メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| T | 公差 |
| 0.5 | ±0.2 |
| 1〜4 | ±0.3 |
| 5~10 | ±0.4 |
| 15~30 | ±0.5 |
| A・L | 公差 |
| 200以下 | ±0.5 |
| 201〜300 | ±1.0 |
| 301~400 | ±1.2 |
| 401~500 | ±1.5 |
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() N (通し穴) Z (ザグリ穴) |
| ![]() ZN (極低頭 ザグリ穴) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]ZNは極低頭六角穴付ボルトに適合します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| T | 公差 |
| 0.5 | ±0.2 |
| 1〜4 | ±0.3 |
| 5~10 | ±0.4 |
| 15~30 | ±0.5 |
| A・B | 公差 |
| 200以下 | ±0.5 |
| 201〜300 | ±1.0 |
| 301~400 | ±1.2 |
| 401~500 | ±1.5 |
| 501~800 | ±5 |
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() N (通し穴) Z (ザグリ穴) |
| ![]() ZN (極低頭 ザグリ穴) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]ZNは極低頭六角穴付ボルトに適合します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | 洗浄方法 | |||
| シール無 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| 正方形タイプ 帯状タイプ | SL-UTSN | エーテル系 ポリウレタン | ショアA95 | 自然色 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UTSN | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UTHN | エステル系 ポリウレタン | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UTHN | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 帯状タイプ 寸法指定 穴加工タイプ | SL-UTSNB | エーテル系 ポリウレタン | ショアA95 | 自然色 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UTSNB | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UTHNB | エステル系 ポリウレタン | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UTHNB | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸指定タイプ | SL-UTSSN | エーテル系 ポリウレタン | ショアA95 | 自然色 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UTSSN | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UTSHN | エステル系 ポリウレタン | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UTSHN | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| ウレタン | ニトリル | クロロプレン | エチレン | プチル | フッ素 | シリコン | 低弾性 | |
| ガソリン軽油 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | △ー〇 | △ |
| 水 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| 強酸 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 強アルカリ | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 〇 |
| エーテル | × | ×ー△ | ×ー△ | 〇 | △ー〇 | ×ー△ | ×ー△ | △ |
| ケトン | × | × | ×ー〇 | ◎ | ◎ | × | 〇 | × |
| 型式 | − | A |
| SL-UTHN8 | − | 300 |
| 型式 | − | A | − | L | − | P | − | H | − | ボルト呼び径 |
| SH-UTSNB5 | − | 25 | − | 500 | − | P60 | − | H5 | − | Z3 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| SL-UTSHN8 | − | 300 | − | 200 | − | F140 | − | G120 | − | N5 |
| SH-UTSHN4H8 | − | 200 | − | 150 |
| 型式 | A 選択 | ||
| Type | T | ||
| (0.5) | 100K 300 500 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| シール無 | 3 | ||
| SL-UTSN | (ショアA95) | 4 | |
| SH-UTSN | (ショアA95) | 5 | |
| SL-UTHN | (ショアA90) | 6 | |
| SH-UTHN | (ショアA90) | 8 | |
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 型式 | A 選択 | ||
| Type | T | ||
| (0.5) | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 | ||
| 1 | |||
| シール無 | 2 | ||
| SL-UTSN | (ショアA95) | 3 | |
| SH-UTSN | (ショアA95) | 4 | |
| SL-UTHN | (ショアA90) | 5 | |
| SH-UTHN | (ショアA90) | 6 | |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 型式 | A 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | P 指定1mm単位 | H (穴数) | ボルト穴呼び径指定 | ||||||||||
| Type | T | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ZN(ザグリ穴極低頭ボルト) | |||||||||||
| シール無 SL-UTSNB SH-UTSNB SL-UTHNB SH-UTHNB | 1 | 10~100 | 25~500 | P≧9 | 2~10 | 3 | - | - | |||||||
| 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
| 3 | 5 | - | 3 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | - | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 8 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 6 | 10 | - | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | ||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | |||
| Type | T | A | B | |
| (0.5) | 10〜1000 | 10〜1000 | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| シール無 | 4 | |||
| SL-UTSSN | (ショアA95) | 5 | ||
| SH-UTSSN | (ショアA95) | 6 | ||
| SL-UTSHN | (ショアA90) | 8 | ||
| SH-UTSHN | (ショアA90) | 10 | ||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 型式 | 指定1mm単位(A≧B≧T) | 指定0.5mm単位 | ボルト呼び径選択 | |||||||||||||||
| Type | 呼び | T | A | B | F | G | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ZN(極低頭用ザグリ穴) | |||||||||
| 1H 2H 3H 4H 6H | (0.5) | 25〜800 | 25〜800 | 5〜795 (1Hタイプ) 9〜791 (2H・4Hタイプ) 9〜545 (3H・6Hタイプ) | 5〜795 (1H・2H・3Hタイプ) 9〜791 (4H・6Hタイプ) | 3 4 5 6 8 10 | − | - | ||||||||||
| 1 | − | - | ||||||||||||||||
| 2 | − | - | ||||||||||||||||
| シール無 | 3 | − | 3 | 4 | ||||||||||||||
| SL-UTSSN | (ショアA95) | 4 | − | 3 | 4 | |||||||||||||
| SH-UTSSN | (ショアA95) | 5 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| SL-UTSHN | (ショアA90) | 6 | − | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| SH-UTSHN | (ショアA90) | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | |||||||||||||
| 25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||||||||
| 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |
| XC | 穴位置を左端面より指定![]() | XC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦XC≦486 [ ! ]d(d1)/2+2≦XC≦L-{Px(H-1)}-d(d1)-2 | SL-UTSNB5-25-300-P50-H5-N5-XC65 | 400 |
| YC | 穴位置を下端面より指定![]() | YC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦YC≦86 [ ! ]d(d1)/2+2≦YC≦A-(H-1)-d(d1)-2 | SL-UTSNB8-80-500-P60-H5-Z3-YC50 | 400 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |
| XC | 穴位置を左端面より指定![]() | XC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦XC≦486 [ ! ](2H・4Hタイプ): d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](3H・6Hタイプ): d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | SL-UTSHN4H8-200-150-F120-G100-N5-XC55 | 400 |
| YC | 穴位置を下端面より指定![]() | YC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦YC≦486 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 | SL-UTSM4H25-100-80-F60-G20-Z5-YC40 | 400 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |||||||||||||
| CCA CCB CCC CCD | コーナーカット![]() | 任意のコーナーカットをすることができます。 5≦コーナーカット≦20(1mm単位指定) 〈指定方法〉 (例)AとDのコーナーカットをC5でカット する場合⇒CCA5-CCD5 | [ ! ]2か所以上コーナーカットする場合、ストレート部は10以上必要です。 [ NG ]追加工周面取りとの併用はできません。 [ NG ]T20・25・30は選択できません。 [ NG ]A・B寸501以上は選択できません。 [ NG ]正方形タイプ・帯状タイプ・穴加工タイプは選択できません。 | SL-UTSHN8-300-200-CCA5-CCC5 | 200/コーナー | ||||||||||||
| 下面: BCA BCB BCC BCD 上面: FCA FCB FCC FCD | 周面取り![]() | 任意のC面周面取りをすることができます。 〈指定方法〉 (例)上面AとCを周面取りC5でカット する 場合⇒BCA5-BCC5 | [ ! ]0.5≦周面取り≦5(0.5mm単位指定) [ ! ]同一面の面取りは同じ寸法をご指定ください。上下は別でも可。 [ NG ]追加工コーナーカットとの併用はできません。 [ NG ]T0.5・1・20・25・30は選択できません。 [ ! ]T寸はカット後ストレート部は1mm以上必要です。(T-(周面取り)≧1) [ NG ]A・B寸501以上は選択できません。 [ NG ]正方形タイプ・帯状タイプ・穴加工タイプは選択できません。 | SL-UTSHN8-300-200-FCA2-FCC2 |
| ||||||||||||
| 材質 | 特長 |
|---|---|
| 標準ウレタン | 繰返し強度とクッション性に優れ、メカストッパーなどの用途で使用されます。 |
| エーテル系・エステル系ポリウレタン | エステル系は加水分解を起こすため湿気が多いところや水周りでは利用はしないでください。 |
| 制電性ウレタン | 帯電防止効果の高いウレタンです。 機械的強度が求められ、静電気対策を必要とする箇所にご利用いただけます。 |
| 耐熱ウレタン | 120℃までの耐熱性を有するウレタンです。(標準ウレタンの耐熱温度は70℃) 高温域で高い機械的強度を求められる箇所でご利用いただけます。 |
| 超高耐摩耗ウレタン (ブルコラン®) | 従来のウレタンには見られない耐摩耗性や耐荷重性を備えた超高耐摩耗ウレタンブルコラン®です。 引裂き強度に優れ、標準ウレタンの6倍の耐摩耗性、1.5倍の機械的強度を持ちます。 |
| 耐摩耗ウレタン | 独自の配合によりコストを抑えて標準ウレタンの2.5倍程度の耐摩耗性を有するウレタンです。 交換頻度の軽減に役立ちます。色はこげ茶です。 |
| セラミックウレタン | セラミックのパウダーを独自配合したミスミオリジナルのウレタンです。局所的な荷重に対してセラミックパウダーが大勢を発揮します。 但し、削れてしまうと粒子が粉じんとして発生する可能性があるのでご留意ください。 |
| ニトリルゴム(NBR) | 耐油性に優れ安価で汎用的に利用されるゴムです。Oリングやパッキンなど様々な用途で使用されます。 |
| クロロブレンゴム(CR) | 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。 接触による色移りや汚染を極力抑えた日汚染タイプもご用意いたしました。 |
| エチレンゴム(EPDM) | 対候性、耐寒性、耐薬品性に優れるためパッキンや戸あたりなど汎用的な用途で利用されます。 |
| シリコンゴム(SI) | 耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。 生理的にも安全である事から医療関連機器、食品関連機器をはじめ、電子機械関連など耐熱性の必要な様々な箇所に使用されます。 |
| ふっ素(FPM) | 効果ですが、優れた耐熱性・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性により幅広く使用されます。 特に耐オゾン性・耐熱性・耐油性・耐薬品性はゴムの中では最も優れています。 |
| 低弾性ゴム(ハネナイト)® | 衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムで、外力を受けてもほとんど反発せずエネルギーを吸収します。物性・耐久性は一般のゴムと同等です。 静音、低振動製品の部材として数多く採用されています。 |
| ブチルゴム(IIR) | 耐油性が弱くべたつきやすい特徴がありますが、耐熱・耐寒・対候性に優れ、水・薬品にも耐性があることから、外部環境での使用に優れています。 |
ゴム・スポンジ・防音材の切断について
基本的に、カッター・はさみでの切断は可能です。
材質や硬度により、切断面の仕上がりは変わります。
シール付の場合は、シール面を上面にしてカットしてください。
はさみのとき
C5未満のスポンジは、はさみを推奨しております。

※大きめのはさみを使用した方がカットしやすいです

【切断面】

断面図にはさみの刃のあとが付く場合があります。
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
標準ウレタンシート(ショアA95・A90)を安価な定型タイプ、
寸法1mm単位指定可能なフリータイプからお選びいただけます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | お見積り |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~5 | 6~10 | 11~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 4 | 日目出荷 |
| 4 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):290円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
エプトシーラースポンジ-防塵用-
4.5