メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

SL-P316□□□/SH-P316□□□(SUS316)
SL-P316LF□□/SH-P316LF□□(SUS316L)
(フライス加工)
SL-P316F□□/SH-P316F□□
SL-P316LF□□/SH-P316LF□□
(サーフェイス研磨)
SL-P316S□□/SH-P316S□□

| Type | [M]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-P316□□□ | SUS316 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-P316□□□ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SL-P316L□□□ | SUS316L | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-P316L□□□ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | ||||||
| Type | 上下面仕上 | 板厚公差 | A・B寸公差 | |||||||||
| SL-P316 | F | Q | M | − | 255 | − | 155 | − | 18 | |||
| SH-P316L | F | N | N | − | 200 | − | 20 | − | 10.5 | |||
| Type | 上下面仕上 | ①板厚公差 | ②A・B寸公差 | A | B | T |
| 選択 | 選択 | A≧B | ||||
| SL-P316 SH-P316 | F(フライス加工) S(サーフェイス研磨) | P Q N M | P Q N M | 15〜500 | 10〜200 | 8〜30 |
| SL-P316L SH-P316L | F(フライス加工) | |||||
| 上下面仕上 | P | Q | N | M |
| F(フライス加工) | +0.1〜+0.3 | 0〜+0.2 | ±0.1 | −0.2〜0 |
| S(サーフェイス研磨) | +0.1〜+0.2 | 0〜+0.1 | ±0.05 | −0.1〜0 |
| 上下面仕上 | A・B寸法 | P | Q | N | M |
| F(フライス加工) S(サーフェイス研磨) | 250mm以下 | +0.1〜+0.3 | 0〜+0.2 | ±0.1 | −0.2〜0 |
| 250.5mm以上 | +0.1〜+0.6 | 0〜+0.5 | ±0.25 | −0.5〜0 |
| 項目 | 上下面仕上 | ||
| F(フライス加工) | S(サーフェイス研磨) | ||
| 板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | 0.012 | |
| 平面度 (100mmに対して) | T8〜15.5 | 0.07 | 0.03 |
| T16〜25.5 | 0.05 | 0.015 | |
| T26〜30 | 0.05 | 0.012 | |
| 基準面直角度 | 100mmに対し0.015 | ||
| 全周面取り | C0.2〜C0.5 | ||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CSC・CBC・CCA…etc.) | |
| SL-P316FNM | - | 300 | - | 155 | - | 20 | - | CSC |
| Alterations | 全周面取り変更 | コーナーカット | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Code | CSC | CBC | CCA・CCB・CCC・CCD | |||||||||||||||
| Spec. | 面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5 | 面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A2, B2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合
| |||||||||||||||
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | Spec.参照 | |||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
SUS316は優れた耐食性を持つステンレス鋼です。SUS316L(ローカーボン)はさらに耐食性が高く、水、海水、薬品等など水気がある厳しい環境での使用に適しています。寸法・公差・仕上方法をフリーに選定いただけます!
| 型式 | A | B T | 8〜10 | 10.5〜12 | 12.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 |
| SL-P316F□□ SH-P316F□□ | 15 〜 50 | 10〜19.5 | ||||||
| 50.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜150 | ||||||||
| 20 〜 50 | 20〜25 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | |||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | |||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | |||||||
| 125.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | |||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | |||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | |||||||
| 200.5〜500 | − |
| 型式 | A | B T | 8〜10 | 10.5〜12 | 12.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 |
| SL-P316S□□ SH-P316S□□ | 15 〜 50 | 10〜19.5 | − | − | ||||
| 50.5〜100 | − | − | ||||||
| 100.5〜150 | − | − | ||||||
| 20 〜 50 | 20〜25 | − | ||||||
| 50.5〜 75 | − | |||||||
| 75.5〜100 | − | |||||||
| 100.5〜200 | − | |||||||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | |||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | |||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | |||||||
| 125.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | |||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | |||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | |||||||
| 200.5〜500 | − |
| 型式 | A | B T | 8〜10 | 10.5〜12 | 12.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 |
| SL-P316LF□□ SH-P316LF□□ | 15 〜 50 | 10〜19.5 | ||||||
| 50.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜150 | ||||||||
| 20 〜 50 | 20〜25 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | |||||||
| 50.5〜 75 | ||||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | |||||||
| 75.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | |||||||
| 100.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | |||||||
| 125.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | |||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | |||||||
| 200.5〜500 | − | |||||||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | |||||||
| 200.5〜500 | − |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6