メカニカル部品技術窓口


| Type | [M]材質 | 導電性 | 耐熱温度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-TFZF | PTFE樹脂 潤滑剤及び特殊充てん剤入 | 体積抵抗率: 3×102Ω・cm2 | −200〜200℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-TFZF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | L |
| SL-TFZF12 | − | 15 |
| 型式 | L | D | *ハウジング径 | 圧入後内径 | *軸径 | F | T | 面取寸法 | |||||||||||||
| Type | d(圧入前の公差) | 基準寸法 | 許容差(H7) | 公差(参考値) | 基準寸法 | 許容差(g6) | a | ||||||||||||||
| ツバ付タイプ SL-TFZF SH-TFZF | 3 | +0.179 | 3 | 5 | 6 | +0.090 | 6 | +0.012 | +0.120 | 3 | −0.002 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
| +0.129 | +0.040 | 0 | +0.070 | −0.008 | |||||||||||||||||
| 4 | +0.179 | 3 | 5 | 8 | 7 | +0.090 | 7 | +0.015 | +0.122 | 4 | −0.004 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
| +0.129 | +0.040 | 0 | +0.072 | −0.012 | |||||||||||||||||
| 5 | +0.179 | 5 | 8 | 10 | 8 | +0.090 | 8 | +0.015 | +0.122 | 5 | −0.004 | 11 | 1.5 | C0.3 | |||||||
| +0.129 | +0.040 | 0 | +0.072 | −0.012 | |||||||||||||||||
| 6 | +0.182 | 5 | 8 | 10 | 9 | +0.090 | 9 | +0.015 | +0.125 | 6 | −0.004 | 12 | 1.5 | C0.3 | |||||||
| +0.132 | +0.040 | 0 | +0.075 | −0.012 | |||||||||||||||||
| 8 | +0.197 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 | 12 | +0.018 | +0.131 | 8 | −0.005 | 16 | 2 | C0.5 | ||||||
| +0.147 | +0.050 | 0 | +0.081 | −0.014 | |||||||||||||||||
| 10 | +0.210 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | +0.100 | 14 | +0.018 | +0.144 | 10 | −0.005 | 18 | 2 | C0.5 | ||||||
| +0.160 | +0.050 | 0 | +0.094 | −0.014 | |||||||||||||||||
| 12 | +0.212 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | +0.100 | 16 | +0.018 | +0.146 | 12 | −0.006 | 20 | 2 | C0.5 | ||||||
| +0.162 | +0.050 | 0 | +0.096 | −0.017 | |||||||||||||||||
| 16 | +0.239 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | +0.100 | 22 | +0.021 | +0.175 | 16 | −0.006 | 28 | 3 | C0.5 | ||||||
| +0.169 | +0.050 | 0 | +0.105 | −0.017 | |||||||||||||||||
| 20 | +0.303 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 | 26 | +0.021 | +0.229 | 20 | −0.007 | 32 | 3 | C0.8 | ||||||
| +0.183 | +0.060 | 0 | +0.109 | −0.020 | |||||||||||||||||
| 樹脂タイプ(四ふっ化エチレン樹脂) | ||
| 潤滑条件 | 無潤滑 | |
| 許容最高面圧 | 7N/mm2 | 71kgf/cm2 |
| 許容最高速度 | 1.65m/s | 99m/min |
| 許容最高PV値 | 1N/mm2・m/s | 612kgf/cm2・m/min |
| 大気中 | 〇 |
| 油中 | 〇 |
| 水中 | 〇 |
| 海水中 | 〇 |
| 薬液中 | 〇 |
| 腐食雰囲気中 | 〇 |
| 性質 | 値 | 試験方法 |
| 引張強さ | 13.1N/mm2 {1.3kgf/mm2} | ASTM D 638 |
| 引張破断伸び | 150% | ASTM D 638 |
| 圧縮応力 1%変形 | 10.5N/mm2 {1.1kgf/mm2} | ASTM D 695 |
| 圧縮応力 10%変形 | 23.0N/mm2 {2.3kgf/mm2} | ASTM D 695 |
| 硬さ | HRR25 | ASTM D 785 |
| 線膨張係数 | 9~11×10-5℃-1 | ASTM D 696 |
| 融点 | 327℃ | DSC |
| 比重 | 2.25 | ASTM D 792 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
食品衛生法に適合しており、耐薬品性が高い材質:樹脂タイプの規格です。
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | d | L3 | L5 | L8 | L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 |
| SL-TFZF | 3 | 750 | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 750 | 770 | 820 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 770 | 820 | 830 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 780 | 830 | 830 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 880 | 890 | 900 | 930 | - | - | - | |
| 10 | - | - | 890 | 900 | 910 | 950 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | 960 | 1,010 | 1,120 | 1,140 | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | 1,120 | 1,150 | 1,310 | 1,410 | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | 1,560 | 1,710 | 2,080 | 2,110 | |
| SH-TFZF | 3 | 1,300 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,300 | 1,320 | 1,370 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 1,320 | 1,370 | 1,380 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 1,330 | 1,380 | 1,380 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 1,430 | 1,440 | 1,450 | 1,480 | - | - | - | |
| 10 | - | - | 1,440 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | 1,510 | 1,560 | 1,670 | 1,690 | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | 1,670 | 1,700 | 1,860 | 1,960 | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | 2,110 | 2,260 | 2,630 | 2,660 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
4.6通常価格(税別):115円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

オイレス工業
#80 フランジブッシュ(80F)
4.9通常価格(税別):59円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ストレート
4.4通常価格(税別):300円~