17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,008型番あります。

ねじ変換継手 L型タイプ 【SUS316・SUS304・SS400・黄銅】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・異種ねじ・異径ねじの接続を1部品で行うことができます・六角形状のため、狭所での締付作業をスム...

詳細を確認
  • SUS316材(LAPMTSSL・LAPMFSSL)の六角側面部には、材料識別のためV溝加工を施しております。
  • ねじ形状②のメス部において、B=17かつねじサイズ②=1/8の製品は、六角材寸法公差の影響により、ねじ部が隣接面にはみ出す場合がありますが、機能・性能上問題はございません。ただし、はみ出し部が鋭利になる場合がございますので、開梱・取り扱いの際は手袋の着用等、取り扱いにご注意くださいますようお願いいたします。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は26年6月時点の情報です。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が1,008型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図

オスメスタイプ
メスメスタイプ

ねじ部 JIS B 0203、「R(PT)」
JIS B 0203、「G(PF)」:ISO 228-1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1-1983(NPT)

*PTねじ、NPTねじは、ねじ山の角度・基準山形・山数(ピッチ)が異なります。外観での判別がつきづらい商品のため、判別にはゲージをご使用ください。
*M5タイプは1MPa以下でご使用ください。
*M5タイプのオス側には、ナイロンワッシャ(耐熱温度65℃)が付属します。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力使用流体*
オス・メスタイプメス・メスタイプ
LAPMTFLLAPMFFL一般構造用鋼
(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ20.6MPa脈動水・静流水 / 空気
LAPMTSSLLAPMFSSLSUS316-
LAPMTULLAPMFULSUS304-
LAPMTYLLAPMFYL黄銅(C3604)-

[ ! ]本商品にはシール材が組み込まれていないため、お客様の方でご用意ください。
パッキン、Oリングやシールテープについて、ミスミでの専用品はご用意がございません。

[ ! ]使用温度範囲のデータはご用意がございません。

規格表

型式−ねじ形状①−ねじ形状②−L−X
LAPMTUL−G1−M5−L20−X10
■オス・メスタイプ
・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ形状①
オス
No.T(PT)
G(PF)
N(NPT)
ねじ形状②
メス
No.T(PT)
N(NPT)
LXB(C)d基準単価
Type指定1mm単位指定1mm単位LAPMTFLLAPMTSSLLAPMTULLAPMTYL
LAPMTSSL
LAPMTFL
LAPMTUL
LAPMTYL
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
11/8-M5-15~308~(L-7)13154.51,7702,1202,1201,380
T (PTねじ)
N (NPTねじ)
11/820~3511~(L-9)1719.64.51,7702,1202,1201,670
21/425~4014~(L-11)2427.74.52,0902,4302,4302,060
21/4-M5-20~3513~(L-7)1719.66.51,9502,4302,4301,680
T (PTねじ)
N (NPTねじ)
11/820~3511~(L-9)1719.66.51,9502,4302,4301,730
21/425~4014~(L-11)2427.76.52,1002,6402,6402,140
33/832~4519~(L-13)32376.52,3703,0903,0902,460
33/821/425~4014~(L-11)2427.792,1202,7902,7902,270
33/832~4519~(L-13)323792,4903,2703,2702,640
41/232~4517~(L-15)4147.393,1104,4004,4003,700
41/233/832~4519~(L-13)3237122,6903,6303,6302,890
41/232~4517~(L-15)4147.3122,9104,0504,0503,870
63/438~6020~(L-18)5462.4123,1504,2604,2607,820
63/441/232~4517~(L-15)4147.3163,5004,7304,7304,080
63/438~6020~(L-18)5462.4163,9205,2705,2708,450
8145~6024~(L-21)6575.1164,1106,6605,550-
8141/235~5020~(L-15)4147.3164,5606,1406,1404,610
63/438~6020~(L-18)5462.4165,0907,9807,9809,230
8145~6024~(L-21)6575.1165,3409,3609,360-
101-1/463/438~6020~(L-18)5462.423.26,1009,5809,58010,380
8145~6024~(L-21)6575.123.26,41011,23011,230-
121-1/263/438~6020~(L-18)5462.430.27,32011,49011,49011,050
8145~6024~(L-21)6575.130.27,69013,48013,480-
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■メス・メスタイプ
・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ形状①
メス
No.T(PT)
G(PF)
N(NPT)
ねじ形状②
メス
No.T(PT)
N(NPT)
LXB(C)d基準単価
Type指定1mm単位指定1mm単位LAPMFSSLLAPMFFLLAPMFULLAPMFYL
LAPMFSSL
LAPMFFL
LAPMFUL
LAPMFYL
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
11/8-M5-24~3517~(L-7)13158.21,7902,0302,0301,330
T (PTねじ)
N (NPTねじ)
11/828~3519~(L-9)1719.68.21,7902,0302,0301,590
21/432~5021~(L-11)2427.78.21,9802,3302,3302,150
21/4-M5-26~4019~(L-7)1719.610.91,9702,3102,3101,570
T (PTねじ)
N (NPTねじ)
11/830~4021~(L-9)1719.610.91,9702,3102,3101,580
21/434~5023~(L-11)2427.710.92,0702,4002,4002,180
33/838~5525~(L-13)323710.92,3002,6702,6702,580
33/821/435~5024~(L-11)2427.714.22,1502,6402,6402,140
33/839~5526~(L-13)323714.22,4902,9702,9702,690
41/243~5528~(L-15)4147.314.22,9303,6003,6003,640
41/233/843~5530~(L-13)323717.82,6403,4103,4102,610
41/247~6032~(L-15)4147.317.82,6903,4403,4403,730
63/453~7535~(L-18)5462.417.83,1105,1103,9909,240
63/441/250~6035~(L-15)4147.322.24,0504,4304,4303,860
63/456~7538~(L-18)5462.422.24,5205,2604,9409,250
8162~8041~(L-21)6575.122.24,7407,7606,210-
8141/252~6037~(L-15)4147.328.15,2705,7605,7603,880
63/458~7540~(L-18)5462.428.15,8806,4106,4109,270
8164~8043~(L-21)6575.128.16,1707,4907,490-
101-1/463/458~7540~(L-18)5462.4367,0607,6907,6909,290
8164~8043~(L-21)6575.1367,4008,9808,980-
121-1/263/462~7544~(L-18)5462.4428,4709,2209,2209,320
8168~8047~(L-21)6575.1428,88010,78010,780-
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせをお願いいたします。
■PT/PF/NPT 参考ねじ長さ(おねじめねじ共通)
ねじサイズねじ長さねじ有効長
T(PT)G(PF)N(NPT)
1/8104~57~9.53~7
1/4127~810~114~10.5
3/8137~811~124~10.5
1/21710~11156~14
3/42012~1417~187~17
12216~1719~219~20
1-1/42217~1919~219~21
1-1/22617~1921~259~22
■M5参考ねじ長さ(めねじ)
ねじサイズねじピッチねじ長さねじ有効長
(並目)
M50.87.56
[ ! ]ねじ長さ/有効長は参考値です。
■付属ナイロンワッシャ寸法
型番内径d
(mm)
外径
(Φ)
厚さt
(mm)
色個数
NN-0509-055.390.5半透明1個
*M5タイプのオス側には、ナイロンワッシャ(耐熱温度65℃)が付属します。

型番リスト

表示件数
型番

特性・用途

接続種類

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

詳細材質

表面処理

長さ L

(mm)

長さ X

(mm)

接続形状

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/8B(6A)
M(めねじ)
M5
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
24 ~ 35
17 ~ 28
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1/8B(6A)
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
28 ~ 35
19 ~ 26
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/8B(6A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
32 ~ 50
21 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1/8B(6A)
Rc(PTめねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
28 ~ 35
19 ~ 26
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/8B(6A)
Rc(PTめねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
32 ~ 50
21 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
M(めねじ)
M5
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
26 ~ 40
19 ~ 33
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
30 ~ 40
21 ~ 31
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
34 ~ 50
23 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
38 ~ 55
25 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
Rc(PTめねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
30 ~ 40
21 ~ 31
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
Rc(PTめねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
34 ~ 50
23 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/4B(8A)
Rc(PTめねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
38 ~ 55
25 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
35 ~ 50
24 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
39 ~ 55
26 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
43 ~ 55
28 ~ 40
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/8B(10A)
Rc(PTめねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
35 ~ 50
24 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
3/8B(10A)
Rc(PTめねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
39 ~ 55
26 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/8B(10A)
Rc(PTめねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
43 ~ 55
28 ~ 40
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/2B(15A)
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
43 ~ 55
30 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1/2B(15A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
47 ~ 60
32 ~ 45
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/2B(15A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
53 ~ 75
35 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/2B(15A)
Rc(PTめねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
43 ~ 55
30 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1/2B(15A)
Rc(PTめねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
47 ~ 60
32 ~ 45
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1/2B(15A)
Rc(PTめねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
53 ~ 75
35 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/4B(20A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
50 ~ 60
35 ~ 45
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
3/4B(20A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
56 ~ 75
38 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/4B(20A)
NPT(めねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
62 ~ 80
41 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/4B(20A)
Rc(PTめねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
50 ~ 60
35 ~ 45
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
3/4B(20A)
Rc(PTめねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
56 ~ 75
38 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
3/4B(20A)
Rc(PTめねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
62 ~ 80
41 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1B(25A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
52 ~ 60
37 ~ 45
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1B(25A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
58 ~ 75
40 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1B(25A)
NPT(めねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
64 ~ 80
43 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1B(25A)
Rc(PTめねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
52 ~ 60
37 ~ 45
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1B(25A)
Rc(PTめねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
58 ~ 75
40 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(PFめねじ)
1B(25A)
Rc(PTめねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
64 ~ 80
43 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/4B(32A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
58 ~ 75
40 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/4B(32A)
NPT(めねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
64 ~ 80
43 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/4B(32A)
Rc(PTめねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
58 ~ 75
40 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/4B(32A)
Rc(PTめねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
64 ~ 80
43 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/2B(40A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
62 ~ 75
44 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/2B(40A)
NPT(めねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
68 ~ 80
47 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/2B(40A)
Rc(PTめねじ)
3/4B(20A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
62 ~ 75
44 ~ 57
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
G(PFめねじ)
1 1/2B(40A)
Rc(PTめねじ)
1B(25A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
68 ~ 80
47 ~ 59
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
M(めねじ)
M5
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
24 ~ 35
17 ~ 28
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・同種
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
-
-
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
28 ~ 35
19 ~ 26
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
32 ~ 50
21 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
Rc(PTめねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
28 ~ 35
19 ~ 26
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
Rc(PTめねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
32 ~ 50
21 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
M(めねじ)
M5
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
26 ~ 40
19 ~ 33
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
30 ~ 40
21 ~ 31
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・同種
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
-
-
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
34 ~ 50
23 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
38 ~ 55
25 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
Rc(PTめねじ)
1/8B(6A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
30 ~ 40
21 ~ 31
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
Rc(PTめねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
34 ~ 50
23 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
Rc(PTめねじ)
3/8B(10A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
38 ~ 55
25 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
35 ~ 50
24 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ同径・同種
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
-
-
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
39 ~ 55
26 ~ 42
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
43 ~ 55
28 ~ 40
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
該当なし
ねじ⇔ねじ異径
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
Rc(PTめねじ)
1/4B(8A)
[スチール] 一般構造用鋼
一般構造用鋼
無電解ニッケルメッキ
35 ~ 50
24 ~ 39
メス・メスタイプ
一般構造用鋼(SS400相当)
無電解ニッケルメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異種ねじ・異径ねじの接続を1部品で行うことができます
・六角形状のため、狭所での締付作業をスムーズに行うことができます
【材質】
・SUS316・SUS304・SS400・黄銅
【仕様】
・ねじ種(PT/G/NPT/M)×ねじ径(1/8~1-1/2)の組み合わせから選択可能です
・全長(L寸)、六角側面ねじの位置(X寸)を1mm単位で指定可能です

ご注意

  • SUS316材(LAPMTSSL・LAPMFSSL)の六角側面部には、材料識別のためV溝加工を施しております。
  • ねじ形状②のメス部において、B=17かつねじサイズ②=1/8の製品は、六角材寸法公差の影響により、ねじ部が隣接面にはみ出す場合がありますが、機能・性能上問題はございません。ただし、はみ出し部が鋭利になる場合がございますので、開梱・取り扱いの際は手袋の着用等、取り扱いにご注意くださいますようお願いいたします。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は26年6月時点の情報です。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口小口小口大口
数 量1〜910〜2930〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ変換継手 L型タイプ 【SUS316・SUS304・SS400・黄銅】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ変換継手 L型タイプ 【SUS316・SUS304・SS400・黄銅】
ねじ変換継手 T型タイプ 【SUS316・SUS304・SS400・黄銅】
ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)
低圧用ねじ込み継手 ソケット(PSねじ)SUS316
ソケット(SUS316TP)
ソケット(SUS304TP)
メーカーミスミミスミアソーミスミフローバルフローバル
通常価格--1,845円 -680円 -828円 -493円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
最高使用圧力区分2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)20.620.620.6222
使用流体脈動水・静流水 / 空気脈動水・静流水 / 空気水 / 空気 / 油脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
内面樹脂ライニングなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト