メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象











本体構成している部品を単品購入可能になりました。破損、保全用にご活用ください。

| 連番 | 型式 | 商品名 |
| 1 | E-RAM-UXT45 | 光電センサ(リミット用) |
| 2 | E-RAM-UXY45 | 光電センサ(スライダ用)※8シリーズ以外 |
| E-RAM-UX951-WR | 光電センサ(スライダ用) ※8シリーズ専用 | |
| 3 | E-RAM-DST-5 | インクリメンタル用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ |
| E-RAM-DSTK-5 | インクリメンタル用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ以外 | |
| E-RBM-DST-5 | アブソリュート用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ | |
| E-RBM-DSTK-5 | アブソリュート用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ以外 | |
| 4 | E-RAM-MAC-TCQ | 磁気式リニアスケール貼り付け用治具 ※6/8シリーズ |
| E-RAM-MAC-TCQK | 磁気式リニアスケール貼り付け用治具 ※6/8シリーズ以外 | |
| 5 | E-RB1-0.2 | アブソリュート磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ |
| E-RB2-0.2 | アブソリュート磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ以外 | |
| E-RAM-MAC-DST | インクリメンタル磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ | |
| E-RAM-MAC-DSTK | インクリメンタル磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ以外 |
■光電センサ
E-RAM-UXT45
E-RAM-UXY45
E-RAM-UX951-WR| 型式 | 商品名 | 標準価格 |
| E-RAM-UXT45 | 光電センサ(リミット用) | 3,480 |
| E-RAM-UXY45 | 光電センサ(スライダ用)※8シリーズ以外 | 3,480 |
| E-RAM-UX951-WR | 光電センサ(スライダ用) ※8シリーズ専用 | 3,480 |
■リニアスケール/取り付け用治具
リニアスケール
E-RAM-MAC-TCQ
E-RAM-MAC-TCQK| 型式 | 商品名 | 標準価格 |
| E-RAM-DST-5 | インクリメンタル用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ | 29,980 |
| E-RAM-DSTK-5 | インクリメンタル用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ以外 | 29,980 |
| E-RBM-DST-5 | アブソリュート用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ | 39,980 |
| E-RBM-DSTK-5 | アブソリュート用リニアスケール5m(エンコーダセット)※6/8シリーズ以外 | 39,980 |
| E-RAM-MAC-TCQ | 磁気式リニアスケール貼り付け用治具 ※6/8シリーズ | 4,980 |
| E-RAM-MAC-TCQK | 磁気式リニアスケール貼り付け用治具 ※6/8シリーズ以外 | 4,980 |
■エンコーダ
E-RB1-0.2
E-RB2-0.2
E-RAM-MAC-DST
E-RAM-MAC-DSTK| 型式 | 商品名 | 標準価格 |
| E-RB1-0.2 | アブソリュート磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ | 19,980 |
| E-RB2-0.2 | アブソリュート磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ以外 | 19,980 |
| E-RAM-MAC-DST | インクリメンタル磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ | 14,980 |
| E-RAM-MAC-DSTK | インクリメンタル磁気式エンコーダ ※6/8シリーズ以外 | 14,980 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,980円 ( 32,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,980円 ( 32,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,980円 ( 16,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,980円 ( 16,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,980円 ( 5,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,980円 ( 5,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,980円 ( 43,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,980円 ( 43,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
本体構成している部品を単品購入可能になりました。
破損、保全用にご活用ください。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
リニアモータ駆動を採用し、長ストロークでの高速搬送や繰り返し位置決め精度±5μmを実現。最大ストローク1360mm、最大可搬質量15kg、独立制御可能な4個のスライダを設置可能です。ドライバセットで99,200円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
ガイド・駆動部が一体型で部品点数が少なく、メンテナンスの手間を削減。最大ストローク1800mm、最大可搬質量20kg、最高2m/sの高速駆動で繰り返し位置決め精度±5μmを実現しました。ドライバセットで105,400円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
標準タイプと同等サイズで1.5倍耐荷重が高く、重量物の搬送に最適。最大ストローク3720mm、最大可搬質量38kg、繰り返し位置決め精度±5μmの高性能で最短7日目出荷。ドライバセットで130,200円~発売中。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
単軸ロボット用ノイズフィルタ
0通常価格(税別):5,100円

ミスミ
【LMAC専用】EtherCATゲートウェイユニット
0通常価格(税別):39,800円

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ400W用
0
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS3 -モータ折返しタイプ-
0
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):78,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5