メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






可動部の配線に対応するため耐屈曲ケーブルを標準で採用しています。繰り返し曲げても断線・被覆割れが起きに...
詳細を確認
| 型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-MM-UVW-1 | 動力ケーブル(1m) | 3,980 |
| E-RAM-MM-UVW-3 | 動力ケーブル(3m) | 4,980 |
| E-RAM-MM-UVW-5 | 動力ケーブル(5m) | 6,980 |
| E-RAM-MM-UVW-8 | 動力ケーブル(8m) | 7,980 |
| E-RAM-MM-UVW-10 | 動力ケーブル(10m) | 8,980 |

| 型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-MM-EKD-1 | エンコーダケーブル(1m) | 3,980 |
| E-RAM-MM-EKD-3 | エンコーダケーブル(3m) | 4,980 |
| E-RAM-MM-EKD-5 | エンコーダケーブル(5m) | 6,980 |
| E-RAM-MM-EKD-8 | エンコーダケーブル(8m) | 7,980 |
| E-RAM-MM-EKD-10 | エンコーダケーブル(10m) | 8,980 |
■ケーブルコネクタ単品
E-RAM-UVW-JT
E-RAM-UVW-DZ
E-RAM-MAC-DB9
| 型式 | 商品名 | ¥基準単価 |
| E-RAM-UVW-JT | 動力線コネクタオス | 430 |
| E-RAM-UVW-DZ | コネクタ端子 | 430 |
| E-RAM-MAC-DB9 | 磁気式エンコーダコネクタ(インクリ-アブソ共通) | 480 |
E-MSTO-2| 型式 | 商品名 | ¥基準単価 |
| E-MSTO-2 | STO延長ケーブル(2m) | 4,980 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,980円 ( 5,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,980円 ( 4,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,980円 ( 5,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,980円 ( 7,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,980円 ( 9,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,980円 ( 4,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,980円 ( 5,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,980円 ( 7,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,980円 ( 9,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
可動部の配線に対応するため耐屈曲ケーブルを標準で採用しています。繰り返し曲げても断線・被覆割れが起きにくいよう、導体構造や被覆材を強化したケーブルです。
耐屈曲回数は1000万回以上、屈曲Rは70mmMIN(ケーブル径の10倍以上)です。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
リニアモータ駆動を採用し、長ストロークでの高速搬送や繰り返し位置決め精度±5μmを実現。最大ストローク1360mm、最大可搬質量15kg、独立制御可能な4個のスライダを設置可能です。ドライバセットで99,200円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
ガイド・駆動部が一体型で部品点数が少なく、メンテナンスの手間を削減。最大ストローク1800mm、最大可搬質量20kg、最高2m/sの高速駆動で繰り返し位置決め精度±5μmを実現しました。ドライバセットで105,400円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
標準タイプと同等サイズで1.5倍耐荷重が高く、重量物の搬送に最適。最大ストローク3720mm、最大可搬質量38kg、繰り返し位置決め精度±5μmの高性能で最短7日目出荷。ドライバセットで130,200円~発売中。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
単軸ロボット用ノイズフィルタ
0通常価格(税別):5,100円

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,200円~

ミスミ
【LMAC専用】EtherCATゲートウェイユニット
0通常価格(税別):39,800円

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ400W用
0
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):78,400円~

ミスミ
単軸ロボットRS3 -モータ折返しタイプ-
0