17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラー

ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラー
  • ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラー
  • ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラー
  • ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラー
通常単価(税別)
8,700円~18,300円
税込単価
9,570円~20,130円
通常出荷日:3日目~11日目

RVシリーズのフリーローラ単品部品になります。メンテナンスなどにご活用いただけます。オプションにて取り...

詳細を確認
  • 絞り込み条件を上から順番に選択していただくと簡単に選定可能です。
  • 取扱説明書は>>こちらをご参照ください。ローラの位置調整動画は>>こちら
  • 【納品に関する注意事項(1)】
    ・地域・サイズによって出荷後4日程度納品に時間を要する可能性がございます。
    ・一部離島への納品については、別途送料のご相談をさせていただく場合がございます。
    【納品に関する注意事項(2)】
    ・本商品は製品質量30kg以上の場合、チャーター便利用となります。 その場合、全て車上渡しとなります。車上渡しの際、フォークリフトが必要な為、フォークリフトをご準備ください。
    ・10t車からの荷降ろしが可能な納品先をご指定ください。数量やサイズにより10tウイング車での輸送の可能性もあります。
    ・チャーター便利用の場合、ご注文後の納品先の変更はお受けできません。
  • 本商品は、機能・性能に影響のない範囲で傷・打痕・汚れがある場合がございます。予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

■外形図

芯材タイプ  RVTA-FR・RVSA-FR

軸

ウレタンライニングタイプ  RVTU-FR

軸

[ ! ]ローラに対し、軸1本付属しております。

型式ローラ耐荷重[kg/本][ M ]材質[ S ]表面処理ライニング
RVTA-FR26STKM三価クロメートー
RVSA-FRSUS304-ー
RVTU-FRSTKM三価クロメートエーテル系ウレタン(ショア90)
[ ! ]※1:ローラの位置調整動画は>>こちら
■規格表

注文例
  ローラ呼び幅
型式−W
RVTA-FR
RVSA-FR
−350
芯材タイプ
型式ローラ呼び幅
W
選択
ローラ径ローラ長さ¥基準単価
RVTA-FRRVSA-FR
RVTA-FR


RVSA-FR
200φ38.1W-58,30014,100
2508,50015,000
3008,50015,200
3508,70016,200
4008,90016,300
4508,90017,300
5008,90017,400

[ ! ]ローラコンベヤRVTA/RVSAのローラ幅と本製品のローラ幅は同一商品になります。
メンテナンスで購入する際は、ローラ幅でご発注ください。

注文例
  ウレタン厚み ローラ呼び幅
型式−T−W
RVTU-FR−5−350
ウレタンライニングタイプ
型式ウレタン厚み
T
選択
ローラ呼び幅
W
選択
ローラ径ローラ長さウレタンライニング幅¥基準単価
ウレタン厚み
T3
ウレタン厚み
T5
RVTU-FR3

5
200φ38.1+T×2W-5W-159,80010,600
25010,40011,200
30011,00011,900
35011,90012,900
40012,60013,600
45013,70014,800
50013,80015,000
[ ! ]ウレタンの成形によりフリーローラのウレタンライニング幅(H2)は表記寸法よりも2㎜程短くなる場合がございます。
■追加工
 
注文例
  ローラ呼び幅  
型式−W−追加工
RVTA-FR 200 FSET
追加工
コード
追加工内容適用条件¥/1セット
FSETローラコンベヤ取付専用部品追加


ローラコンベヤ取付専用部品を追加購入できます。

【セット内容】

部品名称数量
角ワッシャ(SUS)2
ローラ押さえ2
ローラ受け2
六角ネジ2


■適用コンベヤ
・モーターローラコンベヤ(RVTA/RVSA/RVTU)
・フリーローラコンベヤ(RVTAF/RVSAF/RVTUF)

[ ! ]フリーローラに適用
型式:■■-FR-■■


[ ! ]ローラ1本あたりに1セット単位
3,000

型番リスト

表示件数

ローラ材質

ローラ表面処理

詳細タイプ

詳細材質

ローラ呼び幅

ウレタン厚み T

ライニング

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

最小発注数量
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
200
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
250
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
300
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
350
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
400
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
450
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
ステンレス
なし
芯材タイプ
SUS304
500
-
-
フリーローラ:スチール
-
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
200
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
250
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
300
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
350
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
400
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
450
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
芯材タイプ
STKM(三価クロメート)
500
-
-
フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
200
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
250
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
300
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
350
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
400
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
450
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
500
3
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
200
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
250
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
300
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
350
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
400
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
450
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
スチール
クロメート
ウレタンライニングタイプ
STKM(三価クロメート)
500
5
エーテル系ウレタン(ショア90)
ウレタン:エーテル系|フリーローラ:スチール
フリーローラ:三価クロメート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800円
( 16,280円 )
11日目
15,800円
( 17,380円 )
11日目
16,000円
( 17,600円 )
11日目
17,000円
( 18,700円 )
11日目
17,100円
( 18,810円 )
11日目
18,200円
( 20,020円 )
11日目
18,300円
( 20,130円 )
11日目
8,700円
( 9,570円 )
3日目
8,900円
( 9,790円 )
3日目
8,900円
( 9,790円 )
3日目
9,100円
( 10,010円 )
3日目
9,300円
( 10,230円 )
3日目
9,300円
( 10,230円 )
3日目
9,300円
( 10,230円 )
3日目
9,800円
( 10,780円 )
9日目
10,400円
( 11,440円 )
9日目
11,000円
( 12,100円 )
9日目
11,900円
( 13,090円 )
9日目
12,600円
( 13,860円 )
9日目
13,700円
( 15,070円 )
9日目
13,800円
( 15,180円 )
9日目
10,600円
( 11,660円 )
9日目
11,200円
( 12,320円 )
9日目
11,900円
( 13,090円 )
9日目
12,900円
( 14,190円 )
9日目
13,600円
( 14,960円 )
9日目
14,800円
( 16,280円 )
9日目
15,000円
( 16,500円 )
9日目

詳細情報

基本情報

RVシリーズのフリーローラ単品部品になります。メンテナンスなどにご活用いただけます。
オプションにて取り付けセットも選択できます。ローラを増やしたいときに合わせてご利用ください。
対象コンベア商品:RVTAF/RVSAF/RVTUFのフリーローラ(RVTA/RVSA/RVTUのフリーローラ部も同一商品です)

ご注意

  • 絞り込み条件を上から順番に選択していただくと簡単に選定可能です。
  • 取扱説明書は>>こちらをご参照ください。ローラの位置調整動画は>>こちら
  • 【納品に関する注意事項(1)】
    ・地域・サイズによって出荷後4日程度納品に時間を要する可能性がございます。
    ・一部離島への納品については、別途送料のご相談をさせていただく場合がございます。
    【納品に関する注意事項(2)】
    ・本商品は製品質量30kg以上の場合、チャーター便利用となります。 その場合、全て車上渡しとなります。車上渡しの際、フォークリフトが必要な為、フォークリフトをご準備ください。
    ・10t車からの荷降ろしが可能な納品先をご指定ください。数量やサイズにより10tウイング車での輸送の可能性もあります。
    ・チャーター便利用の場合、ご注文後の納品先の変更はお受けできません。
  • 本商品は、機能・性能に影響のない範囲で傷・打痕・汚れがある場合がございます。予めご了承ください。

納期・価格

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~45~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■納期
・RVTA-FR
 3 日目出荷
・RVSA-FR
 11 日目出荷
・RVTU-FR
 9 日目出荷
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーフリーローラー
ローラコンベヤ RVシリーズ 単品部品 ーモータローラー
TRUSCO ポータブルストッパー万能型 115X203X109
MDR DC専用ドライバ CB-016N
グラビティ用ストッパ S-1/2/3/3R/5型
ACパワーモーラ標準付属金具
メーカーミスミミスミトラスコ中山伊東電機オークラ輸送機伊東電機
通常価格8,700円-26,000円 -9,150円13,899円2,200円 -794円
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目
ローラ種類ストレートストレート----
仕様標準標準----
ローラ耐荷重(kg/本)2626----
材質証明書対象対象----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラコンベヤ用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト