メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




RVシリーズのモーターローラ単品部品になります。メンテナンスなどにご活用いただけます。オプションにて取...
詳細を確認■外形図


| 型式 | 出力[W] | 電源 | 定格電流[A/本] | 起動電流[A/本] | ローラ耐荷重[kg/本] | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ライニング |
| RVTA-MR | 20 | 三相200V | 0.07A | 0.23A | 26 | STKM | 三価クロメート | ー |
| RVSA-MR | 20 | 三相200V | 0.07A | 0.23A | 26 | SUS304 | - | ー |
| RVTU-MR | 20 | 三相200V | 0.07A | 0.23A | 26 | STKM | 三価クロメート | エーテル系ウレタン (ショア90) |


[ ! ]モータローラのリード線と三相動力線の配線を、U(赤)=R、V(白)=S、W(黒)=T としたとき、リード線側から見て時計回りに回転します。
[ ! ]回転方向を変えたい場合は、赤と白を入れ替えて接続してください。(例)
| ローラ呼び幅 | 呼び速度 | |||
| 型式 | − | W | − | G |
| RVTA-MR RVSA-MR | − | 350 | − | G20 |
| 型式 | ローラ呼び幅 W 選択 | 呼び速度 G 選択 | ローラ径 | W1 | ¥基準単価 | |
| RVTA-MR | RVSA-MR | |||||
| RVTA-MR RVSA-MR | 200 | G10 ※ G15 ※ G20 G30 | φ57 | 203 | 24,800 | 33,300 |
| 250 | 251 | 24,800 | 33,300 | |||
| 300 | 300 | 24,800 | 33,300 | |||
| 350 | 350 | 24,800 | 33,300 | |||
| 400 | 400 | 27,000 | 34,100 | |||
| 450 | 450 | 27,000 | 34,100 | |||
| 500 | 500 | 27,800 | 34,900 | |||
| ウレタン厚み | ローラ呼び幅 | 呼び速度 | ||||
| 型式 | − | T | − | W | − | G |
| RVTU-MR | − | 5 | − | 350 | − | G20 |
| 型式 | ウレタン厚み T 選択 | ローラ呼び幅 W 選択 | 呼び速度 G 選択 | ローラ径 | W1 | モータローラ ウレタンライニング幅 | ¥基準単価 |
| RVTU-MR | 3 5 | 200 | G10 ※ G15 ※ G20 G30 | φ57+ウレタン厚 | 203 | W1-6 | 35,000 |
| 250 | 251 | 35,300 | |||||
| 300 | 300 | 35,600 | |||||
| 350 | 350 | 35,900 | |||||
| 400 | 400 | 37,000 | |||||
| 450 | 450 | 37,400 | |||||
| 500 | 500 | 38,300 |
| ウレタン厚み | ローラ呼び幅 | 呼び速度 | ||||||
| 型式 | − | T | − | W | − | G | − | 追加工 |
| RVTU-MR | − | 5 | − | 350 | − | G20 | − | MSET |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | ¥/1セット | |||||||||||||||||||||||
| MSET | ローラコンベヤ取付専用部品追加 | ローラコンベヤ取付専用部品追加を購入できます。 【セット内容】
※1RVTU-MRは付属品の「キャップボルト」→六角ボルト ■適用コンベヤ ・モーターローラコンベヤ(RVTA/RVSA/RVTU) | [ ! ]モーターローラに適用 [ ! ]ローラ1本あたりに1セット単位 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
33,300円 ( 36,630円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 11日目 |
34,900円 ( 38,390円 ) | 11日目 |
34,900円 ( 38,390円 ) | 11日目 |
34,900円 ( 38,390円 ) | 11日目 |
34,900円 ( 38,390円 ) | 11日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
24,800円 ( 27,280円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 3日目 |
27,800円 ( 30,580円 ) | 3日目 |
27,800円 ( 30,580円 ) | 3日目 |
27,800円 ( 30,580円 ) | 3日目 |
27,800円 ( 30,580円 ) | 3日目 |
35,000円 ( 38,500円 ) | 15日目 |
35,000円 ( 38,500円 ) | 15日目 |
35,300円 ( 38,830円 ) | 15日目 |
35,300円 ( 38,830円 ) | 15日目 |
35,300円 ( 38,830円 ) | 15日目 |
35,300円 ( 38,830円 ) | 15日目 |
35,600円 ( 39,160円 ) | 15日目 |
35,600円 ( 39,160円 ) | 15日目 |
RVシリーズのモーターローラ単品部品になります。メンテナンスなどにご活用いただけます。
オプションにて取り付けセットも選択できます。ローラを増やしたいときに合わせてご利用ください。
対象コンベヤ商品:RVTA/RVSA/RVTUのモーターローラ
| 3 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
| 15 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三ツ星ベルト
スリーブロール
4.5通常価格(税別):1,904円~

伊東電機
MDR DC専用ドライバ CB-016N
0通常価格(税別):13,899円

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
エンプラレール ザグリ穴・穴位置指定タイプ
4.2
ミスミ
コンベヤ用センサブラケット
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
コンベヤ用L型ワークガイド
4