メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 表面処理・材質 (硬度) 1 | レール長 タイプ 2 | ブロック数 3 | 予圧・精度 A | 高さ(H) B | グリース C | |
| 普通すきま | 微すきま | |||||
| 上級 | 並級 | |||||
| 表面処理なし ステンレス鋼 [SUS440C相当] (58~62HRC) | 標準長さ (定寸) | 1 | SXEBWM | SXEBWMZ | 9 12 14 16 | 無記入 : 標準 G : Gタイプ H : Hタイプ L : Lタイプ Y : Yタイプ |
| 2 | SXE2BWM | SXE2BWMZ | ||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | SXEBWML | SXEBWMLZ | |||
| 2 | SXE2BWML | SXE2BWMLZ | ||||
| 低温黒色クロムメッキ ステンレス鋼 [SUS440C相当] (58~62HRC) | 標準長さ (定寸) | 1 | RXEBWM | - | ||
| 2 | RXE2BWM | - | ||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | RXEBWML | - | |||
| 2 | RXE2BWML | - | ||||
1各箇所の材質については ミスミ製リニアガイド商品情報 をご確認ください。
2標準長さ(定寸)は >> こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、1mm指定(指定寸)をお選びください。
33~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
5ブロック以上をご希望の方は>> こちら をご参考ください。
[ ! ]使用温度範囲は-20〜80℃になります。
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
| 種類 | 製品名 | 主な特徴 | |
| 標準グリース | 標準 | ENEOS製 / タフリックスMP2 | 省エネ・長寿命・高耐熱性などあらゆる性能を兼ね備えた万能グリース |
| 低発塵グリース | Gタイプ | 日本精工製 / LG2 | 発塵量が少なく、耐摩耗性・防塵性に優れたグリース |
| 食品グリース | Hタイプ | Lubriplate® / FGL | 耐摩耗性、防錆性に優れた食品機械用グリース(NSF H-1登録No.043534) |
| 長寿命グリース | Lタイプ | 協同油脂製 / ET-100K | 高温環境下でも安定したウレア増ちょう剤とエーテル系合成油を使用。高温長寿命グリース |
| 低発塵グリース | Yタイプ | THK製 / AFF | 安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリース |
| Type | 高さ | グリース | - | レール長さL | - | 追加工 | |||
| A | B | C | |||||||
| SXEBWM | 12 | - | 200 | (SXEBWM12-200) | |||||
| SXEBWML | 12 | - | 610 | - | B4 | (SXEBWML12-610-B4) | |||
| RXE2BWML | 12 | G | - | 271 | - | MC | (RXE2BWML12G-271-MC) |

| 精度規格 | 精度規格 | 精度(μm) | |||
| 精密級 | 上級 | 並級 | |||
| 表面処理 なし | 低温黒色 クロムメッキ | ||||
| 9~16 | 高さHの寸法許容差 | ±10 | ±20 | +30 -20 | ±40 |
| 高さHのペア相互差 | 7 | 15 | 15 | 30 | |
| 幅W2の寸法許容差 | ±15 | ±25 | +25 | ±40 | |
| 幅W2のペア相互差 | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| L寸区分 | 公差 |
| 25 ≦L≦ 400 | 0 -0.8 |
| 400 <L≦ 1000 | 0 -1.0 |
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
[ ! ]高さのペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックの、高さ寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]幅のペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックと、レール間の幅寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]寸法精度/与圧(すきま)詳細は>>こちら
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品の摺動抵抗値は表面処理なし品より大きくなります。
| 型式 | L 4 | ブロック寸法 | レール寸法 | ||||||||||||||||
| Type | H | W | (L1) | B | C | S | L2 | K | Cb | 給脂穴 | W1 | W2 | H1 | Ca | ザグリ穴 | F | G 5 | ||
| 1ブロック | 2ブロック | d | d1 × d2 × h | ||||||||||||||||
| SXEBWM SXEBWMZ SXEBWML SXEBWMLZ RXEBWM RXEBWML | SXE2BWM SXE2BWMZ SXE2BWML SXE2BWMLZ RXE2BWM RXE2BWML | 9 | 50~380 (110) | 36 | 31 | 29 | 12 | M4 | 20.4 | 7 | 0.1 | 1.2 | 14 | 11 | 5.2 | 0.1 | 3.5 × 6 × 3.2 | 30 | 10 |
| 12 | 50~620 (110) | 40 | 39 | 33 | 12 | M4 | 27 | 8.3 | 0.5 | 1.6 | 18 | 11 | 7.5 | 0.1 | 3.5 × 6 × 4.5 | 30 | 10 | ||
| 14 | 70~990 (150) | 51 | 44.5 | 44 | 15 | M4 | 30.9 | 10 | 0.3 | 2 | 24 | 13.5 | 8.5 | 0.3 | 4.5 × 8 × 4.5 | 40 | 15 | ||
| 16 | 70~990 (190) | 74 | 55.5 | 65 | 20 | M5 | 38.9 | 12 | 0.3 | - | 42 | 16 | 9.5 | 0.3 | 4.5 × 8 × 4.5 | 40 | 15 | ||
[ ! ]寸法(L1)は参考値になります。
[ ! ]レール取付用のねじは付属しません。推奨の六角穴付ボルト>>こちら
[ ! ]H16には、グリースニップル付属の追加工がございます。詳細は追加工をご参照ください。
[ NG ]ブロック及びレールの単品購入はできません。
| 高さ (H) | レール長さ (L) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | (50) | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | |||||||||||||
| 12 | (50) | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | |||||
| 14 | (70) | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | |
| 16 | (70) | (110) | (150) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | |
| 高さ (H) | シール抵抗最大値 N 6 | 基本定格荷重 7 | 静的許容モーメント | 質量 | |||||||
| C(動) kN | C0(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個 密着 8 | ブロック kg/個 | ガイドレール kg/m | ||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | ||||||
| 9 | 0.08 | 1.63 | 2.51 | 16.6 | 19.2 | 27 | 87.7 | 101 | 54 | 0.031 | 0.54 |
| 12 | 0.1 | 2.8 | 4.28 | 33.2 | 38.3 | 54.9 | 172 | 199 | 109.8 | 0.052 | 1.01 |
| 14 | 0.4 | 4.46 | 6.31 | 64.7 | 64.7 | 119 | 332 | 332 | 238 | 0.09 | 1.52 |
| 16 | 0.8 | 7.43 | 10.1 | 133 | 133 | 316 | 670 | 670 | 632 | 0.192 | 2.87 |
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

・リニアガイドでは、転動体が転がり運動を行うので、すべり案内に比べ摩擦抵抗が小さくなりますが、負荷荷重や速度、潤滑剤の特性により変化します。
特にモーメントを負荷した場合や予圧を与えた場合は、摩擦抵抗力は増加します。またシール抵抗はシールリップのしめしろや潤滑剤の状態により変化し
ますが、負荷荷重には比例せず常に一定の値を示します。摩擦抵抗力は次式により求められます。
F=μ・w+f
| 種類 | 動摩擦係数(μ) |
| ミニチュアリニアガイド | 0.004~0.006 |
| 中荷重リニアガイド | 0.002~0.003 |
条件:ミニチュアリニアガイド(標準レール) 組付け高さ(H):10 ・・・ 摺動抵抗(シール抵抗):0.5(N)
動摩擦係数(μ):0.005
負荷荷重:150(N)
F(摩擦抵抗力)=0.005×150+0.5=1.25(N)
■基準面と取付方向

| Code | 追加工 | 仕様 | 適用条件 | |||||||||||||||
| MC | レールのザグリ穴→タップ穴変更![]() | ・レール固定用ザグリ穴をタップ穴に変更します
| ||||||||||||||||
| LLC RLC | 端面レールカット LLC:左端面切断 RLC:右端面切断 ![]() | ・レールの端面を切断します ・刻印側を手前(基準面を裏)として切断します
| [ ! ]端面切断を選択すると、切断した分全長は短くなります 例) SXELBW12-80-LLCの場合、L寸は75mmになります [ ! ]定寸タイプ(標準レール長さ)のみ適用 | |||||||||||||||
| WC | 2軸平行使用![]() | ・2本における高さHのペア相互差を±15μm以内にします ・出荷時は2本を1組として出荷します | [ ! ]必ず数量は偶数本でご注文ください(組数指定不可) [ ! ]低温黒色クロムメッキ品は適用不可 | |||||||||||||||
| B3 B4 | ブロック追加 B3 : ブロック計3個 ![]() B4 : ブロック計4個 ![]() | ・ブロックを3個または4個取り付けた状態で出荷いたします ・L寸(レール長さ)の最短長さに制限があります ■選定最短レール長さ(mm)
| [ ! ]型式はブロック1個仕様でご指定ください | |||||||||||||||
| GN1 GN2 GN3 GN4 | グリースニップル付属 GN1:1個 GN2:2個 GN3:3個 GN4:4個 | ・適用するグリースニップルを付属します。 ・グリースニップルは付属品として同梱します。 材質:ステンレス 規格:PB107形 ![]() | [ ! ]H16のみ適用 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイド標準ブロック
4.5