17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ネジ呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高純度ガス用 メタルガスケット継手 ストレートユニオン 【SUS316】

高純度ガス用 メタルガスケット継手 ストレートユニオン 【SUS316】
通常単価(税別)
3,540円~5,130円
税込単価
3,894円~5,643円
通常出荷日:3日目

【特徴】高純度ガス配管用の高気密ストレートユニオンで、半導体製造装置や真空装置など高気密・高清浄度が求...

詳細を確認
  • 溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認のため、リーク検査を実施してください。
  • メタルガスケットは再使用できません。継手の取り外し・再組立時は、必ず新品のガスケットに交換してください。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図

■ストレートユニオン
TBUSEP

製品仕様

Type[ M ]材質表面仕上げ内面粗さRy最高使用圧力使用温度範囲
TBUSEPSUS316EP≦0.7 µm21.5MPa
(呼び径1/2の場合、16.2MPa)
-196~450℃
[ ! ]内面粗さRyの定義については、こちらの表面性状に関する技術情報をご参照ください。
[ ! ]本製品は三興工業製です。

規格表

型番
TBUSEP
・下表の価格表は26年5月時点の情報です。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番EBLF
Body Cube
F1
Body Cube
M基準単価
TYPENo
TBUSEP44.3533.0056.6019.0515.889/16-18 UNF3,540
810.2237.6065.2526.9023.817/8-14 UNF5,130

型番リスト

表示件数

取付ネジ呼び

最小発注数量
9/16-18 UNF
1個
7/8-14 UNF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540円
( 3,894円 )
3日目
5,130円
( 5,643円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】高純度ガス配管用の高気密ストレートユニオンで、半導体製造装置や真空装置など高気密・高清浄度が求められる用途に適しています。
【材質】耐食性に優れたSUS316材を採用しています。
【仕様】内面電解研磨(EP)仕上により、クリーン配管用途に対応しています。

ご注意

  • 溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認のため、リーク検査を実施してください。
  • メタルガスケットは再使用できません。継手の取り外し・再組立時は、必ず新品のガスケットに交換してください。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~1011~
値引率基準単価10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■概要・仕様
・試験:ヘリウムリークテストの漏れ量は 1×10⁻⁹ atm cc/sec以下です。
・洗浄と包装:クラス 100 クリーンルームで超高純度の洗浄と包装を行っています。

■組み立て方

1:メスナットにメススリーブを通し、ガスケットを設置してください。

2:右図のように部品を組み立て、きつく締めてください。

3:六角部にマジック等で印をつけてください。
この位置をゼロポイントとします。

[ ! ]急激に締め付けトルクが重くなる位置をゼロポイントとしてください。

4:最終的な締める作業にはレンチやスパナ等の工具が必要です。
オスナットを工具で押さえ、メスナットを1/8回転締め付けてください。

[ ! ]必要以上に締めすぎると漏れを引き起こす可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高純度ガス用 メタルガスケット継手 ストレートユニオン 【SUS316】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ストレートユニオン 【SUS316】
高純度ガス用 自動溶接継手 ティ 【SUS316L】
高純度ガス用 自動溶接継手 レデューサー 【SUS316L】
高純度ガス用 自動溶接継手 90°エルボ 【SUS316L】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ガスケット【10個入り】 【SUS316L】
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,540円-2,760円 -2,080円 -2,260円 -1,420円 -1,680円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類メタルガスケット継手自動溶接継手自動溶接継手自動溶接継手メタルガスケット継手メタルガスケット継手
材質SUS316SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
表面仕上げEPEPEPEPBAEP
継手形状ユニオンティレデューサーエルボ--
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高純度ガス配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト