17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

高純度ガス用 メタルガスケット継手 ナット 【SUS316】

高純度ガス用 メタルガスケット継手 ナット 【SUS316】
  • 高純度ガス用 メタルガスケット継手 ナット 【SUS316】
  • 高純度ガス用 メタルガスケット継手 ナット 【SUS316】
通常単価(税別)
470円~3,370円
税込単価
517円~3,707円
通常出荷日:3日目

【特徴】高純度ガス配管継手の締結用ナット(オスナット/メスナット)で、半導体製造装置や真空装置など高気...

詳細を確認
  • 溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認のため、リーク検査を実施してください。
  • メタルガスケットは再使用できません。継手の取り外し・再組立時は、必ず新品のガスケットに交換してください。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図

■オスナット
TMNS
■メスナット
TFNS

製品仕様

Type[ M ]材質ねじ種類最高使用圧力使用温度範囲
TMNSSUS316おねじ21.5MPa
(呼び径1/2の場合、16.2MPa)
-196~450℃
TFNSめねじ
[ ! ]ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません。
[ ! ]本製品は三興工業製です。

規格表

型番
TMNS4
TFNS4
・下表の価格表は26年5月時点の情報です。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LBF
Hex Flat
DM基準単価
TYPENo
TMNS212.78.29.525.35/16-24 UNF710
418.01115.889.19/16-18 UNF620
4.5413.71115.889.19/16-18 UNF780
820.512.723.8115.57/8-14 UNF1,090
1225.41633.3422.61 1/4-18 UNEF2,430
1630.22041.2830.51 1/2-20 UN3,370
TFNS213.5-11.115.35/16-24 UNF470
420.5-19.059.19/16-18 UNF700
822.3-26.9915.57/8-14 UNF1,370
1228.4-38.1022.61 1/4-18 UNEF2,330
1634.0-44.4530.51 1/2-20 UN3,070

型番リスト

表示件数

ねじ種類

取付ネジ呼び

呼び

最小発注数量
メス
5/16-24 UNF
2
1個
メス
9/16-18 UNF
4
1個
メス
7/8-14 UNF
8
1個
メス
1 1/4-18 UNEF
12
1個
メス
1 1/2-20 UN
16
1個
オス
5/16-24 UNF
2
1個
オス
9/16-18 UNF
4
1個
オス
9/16-18 UNF
4.54
1個
オス
7/8-14 UNF
8
1個
オス
1 1/4-18 UNEF
12
1個
オス
1 1/2-20 UN
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470円
( 517円 )
3日目
700円
( 770円 )
3日目
1,370円
( 1,507円 )
3日目
2,330円
( 2,563円 )
3日目
3,070円
( 3,377円 )
3日目
710円
( 781円 )
3日目
620円
( 682円 )
3日目
780円
( 858円 )
3日目
1,090円
( 1,199円 )
3日目
2,430円
( 2,673円 )
3日目
3,370円
( 3,707円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】高純度ガス配管継手の締結用ナット(オスナット/メスナット)で、半導体製造装置や真空装置など高気密・高清浄度が求められる用途に適しています。
【材質】耐食性に優れたSUS316材を採用しています。
【仕様】内面電解研磨(EP)仕上により、クリーン配管用途に対応しています。

ご注意

  • 溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認のため、リーク検査を実施してください。
  • メタルガスケットは再使用できません。継手の取り外し・再組立時は、必ず新品のガスケットに交換してください。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~1011~
値引率基準単価10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■概要・仕様
・試験:ヘリウムリークテストの漏れ量は 1×10⁻⁹ atm cc/sec以下です。
・洗浄と包装:クラス 100 クリーンルームで超高純度の洗浄と包装を行っています。

■組み立て方

1:メスナットにメススリーブを通し、ガスケットを設置してください。

2:右図のように部品を組み立て、きつく締めてください。

3:六角部にマジック等で印をつけてください。
この位置をゼロポイントとします。

[ ! ]急激に締め付けトルクが重くなる位置をゼロポイントとしてください。

4:最終的な締める作業にはレンチやスパナ等の工具が必要です。
オスナットを工具で押さえ、メスナットを1/8回転締め付けてください。

[ ! ]必要以上に締めすぎると漏れを引き起こす可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高純度ガス用 メタルガスケット継手 ナット 【SUS316】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ナット 【SUS316】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 スリーブ 【SUS316L】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ガスケット【10個入り】 【SUS316L】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ストレートユニオン 【SUS316】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】
高純度ガス用 自動溶接継手 ティ 【SUS316L】
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格470円-1,290円 -1,680円 -3,540円 -1,420円 -2,760円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類メタルガスケット継手メタルガスケット継手メタルガスケット継手メタルガスケット継手メタルガスケット継手自動溶接継手
材質SUS316SUS316LSUS316LSUS316SUS316LSUS316L
関連部品種類ナットスリーブガスケット---
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SUS316SUS316LSUS316LSUS316SUS316LSUS316L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高純度ガス配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト