メカニカル部品技術窓口





| Type | [ M ]材質 | 表面仕上げ | 表面粗さRy | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 |
| TGRUS | SUS316L | EP | ≦0.7 µm | 21.5MPa (呼び径1/2の場合、16.2MPa) | -196~450℃ |
| TGTUS |
| 型番 |
| TGRUS4 |
| TGTUS4 |
| 型番 | T | D1 | D | 基準単価 | |
| TYPE | No | ||||
| TGRUS | 4 | 0.8 | 5.6 | 11.9 | 3,660 |
| 8 | 0.8 | 11.2 | 19.3 | 6,720 | |
| 12 | 0.8 | 16.8 | 27.9 | 15,520 | |
| TGTUS | 4 | 0.8 | 5.6 | 11.9 | 1,680 |
| 8 | 0.8 | 11.2 | 19.8 | 2,500 | |
| 12 | 0.8 | 16.8 | 29.0 | 4,830 | |
| 16 | 0.8 | 22.6 | 35.8 | 7,660 | |
【特徴】高純度ガス配管継手用のメタルシールガスケットで、半導体製造装置や真空装置など高気密・高清浄度が求められる用途に適しています。
【材質】耐食性に優れたSUS316L材を採用しています。
【仕様】ヘリウムリーク量1×10⁻⁹ atm・cc/sec以下、クラス100クリーンルームで洗浄・包装しています。
■組み立て方
1:メスナットにメススリーブを通し、ガスケットを設置してください。


3:六角部にマジック等で印をつけてください。
この位置をゼロポイントとします。

4:最終的な締める作業にはレンチやスパナ等の工具が必要です。
オスナットを工具で押さえ、メスナットを1/8回転締め付けてください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高純度ガス用溶接SUS配管 一系統タイプ
0
ミスミ
高純度ガス用溶接SUS配管 三系統タイプ
0
ミスミ
高純度ガス用溶接SUS配管 二系統タイプ
0
ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4