メカニカル部品技術窓口



【特徴】高純度ガス配管の接続用メタルガスケット式継手用スリーブで、半導体製造装置や真空装置など高気密・...
詳細を確認

| スリーブ | Type | [ M ]材質 | 種類 | 表面仕上げ | 内面粗さRy | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 |
| メス用 | MTSGSEP | SUS316L | マイクロ | EP | ≦0.7 µm | 21.5MPa (呼び径1/2の場合、16.2MPa) | -196~450℃ |
| LTSGSEP | ロング | ||||||
| LTSGSBA | BA | ≦3.0 μm | |||||
| オス用 | MTLGSEP | マイクロ | EP | ≦0.7 µm | |||
| LTLGSEP | ロング | ||||||
| LTLGSBA | BA | ≦3.0 μm |
| 型番 |
| MTSGSEP4 |
| LTSGSEP4 |
| LTSGSBA4 |
| MTLGSEP4 |
| LTLGSEP4 |
| LTLGSBA4 |
| 型番 | D(inch) (mm) | T | B | L | 適応ナットサイズ(inch) (mm) | 基準単価 | |
| TYPE | No | ||||||
| MTSGSEP | 4 | 1/4 (6.35) | 1.00 | 6.35 | 15.24 | 1/4 (6.35) | 1,380 |
| 6 | 3/8 (9.53) | 1.00 | 6.35 | 15.75 | 1/2 (12.70) | 1,680 | |
| 8 | 1/2 (12.70) | 1.24 | 6.35 | 15.75 | 1/2 (12.70) | 3,200 | |
| LTSGSEP | 4 | 1/4 (6.35) | 1.00 | 19.05 | 27.94 | 1/4 (6.35) | 2,070 |
| 6 | 3/8 (9.53) | 1.00 | 19.05 | 28.45 | 1/2 (12.70) | 3,870 | |
| 8 | 1/2 (12.70) | 1.24 | 19.05 | 28.45 | 1/2 (12.70) | 4,030 | |
| 12 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 19.05 | 55.90 | 3/4 (19.05) | 7,460 | |
| 16 | 1 (25.40) | 1.65 | 19.05 | 63.20 | 1 (25.40) | 10,380 | |
| LTSGSBA | 4 | 1/4 (6.35) | 1.00 | 19.05 | 27.94 | 1/4 (6.35) | 1,290 |
| 12 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 19.05 | 55.90 | 3/4 (19.05) | 7,460 | |
| 16 | 1 (25.40) | 1.65 | 19.05 | 63.20 | 1 (25.40) | 8,110 | |
| 型番 | D(inch) (mm) | T | B | L | 適応ナットサイズ(inch) (mm) | 基準単価 | |
| TYPE | No | ||||||
| MTLGSEP | 4 | 1/4 (6.35) | 1.00 | 6.35 | 30.48 | 1/4 (6.35) | 1,440 |
| 6 | 3/8 (9.53) | 1.00 | 32.77 | 1/2 (12.70) | 2,460 | ||
| LTLGSEP | 4 | 1/4 (6.35) | 1.00 | 19.05 | 43.18 | 1/4 (6.35) | 2,400 |
| 6 | 3/8 (9.53) | 1.00 | 45.47 | 1/2 (12.70) | 3,360 | ||
| 8 | 1/2 (12.70) | 1.24 | 45.47 | 1/2 (12.70) | 2,200 | ||
| 12 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 51.56 | 3/4 (19.05) | 9,990 | ||
| LTLGSBA | 4 | 1/4 (6.35) | 1.00 | 19.05 | 43.18 | 1/4 (6.35) | 1,500 |
| 12 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 51.56 | 3/4 (19.05) | 5,740 | ||
| 16 | 1 (25.40) | 1.65 | 58.93 | 1 (25.40) | 9,280 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,500円 ( 1,650円 ) | 3日目 |
5,740円 ( 6,314円 ) | 3日目 |
9,280円 ( 10,208円 ) | 3日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 3日目 |
3,360円 ( 3,696円 ) | 3日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 3日目 |
9,990円 ( 10,989円 ) | 3日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 3日目 |
7,460円 ( 8,206円 ) | 3日目 |
8,110円 ( 8,921円 ) | 3日目 |
2,070円 ( 2,277円 ) | 3日目 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 3日目 |
4,030円 ( 4,433円 ) | 3日目 |
7,460円 ( 8,206円 ) | 3日目 |
10,380円 ( 11,418円 ) | 3日目 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 3日目 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 3日目 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 3日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 3日目 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 3日目 |
【特徴】高純度ガス配管の接続用メタルガスケット式継手用スリーブで、半導体製造装置や真空装置など高気密・高清浄度が求められる用途に適しています。
【材質】耐食性に優れたSUS316L材を採用しています。
【仕様】ヘリウムリーク量1×10⁻⁹ atm・cc/sec以下、クラス100クリーンルームで洗浄・包装しています。
■組み立て方
1:メスナットにメススリーブを通し、ガスケットを設置してください。


3:六角部にマジック等で印をつけてください。
この位置をゼロポイントとします。

4:最終的な締める作業にはレンチやスパナ等の工具が必要です。
オスナットを工具で押さえ、メスナットを1/8回転締め付けてください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高純度ガス用溶接SUS配管 一系統タイプ
0
ミスミ
高純度ガス用溶接SUS配管 三系統タイプ
0
ミスミ
高純度ガス用溶接SUS配管 二系統タイプ
0
ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4