17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】

高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】
  • 高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】
  • 高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】
通常単価(税別)
1,420円~7,010円
税込単価
1,562円~7,711円
通常出荷日:3日目

【特徴】高純度ガス配管の端末を閉止するメタルガスケット式のプラグ/キャップで、半導体製造装置や真空装置...

詳細を確認
  • 溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認のため、リーク検査を実施してください。
  • メタルガスケットは再使用できません。継手の取り外し・再組立時は、必ず新品のガスケットに交換してください。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図

■プラグ■キャップ
TPGSTCPS

製品仕様

Type[ M ]材質表面仕上げ内面粗さRy最高使用圧力使用温度範囲
TPGSSUS316LBA≦3.0 µm21.5MPa
(呼び径1/2の場合、16.2MPa)
-196~450℃
TCPS
[ ! ]キャップ(TCPS)のメスナット部分の材質はSUS316です。
[ ! ]内面粗さRyの定義については、こちらの表面性状に関する技術情報をご参照ください。
[ ! ]本製品は三興工業製です。

規格表

型番
TPGS4
TCPS4
・下表の価格表は26年5月時点の情報です。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LBF
Hex Flat
M基準単価
TYPENo
TPGS423.37-15.889/16-18 UNF1,420
827.43-23.817/8-14 UNF1,990
1236.32-33.341 1/4-18 UNEF4,440
1638.61-41.281 1/2-20 UN6,160
TCPS424.2011.1819.059/16-18 UNF1,610
825.6511.4326.997/8-14 UNF2,350
1232.7713.7238.101 1/4-18 UNEF4,630
1639.1216.0044.451 1/2-20 UN7,010

型番リスト

表示件数

関連部品種類

取付ネジ呼び

最小発注数量
キャップ
9/16-18 UNF
1個
キャップ
7/8-14 UNF
1個
キャップ
1 1/4-18 UNEF
1個
キャップ
1 1/2-20 UN
1個
プラグ
9/16-18 UNF
1個
プラグ
7/8-14 UNF
1個
プラグ
1 1/4-18 UNEF
1個
プラグ
1 1/2-20 UN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610円
( 1,771円 )
3日目
2,350円
( 2,585円 )
3日目
4,630円
( 5,093円 )
3日目
7,010円
( 7,711円 )
3日目
1,420円
( 1,562円 )
3日目
1,990円
( 2,189円 )
3日目
4,440円
( 4,884円 )
3日目
6,160円
( 6,776円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】高純度ガス配管の端末を閉止するメタルガスケット式のプラグ/キャップで、半導体製造装置や真空装置など高気密・高清浄度が求められる用途に適しています。
【材質】耐食性に優れたSUS316L材を採用しています。
【仕様】ヘリウムリーク量1×10⁻⁹ atm・cc/sec以下、クラス100クリーンルームで洗浄・包装しています。

ご注意

  • 溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認のため、リーク検査を実施してください。
  • メタルガスケットは再使用できません。継手の取り外し・再組立時は、必ず新品のガスケットに交換してください。
  • 当ページの価格表は26年5月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~1011~
値引率基準単価10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■概要・仕様
・試験:ヘリウムリークテストの漏れ量は 1×10⁻⁹ atm cc/sec以下です。
・洗浄と包装:クラス 100 クリーンルームで超高純度の洗浄と包装を行っています。

■組み立て方

1:メスナットにメススリーブを通し、ガスケットを設置してください。

2:右図のように部品を組み立て、きつく締めてください。

3:六角部にマジック等で印をつけてください。
この位置をゼロポイントとします。

[ ! ]急激に締め付けトルクが重くなる位置をゼロポイントとしてください。

4:最終的な締める作業にはレンチやスパナ等の工具が必要です。
オスナットを工具で押さえ、メスナットを1/8回転締め付けてください。

[ ! ]必要以上に締めすぎると漏れを引き起こす可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ガス用 メタルガスケット継手 プラグ/キャップ 【SUS316L】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ストレートユニオン 【SUS316】
高純度ガス用 自動溶接継手 ティ 【SUS316L】
高純度ガス用 自動溶接継手 レデューサー 【SUS316L】
高純度ガス用 メタルガスケット継手 ガスケット【10個入り】 【SUS316L】
高純度ガス用 自動溶接継手 90°エルボ 【SUS316L】
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,420円-3,540円 -2,760円 -2,080円 -1,680円 -2,260円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類メタルガスケット継手メタルガスケット継手自動溶接継手自動溶接継手メタルガスケット継手自動溶接継手
材質SUS316LSUS316SUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
表面仕上げBAEPEPEPEPEP
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SUS316LSUS316SUS316LSUS316LSUS316LSUS316L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高純度ガス配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト