メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-CBAL | A2017 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CBAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-CBAL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-CBALB | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-CBALB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-CBALB | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 型式 | - | L |
| SL-CBAL5 | - | 12 |
| M×P | A | E | B |
| 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| 4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
| 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| 6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
| 8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
| 10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 6 | ±0.24 |
| 8 | 10 | ±0.29 |
| 12 | 16 | ±0.35 |
| 20 | 30 | ±0.42 |
| 35 | 50 | ±0.5 |
| 項目 | 単位 | アルミ | チタン | 鉄 |
| 比重 | g/cm3 | 2.7 | 4.5 | 7.9 |
| 引張強さ | N/mm2 | 78 | 377 | 315 |
| 熱伝導率 | cal/cm・sec・℃ | 0.487 | 0.041 | 0.145 |
| ヤング率 | kN/mm2 | 69 | 106 | 205 |
| 引張破断荷重 [N] | ねじり破断トルク [N・m] | |||
| アルミ | (参考)チタン | アルミ | (参考)チタン | |
| M3 | 1,650 | 3,210 | 1 | 2.4 |
| M4 | 2,890 | 5,610 | 2.5 | 4.7 |
| M5 | 4,680 | 9,080 | 6.7 | 9.8 |
| M6 | 6,630 | 12,800 | 11 | 11.3 |
| M8 | 12,000 | 23,400 | 30 | 22.8 |
| M10 | 23,560 | 37,100 | 48 | 61.5 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | SL-CBAL | SH-CBAL | SHD-CBAL | SL-CBALB | SH-CBALB | SHD-CBALB | *数量 | ||||||||
| ¥基準 | ¥スライド | ¥基準 | ¥スライド | ¥基準 | ¥スライド | ¥基準 | ¥スライド | ¥基準 | ¥スライド | ¥基準 | ¥スライド | ||||
| 単価 | 単 価 | 単価 | 単 価 | 単価 | 単 価 | 単価 | 単 価 | 単価 | 単 価 | 単価 | 単 価 | ||||
| Type | M−L | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | ||
| SL-CBAL SH-CBAL SHD-CBAL SL-CBALB SH-CBALB SHD-CBALB | 3− | 6 | 511 | 408 | 601 | 480 | 661 | 528 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 8 | 461 | 401 | 551 | 479 | 611 | 531 | 554 | 448 | 644 | 521 | 704 | 570 | |||
| 10 | 461 | 401 | 551 | 479 | 611 | 531 | 554 | 448 | 644 | 521 | 704 | 570 | |||
| 12 | 485 | 426 | 575 | 506 | 635 | 558 | 564 | 468 | 654 | 542 | 714 | 592 | |||
| 15 | 485 | 426 | 575 | 506 | 635 | 558 | 573 | 475 | 663 | 550 | 723 | 600 | |||
| 20 | 520 | 416 | 610 | 488 | 670 | 536 | 603 | 530 | 693 | 609 | 753 | 662 | |||
| 4− | 6 | 492 | 437 | 582 | 517 | 642 | 571 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 491 | 436 | 581 | 517 | 641 | 570 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 473 | 411 | 563 | 489 | 623 | 542 | 560 | 459 | 650 | 533 | 710 | 582 | |||
| 12 | 491 | 436 | 581 | 517 | 641 | 570 | 579 | 480 | 669 | 555 | 729 | 605 | |||
| 15 | 493 | 438 | 583 | 518 | 643 | 572 | 579 | 480 | 669 | 555 | 729 | 605 | |||
| 20 | 516 | 417 | 606 | 490 | 666 | 539 | 593 | 521 | 683 | 601 | 743 | 653 | |||
| 5− | 8 | 522 | 438 | 612 | 514 | 672 | 564 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 474 | 417 | 564 | 496 | 624 | 549 | 569 | 472 | 659 | 546 | 719 | 596 | |||
| 12 | 494 | 414 | 584 | 490 | 644 | 540 | 590 | 495 | 680 | 571 | 740 | 621 | |||
| 15 | 494 | 414 | 584 | 490 | 644 | 540 | 590 | 495 | 680 | 571 | 740 | 621 | |||
| 20 | 527 | 432 | 617 | 505 | 677 | 555 | 640 | 569 | 730 | 649 | 790 | 703 | |||
| 25 | 550 | 451 | 640 | 524 | 700 | 574 | 640 | 569 | 730 | 649 | 790 | 703 | |||
| 6− | 8 | 602 | 505 | 692 | 581 | 752 | 631 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 547 | 486 | 637 | 566 | 697 | 620 | 592 | 497 | 682 | 572 | 742 | 623 | |||
| 12 | 547 | 486 | 637 | 566 | 697 | 620 | 592 | 497 | 682 | 572 | 742 | 623 | |||
| 15 | 565 | 480 | 655 | 556 | 715 | 607 | 599 | 527 | 689 | 606 | 749 | 659 | |||
| 20 | 579 | 474 | 669 | 548 | 729 | 597 | 633 | 563 | 723 | 643 | 783 | 696 | |||
| 25 | 579 | 474 | 669 | 548 | 729 | 597 | 635 | 565 | 725 | 645 | 785 | 698 | |||
| 8− | 15 | 544 | 440 | 634 | 513 | 694 | 562 | 624 | 480 | 714 | 549 | 774 | 595 | 50 | |
| 20 | 618 | 512 | 708 | 587 | 768 | 637 | 697 | 557 | 787 | 629 | 847 | 677 | |||
| 25 | 618 | 512 | 708 | 587 | 768 | 637 | 697 | 557 | 787 | 629 | 847 | 677 | |||
| 30 | 696 | 542 | 786 | 613 | 846 | 659 | 772 | 633 | 862 | 706 | 922 | 756 | |||
| 10− | 20 | 661 | 528 | 751 | 600 | 811 | 648 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 661 | 528 | 751 | 600 | 811 | 648 | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 687 | 542 | 777 | 613 | 837 | 661 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 687 | 542 | 777 | 613 | 837 | 661 | - | - | - | - | - | - | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
4.5通常価格(税別):287円~

ミスミ
【SUS316 / SUS304相当 】六角穴付ボルト ステンレス
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
六角穴付ボルト 三価クロメート-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
4.6通常価格(税別):4円~

ミスミ
六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):222円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):45円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ
4.6通常価格(税別):137円~

SUNCO
六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじ
4.6通常価格(税別):225円~

SUNCO
六角穴付きボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):258円~