17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

【USB3.0】A-Cタイプケーブル

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,0502,290
税込単価
1,1552,519
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)のコネクタ形状がTypeAオスーTypeCオスのケーブル...

詳細を確認
  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。
  • USB2.0規格の機器にもご使用可能です。
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■外形図

■規格表
・下表の価格表は26年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式

L
選択

L寸公差
(mm)

ケーブル外径
(mm)

重量(g)
参考値

¥基準単価

¥スライド単価

1〜
9本

10〜
29本

30〜
49本

50〜
99本

100〜
299本

300本〜

U3-AMCM

0.5M

0~+50

6.0±0.2

36

1,050

840

735

630

525

420

1M

64

1,170

1,053

936

819

702

585

2M

0~+100

120

1,460

1,314

1,168

1,022

949

876

3M

176

1,710

1,539

1,368

1,197

1,111

1,026

5M

288

2,290

2,061

1,946

1,832

1,717

1,603

在庫品

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■アイパターンテスト結果(参考値)

●アイパターンテスト(Eye Pattern Test)とは
デジタル信号の品質評価のために、信号波形を複数回重ね合わせて「目」のような形にした
アイパターンを測定するテストです。
ノイズ、ジッター(タイミングの揺らぎ)、信号減衰などの影響を確認することができます。
[ ! ]アイパターンテストは測定器・試験環境・条件等に大きく依存するため、保証値ではなく参考値となります。

●ENAチャネル情報(SCH情報)
・START=0.005 GHz、STOP=10 GHZ
・POINTS=2000 pts、IFBW=7000 HZ
・POWER=0 dBM、Zo=50 Ohms
・COAX CAL=ECal
・FIXTURE PLANE:Port Extension
・SINGLE Z CONVERT=45 Ohms

■仕様
・規格:USB3.0
・最大転送速度 :5Gbps(理論値)
・最大電圧5V、最大出力10W、最大電流2A
・ケーブル:UL2725認証取得、ツイストペアシールド線使用、被膜PVC(黒色)
・シールド:3重シールド(ツイストペア用アルミ箔+全体アルミ箔+編組)
・コネクタ:USB3.0Type-AオスーUSB3.0Type-Cオス
【CN1】金メッキピン+絶縁体 PBT(青色)、ニッケルメッキシェル
【CN2】金メッキピン+絶縁体 LCP(黒色)、ニッケルメッキシェル
・コネクタフード:PVC(黒色)
・難燃性: 【ケーブル】VW-1 【コネクタ】UL94V-0
・使用温度範囲:-10℃~+50℃、保存温度範囲:-15℃~+60℃
・相対湿度:0%~90%、結露なきこと
[ ! ]USB Type-C はUSB Implementers Forumの商標です。

■結線図

●アイパターンテスト結果(参考値) テスト型式:U3-AMCM-5M

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.5
10
1個
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)のコネクタ形状がTypeAオスーTypeCオスのケーブルです。chemSHERPA、REACH、TSCA及びEU_RoHSに対応しています。

ご注意

  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。
  • USB2.0規格の機器にもご使用可能です。
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【USB3.0】A-Cタイプケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト