メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 左軸端形状 | 右軸端形状 | 加工条件 | |
A(ストレート)![]() | A(ストレート)![]() | - | |
B(めねじ)![]() | B(めねじ)![]() | M3~8のとき M(N)≦D(Q)-2 M10~16のとき M(N)≦D(Q)-3 L(F)≧M(N)×2.5+6 が必要です。 MD、NDの場合はL(F)≧MD(ND)×3+6 になります。 めねじ下穴が貫通してしまう場合は大きいタップ有効長を優先させるため、小さいタップの有効長が短くなります。 | |
C(おねじ)![]() | C(おねじ)![]() | D(Q)=M(N) D(Q)寸法を指定してください。 M(N)寸法指定不要です。 | M・N≦10のとき B≦M×3 S≦N×3 & B≦L-3 S≦T-3 M・N≧12のとき B≦M×3 S≦N×3 & B≦L-5 S≦T-5 [ ! ]B≧Pitch×3 S≧Pitch×3 |
D(左軸端なし)![]() | - | 左軸端形状Dを選択すると左側の段付き部がなくなるような形状となります。 左軸端形状Dを選択した場合、Dは0になります。 L寸は選択不要です。 D公差についてはKとなります。 | |
| 規格 | TYPE | 材質 | 表面処理 | 軸単形状(D) | D公差 | 軸単形状(Q) | Q公差 |
| B(標準タイプ) M(つば外径大タイプ) | □FRA□□□□ | S45C | 四酸化鉄被膜 | A(ストレート) B(めねじ) C(おねじ) D(左軸端なし) | G(g6) K(h9) H(h7) | A(ストレート) B(めねじ) C(おねじ) | G(g6) K(h9) H(h7) |
| □FRB□□□□ | 無電解ニッケルメッキ | ||||||
| □FRC□□□□ | SUS304 | - | |||||
| □FRD□□□□ | 高硬度ステンレス 硬度35HRC~ | - |
| 型式 | H | L | M | B | T | CH | Q | F | N | S | ||||||||||
| BFRAAGAG10 | - | H15 | - | L50 | - | T5 | - | CH0.5 | - | Q10 | - | F30 | ||||||||
| BFRAAGCG10 | - | H15 | - | L50 | - | T5 | - | CH0.5 | - | Q12 | - | F30 | - | S20 | ||||||
| BFRABGBG10 | - | H15 | - | L50 | - | M5 | - | T5 | - | CH0.5 | - | Q10 | - | F30 | - | N3 | ||||
| BFRACGAG10 | - | H15 | - | L50 | - | B20 | - | T5 | - | CH0.5 | - | Q10 | - | F30 | ||||||
| BFRADKCG0 | - | H15 | - | T5 | - | CH0.5 | - | Q12 | - | F30 | - | S20 |
| 型式 | H | L 指定0.1mm 単位 | T 指定1mm 単位 | CH 指定0.1mm 単位 | Q 指定1mm 単位 | F 指定0.1mm 単位 | M・N(めねじ) 選択 | N(おねじ) 選択 | B・S 指定1mm単位 | ||||||
| TYPE | D形状 | D公差 | Q形状 | Q公差 | D | ||||||||||
| BFRA□□□□ BFRB□□□□ BFRC□□□□ BFRD□□□□ | A(ストレート) B(めねじ) C(おねじ) D(左軸端なし) | G(g6) K(h9) H(h7) | A(ストレート) B(めねじ) C(おねじ) | G(g6) K(h9) H(h7) | 3 | 5 | 2~30 | 2~30 | 0.2~1 | 許容差 +0.02 | 3~4 | 2~40 | - | 3・4 | M・N≦10のとき 2≦B≦M×3 2≦S≦N×3 & B≦L-3 S≦F-3 M・N≧12のとき 2≦B≦M×3 2≦S≦N×3 & B≦L-5 S≦F-5 [ ! ]B≧Pitch×3 S≧Pitch×3 |
| 4 | 6 | 2~40 | 2~30 | 0.2~1 | 4~5 | 2~50 | 2 | 4・5 | |||||||
| 5 | 8 | 2~50 | 2~30 | 0.2~1.5 | 5~7 | 2~70 | 2・2.5・3 | 5・6 | |||||||
| 6 | 8 | 2~60 | 2~30 | 0.2~1 | 6~7 | 2~70 | 2.5・3・4 | 6 | |||||||
| 8 | 10 | 2~80 | 2~30 | 0.2~1 | 8~9 | 2~90 | 2.5・3・4・5・6 | 8 | |||||||
| 10 | 15 | 2~100 | 2~30 | 0.2~2.5 | 10~14 | 2~140 | 3・4・5・6 | 10・12 | |||||||
| 12 | 15 | 2~120 | 2~30 | 0.2~2.5 | 12~14 | 2~140 | 4・5・6・8 | 12 | |||||||
| 15 | 20 | 2~150 | 2~30 | 0.2~2.5 | 15~19 | 2~190 | 4・5・6・8・10 | 16 | |||||||
| 20 | 25 | 2~200 | 2~30 | 0.2~2.5 | 20~24 | 2~240 | 4・5・6・8・10・12・16 | 20・24 | |||||||
| 型式 | H | L 指定0.1mm 単位 | T 指定1mm 単位 | CH 指定0.1mm 単位 | Q 指定1mm 単位 | F 指定0.1mm 単位 | M・N(めねじ) 選択 | M・N(おねじ) 選択 | B・S 指定1mm単位 | ||||||
| TYPE | D形状 | D公差 | Q形状 | Q公差 | D | ||||||||||
| MFRA□□□□ MFRB□□□□ MFRC□□□□ MFRD□□□□ | A(ストレート) B(めねじ) C(おねじ) D(左軸端なし) | G(g6) K(h9) H(h7) | A(ストレート) B(めねじ) C(おねじ) | G(g6) K(h9) H(h7) | 5 | 15 | 2~50 | 2~30 | 0.2~5 | 許容差 +0.02 | 5~10 | 2~100 | 2・2.5・3 | 5・6・8・10 | M・N≦10のとき B≦M×3 S≦N×3 & B≦F-3 S≦T-3 M・N≧12のとき B≦M×3 S≦N×3 & B≦F-5 S≦T-5 [ ! ]B≧Pitch×3 S≧Pitch×3 |
| 6 | 15 | 2~60 | 2~30 | 0.2~4.5 | 6~10 | 2~100 | 2.5・3・4 | 6・8・10 | |||||||
| 8 | 16 | 2~80 | 2~30 | 0.2~4 | 8~12 | 2~120 | 2.5・3・4・5・6 | 8・10・12 | |||||||
| 10 | 20 | 2~100 | 2~30 | 0.5~5 | 10~15 | 2~150 | 3・4・5・6 | 10・12 | |||||||
| 12 | 20 | 2~120 | 2~30 | 0.2~4 | 12~19 | 2~190 | 4・5・6・8 | 12・16 | |||||||
| 15 | 25 | 2~150 | 2~30 | 0.3~5 | 15~20 | 2~200 | 4・5・6・8・10 | 16 | |||||||
| 並目ねじピッチ | |
| M・N | pitch |
| (D・Q) | |
| 2 | 0.4 |
| 2.6 | 0.45 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2 |
| 細目ねじピッチ | |
| M・N | pitch |
| (MC・NC) | |
| 3 | 0.35 |
| 4 | 0.5 |
| 5 | |
| 6 | 0.75 |
| 8 | 1 |
| 10 | |
| 12 | |
| 16 | |
| 追加工コード | 追加工内容 | 適用条件 | |||||||||||
| 左端 | 右端 | ||||||||||||
| KA・KB・KC | KZ・KY・KX | キー溝追加![]() | KA・KB・KC・KZ・KY・KX・A・E・G・Z・Y・X=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。 [ ! ]KA(KZ)+A(Z)+2≦KB(KY)、KB(KY)+E(Y)+2≦KC(KX) [ ! ]キー溝長さ≦100 ※キー溝加工寸法はこちら参照 | ||||||||||
| FA・FB・FC | FZ・FY・FX | 平面取り追加![]() | FA・FB・FC・FZ・FY・FX・J・K・P・W・V・U=1mm単位指定 [ ! ]FA(FZ)+J(W)+2≦FB(FY)、FB(FY)+K(V)+2≦FC(FX) [ ! ]面取り長さ≦70 ※Hはこちらを参照(849のH寸を参照) | ||||||||||
| TD | TQ | 止め輪溝追加工![]() | TD・TQ=0.1mm単位指定 ※m寸はこちらを参照
| ||||||||||
| FL | FR | 角度指定2面取り追加![]() | FL・FR・DF・QF=1mm単位指定 AG・AH=15度単位指定 [ ! ]面取り長さ≦70 ※Hはこちらを参照 | ||||||||||
| SD | SQ | スパナ溝の追加![]() | SD・SQ=1mm単位指定 [ ! ]SD(SQ)+ℓ2+2≦L ※W・ℓ2はこちらを参照 | ||||||||||
| MC | NC | 細目ねじに変更![]() | 並目ねじを細目ねじに変更します。 DをMC、QをNCに変えて指定 | ||||||||||
| DC | QC | 逃げ寸法加工を追加![]() | D寸法、Q寸法部に逃げ加工を追加します。 ※逃げ加工寸法はこちらを参照 | ||||||||||
| MD | ND | めねじ深さ変更![]() | [ NG ]M2・M2.6は不可 | ||||||||||
| LM | LN | ねじを左ねじに変更![]() | [ NG ]LMとMC、LNとNCとの併用は不可 | ||||||||||
| - | CR | H部右側の面取りの変更![]() | H部右側(Q寸側)の面取りを変更可能です。 規格表内の寸法幅でご選定可能 | ||||||||||
| 軸径 (D・Q) | b | t | r | ||
| 基準寸法 | 許容差(N9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 | 0.08~0.16 |
| 8~10 | 3 | 1.8 | |||
| 11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | ||
| 13~17 | 5 | 3 | 0.16~0.25 | ||
| 18~22 | 6 | 3.5 | |||
| 23~24 | 8 | 0 -0.036 | 4 | +0.2 0 | |


| 軸径 | d許容差 | 溝幅(m)許容差 | 適用止め輪 | 軸径 | d許容差 | 溝幅(m)許容差 | 適用止め輪 | ||||
| 2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | JIS E型1.2 | 20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | +0.14 0 | JIS C型20 |
| 2.5 | 1.5 | 0.5 | JIS E型1.5 | 21 | 20 | JIS C型21 | |||||
| 3 | 2 | JIS E型2 | 22 | 21 | JIS C型22 | ||||||
| 4 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | JIS E型3 | 23 | 22 | JIS C型23 | ||||
| 5 | 4 | +0.075 0 | JIS E型4 | 24 | 22.9 | JIS C型24 | |||||
| 6 | 5 | JIS E型5 | 25 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||
| 7 | 6 | 0.9 | JIS E型6 | 26 | 24.9 | JIS C型26 | |||||
| 8 | 7 | +0.09 0 | JIS E型7 | 28 | 26.6 | 1.65 | JIS C型28 | ||||
| 9 | 8 | JIS E型8 | 29 | 27.6 | JIS C型29 | ||||||
| 10 | 9.6 | 0/-0.09 | 1.15 | +0.14 0 | JIS C型10 | 30 | 28.6 | JIS C型30 | |||
| 11 | 10.5 | 0 -0.11 | JIS C型11 | 32 | 30.3 | 0 -0.25 | JIS C型32 | ||||
| 12 | 11.5 | JIS C型12 | 35 | 33 | JIS C型35 | ||||||
| 13 | 12.4 | JIS C型13 | 40 | 38 | 1.9 | JIS C型40 | |||||
| 14 | 13.4 | JIS C型14 | 45 | 42.5 | JIS C型45 | ||||||
| 15 | 14.3 | JIS C型15 | 50 | 47 | 2.2 | JIS C型50 | |||||
| 16 | 15.2 | JIS C型16 | |||||||||
| 17 | 16.2 | JIS C型17 | |||||||||
| 18 | 17 | 1.35 | JIS C型18 | ||||||||
| 19 | 18 | JIS C型19 | |||||||||
| D | 中央硬度(HRC) |
| 3 | 35以上 |
| 4 | 35以上 |
| 5 | 35以上 |
| 6 | 35以上 |
| 8 | 35以上 |
| 10 | 30以上 |
| 12 | 30以上 |
| 15 | 30以上 |
| 16 | 30以上 |
| 20 | 25以上 |
| 25 | 25以上 |
| 材質 | 引張強さ (MPa) | 降伏点 (0.2%耐力) (MPa) | 縦弾性係数 (GPa) | 横弾性係数 (GPa) | ポアソン比 |
| S45C | 570以上 | 345以上 | 200以上 | 77以上 | 0.3 |
| SUS304 | 520以上 | 210以上 | 193以上 | 74以上 | 0.3 |
| SCM435 | 930以上 | 785以上 | 206以上 | 79以上 | 0.3 |
| 高硬度ステンレス | 1102 | 715 | 199 | 77 | 0.3 |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| 0.15-0.25 | ≦0.50 | 7.5-9.5 | ≦0.05 | ≧0.12 | 1.5-3.0 | 13-15 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
これまでラインアップに無かった部品抑え部の寸法がコンパクトになった回転軸を追加しました。
1ページの中で様々な形状が選択できる規格になりました。
機械的性質に優れた、高硬度ステンレス材がS45CやSUS304より割安な価格なっております。
| Type | D | H | 左軸端長さ | ¥ 素材基準単価 左軸:A形状 右軸:A形状 | ¥ 軸端加工単価 | |||||||
| L1 〜 15 | L15.1 〜 30 | L30.1 〜 60 | L60.1 〜 90 | L90.1 〜 120 | L120.1 〜 160 | L160.1 〜 200 | B | C | ||||
| BFRA□□□□ (S45C相当・ 四三酸化鉄皮膜) | 3 | 5 | L1~15 | 788 | 2,128 | 600 | ||||||
| L15.1~30 | 2,128 | 3,389 | 600 | |||||||||
| 4 | 6 | L1~15 | 788 | 1,104 | 2,207 | 400 | 600 | |||||
| L15.1~30 | 1,104 | 1,261 | 2,443 | 400 | 600 | |||||||
| L30.1~60 | 2,207 | 2,443 | 2,995 | 400 | 600 | |||||||
| 5 | 8 | L1~15 | 788 | 1,025 | 1,576 | 400 | 600 | |||||
| L15.1~30 | 1,025 | 1,261 | 1,970 | 400 | 600 | |||||||
| L30.1~60 | 1,734 | 1,970 | 2,443 | 400 | 600 | |||||||
| 6 | 8 | L1~15 | 788 | 1,025 | 1,576 | 400 | 600 | |||||
| L15.1~30 | 1,025 | 1,261 | 1,970 | 400 | 600 | |||||||
| L30.1~60 | 1,734 | 1,970 | 2,443 | 400 | 600 | |||||||
| 8 | 10 | L1~15 | 788 | 1,025 | 1,576 | 1,813 | 400 | 600 | ||||
| L15.1~30 | 1,025 | 1,261 | 1,970 | 2,049 | 400 | 600 | ||||||
| L30.1~60 | 1,734 | 1,970 | 2,443 | 2,522 | 400 | 600 | ||||||
| L60.1~90 | 1,813 | 1,970 | 2,522 | 2,837 | 400 | 600 | ||||||
| 10 | 15 | L1~15 | 1,051 | 1,366 | 1,892 | 2,312 | 2,732 | 500 | 700 | |||
| L15.1~30 | 1,366 | 1,576 | 2,207 | 2,522 | 3,047 | 500 | 700 | |||||
| L30.1~60 | 1,892 | 2,207 | 2,627 | 3,047 | 3,572 | 500 | 700 | |||||
| L60.1~90 | 2,207 | 2,522 | 3,047 | 3,467 | 3,888 | 500 | 700 | |||||
| L90.1~120 | 2,627 | 3,047 | 3,572 | 3,783 | 4,308 | 500 | 700 | |||||
| 12 | 15 | L1~15 | 1,051 | 1,366 | 1,892 | 2,312 | 2,732 | 500 | 700 | |||
| L15.1~30 | 1,366 | 1,576 | 2,207 | 2,522 | 3,047 | 500 | 700 | |||||
| L30.1~60 | 1,892 | 2,207 | 2,627 | 3,047 | 3,572 | 500 | 700 | |||||
| L60.1~90 | 2,207 | 2,522 | 3,047 | 3,467 | 3,888 | 500 | 700 | |||||
| L90.1~120 | 2,627 | 3,047 | 3,572 | 3,783 | 4,308 | 500 | 700 | |||||
| 15 | 20 | L1~15 | 1,314 | 1,595 | 2,111 | 2,533 | 3,049 | 3,799 | 800 | 1,000 | ||
| L15.1~30 | 1,595 | 1,923 | 2,439 | 2,814 | 3,377 | 4,175 | 800 | 1,000 | ||||
| L30.1~60 | 2,111 | 2,439 | 2,908 | 3,283 | 3,940 | 4,690 | 800 | 1,000 | ||||
| L60.1~90 | 2,533 | 2,814 | 3,283 | 3,706 | 4,221 | 5,113 | 800 | 1,000 | ||||
| L90.1~120 | 3,049 | 3,377 | 3,940 | 4,221 | 4,784 | 5,441 | 800 | 1,000 | ||||
| L120.1~160 | 3,799 | 4,175 | 4,690 | 5,113 | 5,441 | 6,097 | 800 | 1,000 | ||||
| 20 | 25 | L1~15 | 1,839 | 2,391 | 2,758 | 3,494 | 4,045 | 5,148 | 6,251 | 800 | 1,000 | |
| L15.1~30 | 2,391 | 2,758 | 3,494 | 3,861 | 4,597 | 5,700 | 6,435 | 800 | 1,000 | |||
| L30.1~60 | 2,758 | 3,494 | 3,861 | 4,413 | 5,148 | 6,251 | 7,171 | 800 | 1,000 | |||
| L60.1~90 | 3,494 | 3,861 | 4,413 | 4,964 | 5,700 | 6,987 | 7,906 | 800 | 1,000 | |||
| L90.1~120 | 4,045 | 4,597 | 5,148 | 5,700 | 6,435 | 7,171 | 8,274 | 800 | 1,000 | |||
| L120.1~160 | 5,148 | 5,700 | 6,251 | 6,987 | 7,171 | 8,274 | 9,561 | 800 | 1,000 | |||
| L160.1~200 | 6,067 | 6,435 | 7,171 | 7,906 | 8,274 | 9,561 | 9,928 | 800 | 1,000 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | お見積り | お見積り | お見積り | ||
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.5
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4