エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • タイプ

  • CAD

【USB3.0】パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)のUSBアダプタです。パネル取付けにより盤の扉を開けずに...

詳細を確認
  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。
  • 最大転送速度は組み合わせる機器の規格やケーブルの長さにより変わります。
  • USB2.0及びUSB1.1規格の機器にもご使用可能です。
  • ケーブル未接続時は防塵パッキンを取付けてください。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
詳細を確認

型番:

UAD3-AFAF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UAD3-AFAFの仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB3.0
コネクタタイプCN1
Aメス
コネクタタイプCN2
Aメス
タイプ
アダプタ
色
黒
商品分類
アダプタ
特徴
盤間接続用
コネクタタイプ表⇔裏
A(メス)⇔A(メス)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表

■外形図

■六角ナット(付属品)

■パネルカット寸法

■防塵キャップ(付属品)

■取付例



■価格表
・下表の価格表は26年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式重量(g)
参考値
¥基準単価¥スライド単価
1〜
9個
10〜
29個
30〜
49個
50〜
99個
100〜
299個
300個〜
UAD3-AFAF261,030824721618515412

 

在庫品

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■仕様
・規格:USB3.0
・[ A ]付属品:防塵キャップ、六角ナット
・最大転送速度 :5Gbps(理論値)
・最大電圧5V、最大出力10W、最大電流2A
・コネクタ:USB3.0 Type-A メスーUSB3.0 Type-A メス
(金メッキピン+絶縁体 PBT(青色)、ニッケルメッキシェル)
・難燃性:【材質PC部】UL94V-2 【コネクタ】UL94V-0
・使用温度範囲:-10℃~+50℃、保存温度範囲:-15℃~+60℃
・相対湿度:0%~90%、結露なきこと
[ ! ]取付けるパネルはパネル厚2.5mm以下にしてください。
[ ! ]取付けるパネルの取付ピッチは35mm以上にしてください。
[ ! ]六角ナット締付トルク(推奨値):6N/m
[ ! ]防塵キャップの単品販売はしておりません。
[ ! ]六角ナットの単品販売はしておりません。
項目[ M ]材質(色)[ S ]表面処理
USBコンタクト銅合金金メッキ
USBシェルSPCCニッケルメッキ
内側モールドPC(黒)-
外側モールドABS+PC(黒)-
防塵キャップPVC(緑)-
六角ナット銅合金ニッケルメッキ

■結線図

型番リスト

表示件数
型番
UAD3-AFAF
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)のUSBアダプタです。パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継ができます。chemSHERPA、REACH、TSCA及びRoHS2(10物質)に対応しています。

ご注意

  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。
  • 最大転送速度は組み合わせる機器の規格やケーブルの長さにより変わります。
  • USB2.0及びUSB1.1規格の機器にもご使用可能です。
  • ケーブル未接続時は防塵パッキンを取付けてください。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【USB3.0】パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)の型番UAD3-AFAFのページです。 型番UAD3-AFAFに関する仕様情報を記載しております。
【USB3.0】パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【USB3.0】パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)
【USB3.0】Aタイプ両端ケーブル
【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
8K対応HDMIケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,030円1,210円1,100円1,090円 -1,440円 -1,660円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
規格 (CN1/CN2)USB3.0-----
コネクタタイプCN1Aメス-----
コネクタタイプCN2Aメス-----
タイプアダプタアダプタ----
色黒-黒---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました