メカニカル部品技術窓口
汎用ウレタンフォームと比較し高い吸音性を持った吸音材です。(吸音性比較動画はこちら)水と結合しても分子...
詳細を確認※シール厚み(接着剤+基材):0.14~0.17

| Type | グレード | 材質 | |
| シール無 | シール有 | ||
| FBSDP | FBSDPS | 標準 | エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) |
| FBSDPP | FBSDPPS | 難燃(UL94 HF-1相当) | |
| 型式 | 厚み (接着剤+基材) | 厚み (接着剤) | 基材 | 主成分 | 耐熱温度* |
| 標準タイプ ADTR | 0.14~0.17 | 片面0.03~0.04 (上下面0.06~0.08) | ポリエステル不織布 | アクリル系粘着剤 | 120℃ |
| 型式 | ― | A | ― | B |
| FBSDP10 | ― | 200 | ― | 100 |
| 型式 | 指定5mm単位(A≧B) | 使用推奨温度* | 面密度(kg/m2)* | |||
| TYPE | T | A | B | 標準グレード | 難燃グレード | |
| シール無 シール付 標準グレート FBSDP FBSDPS 難燃グレード FBSDPP FBSDPPS | 5 | 50~1000 | 50~1000 | 75℃以下 | 0.135 | 0.16 |
| 10 | 0.27 | 0.32 | ||||
| 20 | 0.54 | 0.64 | ||||
| 30 | 0.81 | 0.96 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
汎用ウレタンフォームと比較し高い吸音性を持った吸音材です。(吸音性比較動画はこちら)
水と結合しても分子構造が変化しないことから加水分解がしにくく、紫外線による劣化や変色が起こりにくい材料です。
50~1000mmまで5mm単位で寸法指定可能です。
「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!
[ ! ]]耐水高機能吸音材はサンプルブックに掲載しておりません。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜9 | 10〜 |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |

[ ! ]残響室法吸音率は、音の回折や拡散の影響を含んで測定されるため、理論値の最大である1.0を超える場合があります。
[ ! ]比較に使用しているウレタン吸音フォームはミスミ製品ではございませんが、近しいミスミ防音材は型式BS2F10/FBS2F10です。(防音材の商品ページはこちら)
| 薬品分類 | 薬品 | 標準グレード | 難燃グレード | ||
| 溶剤中 | 乾燥後 | 溶剤中 | 乾燥後 | ||
| 強アルカリ | 苛性ソーダ(30%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 強酸 | 塩酸(5%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硫酸(30%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 有機溶剤 | メタノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トルエン | × | × | × | × | |
| キシレン | × | × | × | × | |
〈備考〉
| (溶剤中) | 〇:溶剤中24時間浸漬後 | 寸法変化2%以下 |
| △: ” | 寸法変化2~5% | |
| ×: ” | 寸法変化5%以上 | |
| (乾燥後) | 〇:48時間乾燥後 | 寸法変化2%以下 |
| △: ” | 寸法変化2~5% | |
| ×: ” | 寸法変化5%以上 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防音材 フリー寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
防音材 固定寸法タイプ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
耐水高機能吸音材(標準・難燃グレード)
0
ESR
防振マウント-カップマウント型
0通常価格(税別):12,266円~

八幡ねじ
サウンドガード YHI-SDGD-910X1820
0通常価格(税別):16,800円

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):194円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):249円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):2,249円~