メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| 平座金 | SL-BR-SPWF | SUS304 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-BR-SPWF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| ばね座金 | SL-BR-SSLW | SUS304N1 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-BR-SSLW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 |
| SL-BR-SPWF2 |
| 型式 | d | D | t | ¥基準単価 | ||
| Type | 呼び | SL-BR-SPWF | SH-BR-SPWF | |||
| SL-BR-SPWF SH-BR-SPWF | 2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 780 | 980 |
| 2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | 780 | 980 | |
| 3 | 3.2 | 7 | 770 | 970 | ||
| 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 770 | 970 | |
| 5 | 5.3 | 10 | 1 | 770 | 970 | |
| 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 780 | 980 | |
| 8 | 8.4 | 17 | 780 | 980 | ||
| 型式 | d | D | t | ¥基準単価 | ||
| Type | 呼び | SL-BR-SSLW | SH-BR-SSLW | |||
| SL-BR-SSLW SH-BR-SSLW | 2 | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 770 | 970 |
| 2.5 | 2.6 | 5.2 | 0.6 | 800 | 1,000 | |
| 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | 750 | 950 | |
| 4 | 4.1 | 7.6 | 1 | 750 | 950 | |
| 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | 750 | 950 | |
| 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | 750 | 950 | |
| 8 | 8.2 | 15.4 | 2 | 750 | 950 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 表面処理 | 光沢度 | 写真 |
| 低温黒色クロムメッキ | 18.9% | ![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):6円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):35円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):21円~

ミスミ
長穴用座金-パック販売-
4.7通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):6円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):15円~