メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) |
| Code | N・NA | M・MA |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() |
[ ! ]d寸法は規格表下部 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SWRES | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5・6.0: SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRES | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRES | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRES | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRES | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRES | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SWRES | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | Q | - | E | - | R | - | F | - | H | - | 穴指定① | - | V | - | S | - | 穴指定② | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL-SWRES | - | SPU | - | T4.5 | - | A60 | - | B30 | - | L50 | - | P20 | - | Q13 | - | E15 | - | R30 | - | F35 | - | H35 | - | N5 | - | V30 | - | S18 | - | MA5 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | P | Q | E | R | F | H | 穴指定① | V | S | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code/指定方法 | Code/指定方法 | ||||||||||
| SL-SWRES SH-SWRES | SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] | 指定 1mm単位 | 指定 0.1mm単位 | N (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | MA (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | |||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||||||||||||||||
| SL-SWRES SH-SWRES SHD-SWRES | SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | |||||||||||||||
| [ ! ]P・Q≧T×2 [ ! ]T6.0は、A≦300, B≧20, L≧20 [ ! ]四角穴の隅Rはほとんどつきません。 [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | M・MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 |
| Alterations | コーナーカット | コーナーR加工 |
![]() A面のみ適応 ※B面はC2以下 | ![]() A面のみ適応 ※B面はR2以下 | |
| Code | CC | CR |
| Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 |
| ¥/1Code | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | g (曲げと端面 との距離) | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 曲げ線と 平行な長穴 (四角穴) | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3 | 7 | 1.5 | 9 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 4 | 8(9) | 2 | 11 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |


| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| SPU | SPK | |||||
| SL-SWRES | SH-SWRES | SL-SWRES | SH-SWRES | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.6 | 4,240 | 4,280 | 4,240 | 4,280 |
| 2.3~3.2 | 4,620 | 4,660 | 4,620 | 4,660 | ||
| 4.5 | 5,160 | 5,200 | 5,160 | 5,200 | ||
| 6.0 | 6,090 | 6,130 | 6,090 | 6,130 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 6,080 | 6,120 | 6,080 | 6,120 | |
| 2.3~3.2 | 6,660 | 6,700 | 6,660 | 6,700 | ||
| 4.5 | 7,480 | 7,520 | 7,480 | 7,520 | ||
| 6.0 | 8,880 | 8,920 | 8,880 | 8,920 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.6 | 5,560 | 5,600 | 5,560 | 5,600 |
| 2.3~3.2 | 6,100 | 6,140 | 6,100 | 6,140 | ||
| 4.5 | 6,920 | 6,960 | 6,920 | 6,960 | ||
| 6.0 | 8,200 | 8,240 | 8,200 | 8,240 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 7,500 | 7,540 | 7,500 | 7,540 | |
| 2.3~3.2 | 8,280 | 8,320 | 8,280 | 8,320 | ||
| 4.5 | 9,360 | 9,400 | 9,360 | 9,400 | ||
| 6.0 | 11,130 | 11,170 | 11,130 | 11,170 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 10,850 | 10,890 | 10,850 | 10,890 |
| 101~200 | 6.0 | 15,830 | 15,870 | 15,830 | 15,870 | |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||
| AM | AMW | AMB | ||||||
| SL-SWRES | SH-SWRES | SL-SWRES | SH-SWRES | SL-SWRES | SH-SWRES | |||
| 10~100 | 15~100 | 1.0・1.5 | 4,440 | 4,480 | 5,760 | 5,800 | 6,020 | 6,060 |
| 2.0・3.0 | 4,520 | 4,560 | 5,840 | 5,880 | 6,100 | 6,140 | ||
| 4.0・5.0 | 5,760 | 5,800 | 7,480 | 7,520 | 7,800 | 7,840 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 7,600 | 7,640 | 9,820 | 9,860 | 10,260 | 10,300 | |
| 2.0・3.0 | 7,760 | 7,800 | 9,980 | 10,020 | 10,400 | 10,440 | ||
| 4.0・5.0 | 9,940 | 9,980 | 12,840 | 12,880 | 13,360 | 13,400 | ||
| 101~200 | 15~100 | 1.0・1.5 | 6,880 | 6,920 | 8,920 | 8,960 | 9,260 | 9,300 |
| 2.0・3.0 | 7,060 | 7,100 | 9,080 | 9,120 | 9,420 | 9,460 | ||
| 4.0・5.0 | 9,000 | 9,040 | 11,600 | 11,640 | 12,100 | 12,140 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 10,100 | 10,140 | 13,140 | 13,180 | 13,680 | 13,720 | |
| 2.0・3.0 | 10,340 | 10,380 | 13,360 | 13,400 | 13,920 | 13,960 | ||
| 4.0・5.0 | 13,260 | 13,300 | 17,180 | 17,220 | 17,880 | 17,920 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | ||
| SUD | |||||
| SL-SWRES | SH-SWRES | SHD-SWRES | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.5 | 4,400 | 4,440 | 4,620 |
| 2.0・3.0 | 5,020 | 5,060 | 5,240 | ||
| 4.0・5.0 | 5,900 | 5,940 | 6,120 | ||
| 6.0 | 7,240 | 7,280 | 7,460 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 7,520 | 7,560 | 7,740 | |
| 2.0・3.0 | 8,640 | 8,680 | 8,860 | ||
| 4.0・5.0 | 10,240 | 10,280 | 10,460 | ||
| 6.0 | 12,190 | 12,230 | 12,410 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.5 | 6,840 | 6,880 | 7,060 |
| 2.0・3.0 | 7,820 | 7,860 | 8,040 | ||
| 4.0・5.0 | 9,280 | 9,320 | 9,500 | ||
| 6.0 | 11,040 | 11,080 | 11,260 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 10,020 | 10,060 | 10,240 | |
| 2.0・3.0 | 11,500 | 11,540 | 11,720 | ||
| 4.0・5.0 | 13,640 | 13,680 | 13,860 | ||
| 6.0 | 16,270 | 16,310 | 16,490 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 21,800 | 21,840 | 22,020 |
| 101~200 | 6.0 | 27,800 | 27,840 | 28,020 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4