メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SPMSM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SPMSM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-SPMSS | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SPMSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SPMSS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-SPMUS | SUS316L | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SPMUS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SPMUS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 型式 | − | D | − | V | − | L |
| SL-SPMSM | − | D19.4 | − | V10.3 | − | L20.6 |
| 型式 | D 指定0.1mm単位 | V 指定0.1mm単位 | L 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | |||||||
| SL-SPMSM | SH-SPMSM | SL-SPMSS | SH-SPMSS | SHD-SPMSS | SL-SPMUS | SH-SPMUS | SHD-SPMUS | ||||
| SL-SPMSM SH-SPMSM SL-SPMSS SH-SPMSS SHD-SPMSS SL-SPMUS SH-SPMUS SHD-SPMUS | 4.0〜10.0 | 2.0~44.0 | 1.0〜5.0 | 710 | 760 | 820 | 870 | 970 | 860 | 910 | 1,010 |
| 5.1〜10.0 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1,040 | 920 | 970 | 1,070 | |||
| 10.1〜20.0 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1,080 | 950 | 1,000 | 1,100 | |||
| 20.1~30.0 | 910 | 960 | 980 | 1,030 | 1,130 | 1,020 | 1,070 | 1,170 | |||
| 30.1〜40.0 | 950 | 1,000 | 1,120 | 1,170 | 1,270 | 1,130 | 1,180 | 1,280 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,030 | 1,080 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | 1,260 | 1,310 | 1,410 | |||
| 10.1〜15.0 | 1.0〜5.0 | 780 | 830 | 900 | 950 | 1,050 | 930 | 980 | 1,080 | ||
| 5.1〜10.0 | 840 | 890 | 930 | 980 | 1,080 | 980 | 1,030 | 1,130 | |||
| 10.1〜20.0 | 890 | 940 | 1,010 | 1,060 | 1,160 | 1,020 | 1,070 | 1,170 | |||
| 20.1~30.0 | 960 | 1,010 | 1,080 | 1,130 | 1,230 | 1,110 | 1,160 | 1,260 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,010 | 1,060 | 1,210 | 1,260 | 1,360 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,100 | 1,150 | 1,320 | 1,370 | 1,470 | 1,350 | 1,400 | 1,500 | |||
| 15.1〜20.0 | 1.0〜5.0 | 860 | 910 | 980 | 1,030 | 1,130 | 1,010 | 1,060 | 1,160 | ||
| 5.1〜10.0 | 880 | 930 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 1,060 | 1,110 | 1,210 | |||
| 10.1〜20.0 | 940 | 990 | 1,080 | 1,130 | 1,230 | 1,090 | 1,140 | 1,240 | |||
| 20.1~30.0 | 1,000 | 1,050 | 1,170 | 1,220 | 1,320 | 1,200 | 1,250 | 1,350 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,080 | 1,130 | 1,290 | 1,340 | 1,440 | 1,320 | 1,370 | 1,470 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,200 | 1,250 | 1,420 | 1,470 | 1,570 | 1,440 | 1,490 | 1,590 | |||
| 20.1〜25.0 | 1.0〜5.0 | 900 | 950 | 1,020 | 1,070 | 1,170 | 1,070 | 1,120 | 1,220 | ||
| 5.1〜10.0 | 930 | 980 | 1,090 | 1,140 | 1,240 | 1,140 | 1,190 | 1,290 | |||
| 10.1〜20.0 | 970 | 1,020 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 1,180 | 1,230 | 1,330 | |||
| 20.1~30.0 | 1,020 | 1,070 | 1,210 | 1,260 | 1,360 | 1,270 | 1,320 | 1,420 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,150 | 1,200 | 1,350 | 1,400 | 1,500 | 1,420 | 1,470 | 1,570 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,220 | 1,270 | 1,440 | 1,490 | 1,590 | 1,490 | 1,540 | 1,640 | |||
| 25.1〜30.0 | 1.0〜5.0 | 910 | 960 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 1,090 | 1,140 | 1,240 | ||
| 5.1〜10.0 | 950 | 1,000 | 1,130 | 1,180 | 1,280 | 1,180 | 1,230 | 1,330 | |||
| 10.1〜20.0 | 980 | 1,030 | 1,180 | 1,230 | 1,330 | 1,220 | 1,270 | 1,370 | |||
| 20.1~30.0 | 1,030 | 1,080 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | 1,300 | 1,350 | 1,450 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,190 | 1,240 | 1,400 | 1,450 | 1,550 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,230 | 1,280 | 1,480 | 1,530 | 1,630 | 1,530 | 1,580 | 1,680 | |||
| 30.1〜35.0 | 1.0〜5.0 | 930 | 980 | 1,090 | 1,140 | 1,240 | 1,120 | 1,170 | 1,270 | ||
| 5.1〜10.0 | 980 | 1,030 | 1,170 | 1,220 | 1,320 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | |||
| 10.1〜20.0 | 1,000 | 1,050 | 1,210 | 1,260 | 1,360 | 1,260 | 1,310 | 1,410 | |||
| 20.1~30.0 | 1,050 | 1,100 | 1,250 | 1,300 | 1,400 | 1,340 | 1,390 | 1,490 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,230 | 1,280 | 1,440 | 1,490 | 1,590 | 1,510 | 1,560 | 1,660 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,240 | 1,290 | 1,510 | 1,560 | 1,660 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | |||
| 35.1〜40.0 | 1.0〜5.0 | 990 | 1,040 | 1,160 | 1,210 | 1,310 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | ||
| 5.1〜10.0 | 1,020 | 1,070 | 1,250 | 1,300 | 1,400 | 1,330 | 1,380 | 1,480 | |||
| 10.1〜20.0 | 1,050 | 1,100 | 1,270 | 1,320 | 1,420 | 1,360 | 1,410 | 1,510 | |||
| 20.1~30.0 | 1,180 | 1,230 | 1,390 | 1,440 | 1,540 | 1,480 | 1,530 | 1,630 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,340 | 1,390 | 1,780 | 1,830 | 1,930 | 1,910 | 1,960 | 2,060 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,410 | 1,460 | 2,200 | 2,250 | 2,350 | 2,370 | 2,420 | 2,520 | |||
| 40.1〜45.0 | 1.0〜5.0 | 1,090 | 1,140 | 1,230 | 1,280 | 1,380 | 1,310 | 1,360 | 1,460 | ||
| 5.1〜10.0 | 1,130 | 1,180 | 1,330 | 1,380 | 1,480 | 1,450 | 1,500 | 1,600 | |||
| 10.1〜20.0 | 1,160 | 1,210 | 1,340 | 1,390 | 1,490 | 1,470 | 1,520 | 1,620 | |||
| 20.1~30.0 | 1,330 | 1,380 | 1,530 | 1,580 | 1,680 | 1,640 | 1,690 | 1,790 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,450 | 1,500 | 2,120 | 2,170 | 2,270 | 2,280 | 2,330 | 2,430 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,580 | 1,630 | 2,880 | 2,930 | 3,030 | 3,120 | 3,170 | 3,270 | |||
| 45.1〜50.0 | 1.0〜5.0 | 1,190 | 1,240 | 1,430 | 1,480 | 1,580 | 1,530 | 1,580 | 1,680 | ||
| 5.1〜10.0 | 1,250 | 1,300 | 1,540 | 1,590 | 1,690 | 1,650 | 1,700 | 1,800 | |||
| 10.1〜20.0 | 1,270 | 1,320 | 1,670 | 1,720 | 1,820 | 1,790 | 1,840 | 1,940 | |||
| 20.1~30.0 | 1,400 | 1,450 | 2,130 | 2,180 | 2,280 | 2,300 | 2,350 | 2,450 | |||
| 30.1〜40.0 | 1,560 | 1,610 | 2,550 | 2,600 | 2,700 | 2,760 | 2,810 | 2,910 | |||
| 40.1〜50.0 | 1,690 | 1,740 | 2,970 | 3,020 | 3,120 | 3,220 | 3,270 | 3,370 | |||
| [ ! ]*1 肉厚と全長の加工限界 [ ! ] *2 Vと全長の加工限界 | |||||||||||
| 4.0≦D≦10.0→V≦D−2L≦V×8 | |||||||||||
| 10.1≦D≦30.0→V≦D−4 | |||||||||||
| 30.1≦D≦50.0→V≦D−6 | |||||||||||
| 型式 | − | D | − | V | − | L | − | (追加工) |
| SL-SPMUS | − | D9.3 | − | V4.3 | − | L5.1 | − | LTC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| L寸 マイナス公差変更 ![]() | LTC | L公差を変更 0 -0.05 | 0 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7
ミスミ
金属中空スペーサー(金属ワッシャ・カラー)
0
ミスミ
金属ワッシャ -タップタイプ-
4.6
ミスミ
金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-
4.7
ミスミ
金属ワッシャ -焼入品 T寸選択タイプ-
4.6通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属カラー -ツバ付タイプ 並級/精密級-
4.6