メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【リニューアル】「金属ワッシャ・カラー ーツバ付きタイプー」が「段付き 金属中空スペーサー」として新登...
詳細を確認標準タイプ
内外径公差選択タイプ

[ ! ]全周面取りC0.2~0.5
| 標準タイプ | 内外径公差選択タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| DSPSC | DSPSCK | S45C相当 | − |
| DSPSB | DSPSBK | 四三酸化鉄皮膜 | |
| DSPSM | DSPSMK | 無電解ニッケルメッキ | |
| DSPA | DSPAK | 5000系 アルミ合金 | − |
| DSPAW | DSPAWK | 白アルマイト | |
| DSPAB | DSPABK | 黒アルマイト | |
| DSPSS | DSPSSK | SUS304 | − |
| DSPUS | DSPUSK | SUS316L | − |
| D | [ T ]外径公差選択 | ||
| D | DH | DG | |
| 標準 | h7 | g6 | |
| 4.0〜6.0 | 0 −0.1 | 0 −0.012 | −0.004 −0.012 |
| 6.1〜10.0 | 0 −0.015 | −0.005 −0.014 | |
| 10.1〜18.0 | 0 −0.018 | −0.006 −0.017 | |
| 18.1〜30.0 | 0 −0.021 | −0.007 −0.020 | |
| 30.1〜44.0 | 0 −0.025 | −0.009 −0.025 | |
| V | [ T ]内径公差選択 | |
| V | VH | |
| 標準 | H7 | |
| 2.0〜3.0 | +0.1 0 | +0.010 0 |
| 3.1〜6.0 | +0.012 0 | |
| 6.1〜10.0 | +0.015 0 | |
| 10.1〜18.0 | +0.018 0 | |
| 18.1〜30.0 | +0.021 0 | |
| 30.1〜42.0 | +0.025 0 | |
| L | [ T ]長さ公差選択 | ||
| L | LP | LM | |
| 標準 | プラス公差 | マイナス公差 | |
| 1~50 | ±0.1 | +0.1 0 | 0 −0.1 |
| 型式 | − | D | − | V | − | L・LP・LM | − | H | − | T | |
| DSPSC | − | D7 | − | V3.5 | − | LM4.6 | − | H10.3 | − | T2.1 | (長さマイナス公差選択時) |
| 型式 | − | D・DH・DG | − | V・VH | − | L・LP・LM | − | H | − | T | |
| DSPSBK | − | DH30.2 | − | V12.1 | − | LP5.9 | − | H40 | − | T5.8 | (外径h7、長さプラス公差選択時) |
| DSPSSK | − | DG14.5 | − | VH8 | − | L2.2 | − | H23.5 | − | T18.7 | (外径g6、内径H7、長さ標準公差選択時) |
| 商品名 | 型式 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||||
| 1〜19 | 20〜99 | 100〜299 | 300〜499 | 500〜 | ||
| 【本商品】段付き 金属中空スペーサー | DSPSM-D8.5-V6.5-L8-H12.5-T2 | 660 | 554 | 475 | 469 | 462 |
| 【既存品】金属カラー-ツバ付タイプ 並級/精密級- | FTCLM-V6.5-D8.5-H12.5-T2-L10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| プライスダウン率 | ▲22% | ▲35% | ▲44% | ▲45% | ▲46% | |
| 商品名 | 型式 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||||
| 1〜19 | 20〜99 | 100〜299 | 300〜499 | 500〜 | ||
| 【本商品】段付き 金属中空スペーサー | DSPSSK-DH12-VH10-LM43.2-H14-T4 | 1,780 | 1,612 | 1,219 | 1,193 | 1,167 |
| 【既存品】段付スペーサ | DCLS-D12-V10-H14-T4-L43.2 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| プライスダウン率 | ▲18% | ▲26% | ▲44% | ▲45% | ▲46% | |
| 型式 | D・DH・DG 0.1mm単位 | V・VH 0.1mm単位 | L・LP・LM 0.1mm単位 | H 0.1mm単位 | T 0.1mm単位 |
| 標準タイプ DSPSC DSPSB DSPSM DSPA DSPAW DSPAB DSPSS DSPUS 内外径公差選択タイプ DSPSCK DSPSBK DSPSMK DSPAK DSPAWK DSPABK DSPSSK DSPUSK | 4.0〜30.9 | 2.0~28.9 (V・VH≦D・DH・DG-2) | 1.0〜50.0 (L・LP・LM+T≦51) | 6.0〜40.9 | 1.0〜50.0 (L・LP・LM+T≦51) |
| 31.0〜40.9 | 2.0〜36.9 (V・VH≦D・DH・DG-4) | 33.0〜50.0 | |||
| 41.0〜44.0 | 2.0〜38.0 (V・VH≦D・DH・DG-6) | 43.0〜50.0 | |||
| [ ! ]内径と全長の加工条件 L・LP・LM+T≦V・VH×8 D・DH・DG+2≦H≦D・DH・DG+10 VH≧7かつL・LP・LM+T≧V×3の場合、中逃がしがつくことがあります | |||||
[ ! ]上記以外の場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
価格は別表(価格表)をご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【リニューアル】「金属ワッシャ・カラー ーツバ付きタイプー」が「段付き 金属中空スペーサー」として新登場!
指定寸法は0.1mm単位で、外内径の公差精度も自由に組み合わせ可能です。幅広い設計シーンにご利用ください。
| 型式 | H | T | L・LP・LM | |||||||||
| 1~5.0 | 5.1~10.0 | 10.1~15.0 | 15.1~20.0 | 20.1~25.0 | 25.1~30.0 | 30.1~35.0 | 35.1~40.0 | 40.1~45.0 | 45.1~50.0 | |||
DSPSS | 6.0〜10.0 | 1~5.0 | 600 | 660 | 710 | 780 | 840 | 910 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 |
| 5.1~10.0 | 660 | 710 | 780 | 840 | 910 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | ||
| 10.1~15.0 | 710 | 780 | 840 | 910 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 780 | 840 | 910 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 840 | 910 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 910 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 970 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10.1~15.0 | 1~5.0 | 750 | 810 | 870 | 950 | 1,020 | 1,100 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | |
| 5.1~10.0 | 810 | 870 | 950 | 1,020 | 1,100 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | ||
| 10.1~15.0 | 870 | 950 | 1,020 | 1,100 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 950 | 1,020 | 1,100 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 1,020 | 1,100 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 1,100 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 1,170 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 1~5.0 | 920 | 1,000 | 1,070 | 1,160 | 1,240 | 1,330 | 1,410 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | |
| 5.1~10.0 | 1,000 | 1,070 | 1,160 | 1,240 | 1,330 | 1,410 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | - | ||
| 10.1~15.0 | 1,070 | 1,155 | 1,240 | 1,325 | 1,410 | 1,505 | 1,600 | 1,600 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 1,160 | 1,240 | 1,330 | 1,410 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 1,240 | 1,330 | 1,410 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 1,330 | 1,410 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 1,410 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 1,510 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 1~5.0 | 1,100 | 1,180 | 1,260 | 1,360 | 1,460 | 1,570 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | |
| 5.1~10.0 | 1,180 | 1,260 | 1,360 | 1,460 | 1,570 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | ||
| 10.1~15.0 | 1,260 | 1,360 | 1,460 | 1,570 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 1,360 | 1,460 | 1,570 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 1,460 | 1,570 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 1,570 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 1,670 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 1,770 | 1,870 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 1,870 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 1~5.0 | 1,270 | 1,360 | 1,450 | 1,570 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | |
| 5.1~10.0 | 1,360 | 1,450 | 1,570 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | - | ||
| 10.1~15.0 | 1,450 | 1,570 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 1,570 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 2,025 | 2,140 | 2,140 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 1,800 | 1,910 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 1,910 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 2,030 | 2,140 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 2,140 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 1~5.0 | 1,440 | 1,550 | 1,650 | 1,780 | 1,900 | 2,030 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | |
| 5.1~10.0 | 1,550 | 1,650 | 1,780 | 1,900 | 2,030 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | - | ||
| 10.1~15.0 | 1,650 | 1,780 | 1,900 | 2,030 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 1,780 | 1,900 | 2,030 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 1,900 | 2,030 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 2,030 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,140 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 2,160 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 2,290 | 2,410 | 2,410 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 2,410 | 2,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 2,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 1~5.0 | 1,600 | 1,720 | 1,840 | 1,990 | 2,130 | 2,270 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | |
| 5.1~10.0 | 1,720 | 1,840 | 1,990 | 2,130 | 2,270 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | ||
| 10.1~15.0 | 1,840 | 1,990 | 2,130 | 2,270 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 1,990 | 2,130 | 2,270 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 2,130 | 2,270 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 2,270 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 2,550 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 1~5.0 | 1,780 | 1,910 | 2,040 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | |
| 5.1~10.0 | 1,910 | 2,040 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | ||
| 10.1~15.0 | 2,040 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 2,350 | 2,500 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 2,500 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 2,650 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 2,810 | 2,970 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 2,970 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 1~5.0 | 1,950 | 2,090 | 2,230 | 2,400 | 2,570 | 2,740 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | |
| 5.1~10.0 | 2,090 | 2,230 | 2,400 | 2,570 | 2,740 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | ||
| 10.1~15.0 | 2,230 | 2,400 | 2,570 | 2,740 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | - | ||
| 15.1~20.0 | 2,400 | 2,570 | 2,740 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | - | - | ||
| 20.1~25.0 | 2,570 | 2,740 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | - | - | - | ||
| 25.1~30.0 | 2,740 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | - | - | - | - | ||
| 30.1~35.0 | 2,900 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35.1~40.0 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40.1~45.0 | 3,240 | 3,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45.1~50.0 | 3,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 型式 | H | T | L・LP・LM | VH | |||||||||
| 1~5.0 | 5.1~10.0 | 10.1~15.0 | 15.1~20.0 | 20.1~25.0 | 25.1~30.0 | 30.1~35.0 | 35.1~40.0 | 40.1~45.0 | 45.1~50.0 | ||||
DSPSSK | 6.0〜10.0 | 1~5.0 | 720 | 790 | 850 | 930 | 1,000 | 1,080 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | VH選択時は 内径に応じて 下記単価を 追加ください 1~25.0 +200円 25.1~38.0 +300円 |
| 5.1~10.0 | 790 | 850 | 930 | 1,000 | 1,080 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | |||
| 10.1~15.0 | 850 | 930 | 1,000 | 1,080 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 930 | 1,000 | 1,080 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 1,000 | 1,080 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 1,080 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 1,160 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 1,240 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10.1~15.0 | 1~5.0 | 890 | 970 | 1,040 | 1,130 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | ||
| 5.1~10.0 | 970 | 1,040 | 1,130 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | |||
| 10.1~15.0 | 1,040 | 1,130 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 1,130 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 1,400 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 1,490 | 1,580 | 1,580 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 1,580 | 1,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 1,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 1~5.0 | 1,100 | 1,190 | 1,280 | 1,380 | 1,480 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | ||
| 5.1~10.0 | 1,190 | 1,280 | 1,380 | 1,480 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | |||
| 10.1~15.0 | 1,280 | 1,380 | 1,480 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 1,380 | 1,480 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 1,480 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 1,690 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 1,800 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 1~5.0 | 1,310 | 1,410 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 1,880 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | ||
| 5.1~10.0 | 1,410 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 1,880 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | |||
| 10.1~15.0 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 1,880 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 1,630 | 1,750 | 1,880 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 1,750 | 1,880 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 1,880 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 2,120 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 1~5.0 | 1,520 | 1,630 | 1,740 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | ||
| 5.1~10.0 | 1,630 | 1,740 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | |||
| 10.1~15.0 | 1,740 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 2,020 | 2,160 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 2,160 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 2,290 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 2,430 | 2,560 | 2,560 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 2,560 | 2,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 2,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 1~5.0 | 1,720 | 1,850 | 1,970 | 2,130 | 2,280 | 2,440 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | ||
| 5.1~10.0 | 1,850 | 1,970 | 2,130 | 2,280 | 2,440 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | |||
| 10.1~15.0 | 1,970 | 2,130 | 2,280 | 2,440 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 2,130 | 2,280 | 2,440 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 2,280 | 2,440 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 2,440 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 2,590 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 2,740 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 2,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 1~5.0 | 1,920 | 2,060 | 2,200 | 2,380 | 2,550 | 2,720 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | ||
| 5.1~10.0 | 2,060 | 2,200 | 2,380 | 2,550 | 2,720 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | |||
| 10.1~15.0 | 2,200 | 2,380 | 2,550 | 2,720 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 2,380 | 2,550 | 2,720 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 2,550 | 2,720 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 2,720 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 2,880 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 3,060 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 3,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 1~5.0 | 2,130 | 2,290 | 2,440 | 2,630 | 2,810 | 3,000 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | ||
| 5.1~10.0 | 2,290 | 2,440 | 2,630 | 2,810 | 3,000 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | |||
| 10.1~15.0 | 2,440 | 2,630 | 2,810 | 3,000 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 2,630 | 2,810 | 3,000 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 2,810 | 3,000 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 3,000 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 3,180 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 3,370 | 3,560 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 3,560 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 1~5.0 | 2,340 | 2,510 | 2,670 | 2,880 | 3,080 | 3,280 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | ||
| 5.1~10.0 | 2,510 | 2,670 | 2,880 | 3,080 | 3,280 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | |||
| 10.1~15.0 | 2,670 | 2,880 | 3,080 | 3,280 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | - | |||
| 15.1~20.0 | 2,880 | 3,080 | 3,280 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | - | - | |||
| 20.1~25.0 | 3,080 | 3,280 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | - | - | - | |||
| 25.1~30.0 | 3,280 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | - | - | - | - | |||
| 30.1~35.0 | 3,480 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.1~40.0 | 3,680 | 3,880 | 3,880 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.1~45.0 | 3,880 | 3,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45.1~50.0 | 3,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TYPE | 材質 | 表面処理 | 単価 | ||||
| 小口 | 大口 | ||||||
| 1~19 | 20~99 | 100~299 | 300~499 | 500〜 | |||
| DSPSC | S45C相当 | なし | 1,190 | 1,000 | 857 | 845 | 833 |
| DSPSB | 四三酸化鉄被膜 | 1,470 | 1,235 | 1,058 | 1,044 | 1,029 | |
| DSPSM | 無電解ニッケルメッキ | 1,540 | 1,294 | 1,109 | 1,093 | 1,078 | |
| DSPA | 5000系 アルミ合金 | なし | 1,140 | 958 | 821 | 809 | 798 |
| DSPAW | 白アルマイト | 1,300 | 1,092 | 936 | 923 | 910 | |
| DSPAB | 黒アルマイト | 1,440 | 1,210 | 1,037 | 1,022 | 1,008 | |
| DSPSS | SUS304 | なし | 1,900 | 1,596 | 1,368 | 1,349 | 1,330 |
| DSPUS | SUS316L | なし | 2,280 | 1,915 | 1,642 | 1,619 | 1,596 |
| 2 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7
ミスミ
金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-
4.7
ミスミ
金属ワッシャ -タップタイプ-
4.6
ミスミ
金属中空スペーサー(金属ワッシャ・カラー)
0
ミスミ
金属カラー -ツバ付タイプ 並級/精密級-
4.6
ミスミ
金属ワッシャ -焼入品 フリー指定タイプ-
4.6