メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

一方向にのみトルクが働く調整式トルク蝶番です。使用環境や扉質量に合わせて、最適なトルク値に微調整が可能...
詳細を確認
Aタイプ| 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||||||||
| ①本体 | 亜鉛合金 | 焼付塗装(シルバー) | ||||||||||
| ②キャップ | ポリプロピレン(グレー) | ー | ||||||||||
| ③トルク調整用ねじ | SCM435 | ー | ||||||||||
| 型式 | トルク発生方向 | |
| HHPTQJ100 | - | A |
| 型式 | トルク発生方向 | ※定格トルク | 質量 (g) | 使用温度範囲 (℃) | 適合フレーム | ¥基準単価 | ||
| N・m | kgf・cm | |||||||
| HHPTQJ100 | A(蝶番開き方向) B(蝶番閉じ方向) | 0〜10 | 0〜102 | 242 | 0〜40 | 8シリーズ 40mm角 | 9,800 | |
| 型式 | - | トルク発生方向 | - | 追加工Code |
| HHPTQJ100 | - | A | - | SET |
| Alterations | Code | Spec | ||||||||||||
| 適用ボルト ナットセット | SET SEP SEU SST SSP SSU | 蝶番をアルミフレームに 取り付ける際の適用ボルト とナットをセットにします。 (蝶番価格に加算) | Code | ボルト | ナット | |||||||||
| Type | 個数 | 材質 | Spec | Type | 個数 | 材質 | Spec | |||||||
| SET | CBS5-12 | 4 | スチール | 低頭六角穴ボルト | HNTT8-5 | 4 | スチール | 先入れナット | ||||||
| SEP | HNTP8-5 | 後入れバネナット | ||||||||||||
| SEU | HNTU8-5 | 先入れバネナット | ||||||||||||
| SST | CBSST5-12 | ステンレス | HNTTSN8-5 | ステンレス | 先入れナット | |||||||||
| SSP | SHNTP8-5 | 後入れバネナット | ||||||||||||
| SSU | SHNTU8-5 | 先入れバネナット | ||||||||||||
| 適用型番 | ¥/1Code | |||||
| SET | SEP | SEU | SST | SSP | SSU | |
| HHPTQJ100 | 260 | 310 | 340 | 440 | 520 | 625 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,800円 ( 10,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,110円 ( 11,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,060円 ( 11,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,140円 ( 11,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,320円 ( 11,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,240円 ( 11,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,425円 ( 11,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,800円 ( 10,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,110円 ( 11,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,060円 ( 11,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,140円 ( 11,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,320円 ( 11,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,240円 ( 11,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,425円 ( 11,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
一方向にのみトルクが働く調整式トルク蝶番です。
使用環境や扉質量に合わせて、最適なトルク値に微調整が可能です。
開閉方向に応じて必要なトルクだけを発生させ、軽やかな操作と安心設計を両立します。
上開き扉の保持にも、下開き扉の落下防止にも対応します。
| 翌日出荷 >>こちら |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~50 | 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |


蝶番開き方向トルク発生タイプ(型式末尾A) 上開き扉などの保持用途に適します。 扉を開く際は軽い力で開けられ、任意の角度でトルクが働き保持します。 閉じるときはトルクが抵抗となり、ゆっくりと静かに閉まります。 ![]() <上蓋> <上開き>
| 蝶番閉じ方向トルク発生タイプ(型式末尾B) 下開き扉などの落下制動用途に適します。 扉を開く際にトルクが抵抗として働き、勢いよく落下するのを防止します。 閉じるときは軽くスムーズに戻せます。
<下蓋> <下開き> ![]() | |
トルク発生方向 トルクフリー方向 フリーストップ範囲 | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):478円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):598円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):684円~

ミスミ
ハタ蝶番・異形用ハタ蝶番
4.8通常価格(税別):404円~

ミスミ
蝶番用ナット
5通常価格(税別):292円~

ミスミ
トルク蝶番 トルク調整タイプ
4通常価格(税別):1,150円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番
3通常価格(税別):644円~

ミスミ
アルミ蝶番 突起付タイプ
5通常価格(税別):531円~

ミスミ
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
4.5通常価格(税別):471円~