メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
チタン製の六角ボルト 半ねじタイプ
サイズはM8~M16をご用意
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-RTHCB | チタン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RTHCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-RTHCB | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
に記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-RTHCB8-55 |
| M×P | A | E |
| M8×1.25 | 13 | 5.5 |
| M10×1.5 | 17 | 7 |
| M12×1.75 | 19 | 8 |
| M16×2.0 | 24 | 10 |
| 型式 | ℓ | ¥基準単価 | |||||
| Type | M | - | L | SL-RTHCB | SH-RTHCB | SHD-RTHCB | |
| SL-RTHCB SH-RTHCB SHD-RTHCB | 8 | - | 55 | 22以上 | 1,116 | 1,550 | 1860 |
| 60 | 1,146 | 1,580 | 1890 | ||||
| 65 | 1,446 | 1,880 | 2190 | ||||
| 70 | 1,506 | 1,940 | 2,250 | ||||
| 75 | 1,536 | 1,970 | 2,280 | ||||
| 80 | 1,576 | 2,010 | 2,320 | ||||
| 10 | - | 55 | 26以上 | 1,356 | 1,790 | 2100 | |
| 60 | 1,416 | 1,850 | 2160 | ||||
| 65 | 1,486 | 1,920 | 2230 | ||||
| 70 | 1,536 | 1,970 | 2,280 | ||||
| 75 | 1,586 | 2,020 | 2,330 | ||||
| 80 | 1,626 | 2,060 | 2,370 | ||||
| 85 | 1,946 | 2,380 | 2,690 | ||||
| 90 | 1,946 | 2,380 | 2,690 | ||||
| 95 | 1,946 | 2,380 | 2,690 | ||||
| 100 | 1,946 | 2,380 | 2,690 | ||||
| 12 | - | 55 | 30以上 | 1,516 | 1,950 | 2,260 | |
| 60 | 1,556 | 1,990 | 2,300 | ||||
| 65 | 1,676 | 2,110 | 2,420 | ||||
| 70 | 1,696 | 2,130 | 2,440 | ||||
| 75 | 1,766 | 2,200 | 2,510 | ||||
| 80 | 1,946 | 2,380 | 2,690 | ||||
| 85 | 2,046 | 2,480 | 2,790 | ||||
| 100 | 2,526 | 2,960 | 3,270 | ||||
| 110 | 3,406 | 3,840 | 4,150 | ||||
| 120 | 3,586 | 4,020 | 4,330 | ||||
| 16 | - | 65 | 38以上 | 2,616 | 3,050 | 3,360 | |
| 70 | 2,706 | 3,140 | 3,450 | ||||
| 75 | 2,786 | 3,220 | 3,530 | ||||
| 80 | 2,966 | 3,400 | 3,710 | ||||
| 85 | 3,056 | 3,490 | 3,800 | ||||
| 100 | 3,586 | 4,020 | 4,330 | ||||
| 110 | 3,756 | 4,190 | 4,500 | ||||
| 120 | 4,026 | 4,460 | 4,770 | ||||
| 130 | 44以上 | 4,646 | 5,080 | 5,390 | |||
| 150 | 5,876 | 6,310 | 6,620 | ||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 純チタン | ステンレス(SUS340) | |
| 溶融点(℃) | 1668 | 1530 |
| 密度(g/cm3) | 4.51 | 7.85 |
| 電気抵抗(20℃)(μΩ⋅m) | 0.55 | 0.097 |
| 熱伝導率(20℃)(W/m⋅K) | 17 | 63 |
| 比熱(KJ/kg⋅K) | 0.519 | 0.46 |
| 体積比熱(W/cm3⋅K) | 2.3 | 3.6 |
| 線膨張係数(20℃)(/K×10-6) | 8.4 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Before | After |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
極低頭六角ボルト
4.7通常価格(税別):190円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−
5通常価格(税別):70円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):26円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角ボルト ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):7円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):502円~

SUNCO
フランジボルト 2種
4.2通常価格(税別):218円~

ミスミ
SUS316Ⅼ 六角ボルトー単品・小箱ー
4通常価格(税別):100円~