メカニカル部品技術窓口

【特長】・加工性と強度のバランスが良く、汎用的なチタン材料です。「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精...
詳細を確認
| 型式 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| Type | |||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-TIF | チタン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-TIF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-TIF | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| SL-TIF | − | 255.3 | − | 221.1 | − | 18.9 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | ||
| Type | A | B | T |
| A≧B | |||
| SL-TIF | 10〜300 | 6〜300 | 2〜28 |
| SH-TIF | |||
| SHD-TIF | |||
| 平行度(100mmに対し) | 0.02以下 |
| 平面度(100mmに対し) | 0.02以下 |
| 基準面直角度(100mmに対し) | 0.02以下 |
| 全周面取り | C0.1程度の糸面取り |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CKA・CKB・CCA…etc.) |
| TIF | - | 255.3 | - | 221.1 | - | 18.9 | - | CKT |
| Alterations | 寸法公差変更 (縮小) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Code | CKA・CKB・CKT | ||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 寸法公差を下記に変更することができます。 ±0.05→±0.025 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | Spec.参照 | ||||||||||||||||||||||||
| Alterations | ![]() | ||
| Code | CCA・CCB・CCC・CCD | ||
| Spec. | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定
→CCA5-CCD5 | ||
| ¥/1Code | 500/1コーナー |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 純チタン | ステンレス(SUS340) | |
| 溶融点(℃) | 1668 | 1530 |
| 密度(g/cm3) | 4.51 | 7.85 |
| 電気抵抗(20℃)(μΩ⋅m) | 0.55 | 0.097 |
| 熱伝導率(20℃)(W/m⋅K) | 17 | 63 |
| 比熱(KJ/kg⋅K) | 0.519 | 0.46 |
| 体積比熱(W/cm3⋅K) | 2.3 | 3.6 |
| 線膨張係数(20℃)(/K×10-6) | 8.4 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Before | After |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】・加工性と強度のバランスが良く、汎用的なチタン材料です。
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | T | 2〜2.9 | 3〜3.9 | 4〜4.9 | 5〜5.9 | 6〜7.9 | 8〜9.9 | 10〜14.9 | 15〜19.9 | 20〜24.9 | 25〜28 | ||
| B | |||||||||||||
| 10 | 〜 | 50 | 6〜7.9 | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | |||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | |||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | − | − | ||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | − | − | ||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | − | − | ||||||||
| 10 | 〜 | 50 | 8〜15 | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | |||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 15.1 | 〜 | 50 | 15.1〜20 | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | |||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 20.1 | 〜 | 50 | 20.1〜25 | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | |||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 25.1 | 〜 | 50 | 25.1〜35 | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | |||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 35.1 | 〜 | 50 | 35.1〜50 | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | |||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 50.1 | 〜 | 100 | 50.1〜75 | − | |||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 75.1 | 〜 | 100 | 75.1〜100 | − | |||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 100.1 | 〜 | 150 | 100.1〜150 | − | |||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | − | ||||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | ||||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | ||||||||||
| 150.1 | 〜 | 200 | 150.1〜200 | − | − | ||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | − | − | − | ||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | − | − | ||||||||
| 200.1 | 〜 | 250 | 200.1〜250 | − | − | − | |||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | − | − | − | ||||||||
| 250.1 | 〜 | 300 | 250.1〜300 | − | − | − | |||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5