メカニカル部品技術窓口


| 型式 | − | L |
| NF-ANHSS4 | − | 20 |
| 型式 | L選択 | M×Pitch | T | B | (C) | B1 | H | ℓ | (ℓ1) max. | SR | |||||||||||||
| Type | M | 細目 | 並目 | 細目 | 並目 | ||||||||||||||||||
| (細目) NF-ANHSS (並目) NF-ANHNS | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | − | 3×0.5 | − | 2.4 | 5.5 | 6.4 | 1.5 | 2 | 0.7 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 4×0.5 | 4×0.7 | 4 | 3.2 | 7 | 8.1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 4 | ||||
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 5×0.5 | 5×0.8 | 4 | 8 | 9.2 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | |||||
| 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 6×0.75 | 6×1.0 | 5 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 6 | |||||
| 8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 8×0.75 | 8×1.25 | 5 | 6.5 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 3 | 8 | ||||||
| 10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 10×1.0 | 10×1.5 | 6 | 8 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 4 | 10 | ||||||
| 12 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 12×1.0 | 12×1.75 | 10 | 19 | 21.9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
■製品特長
位置決めの際の微調整が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
調整ねじセット 六角穴付タイプ
4.5通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めボルト 頭部Rタイプ
4.3通常価格(税別):640円~

ミスミ
調整ねじセット 六角ボルトタイプ
4.3通常価格(税別):660円~

ミスミ
ローレットノブ付調整ねじ
4.6通常価格(税別):620円~

ミスミ
位置決めボルト ねじ先端Rタイプ
4.6通常価格(税別):680円~

ミスミ
調整ねじセット スパナ溝タイプ
4.7通常価格(税別):540円~

ミスミ
調整ねじセット スパナ溝六角穴付タイプ
4.2通常価格(税別):500円~

イマオコーポレーション
クランプボルト (BJ748)
4通常価格(税別):925円~

イマオコーポレーション
ローレットボルト (BJ764)
4.2通常価格(税別):853円~