メカニカル部品技術窓口


*L≧M×2+N×2
[ ! ]L寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のBが多少ふくらむことがあります。
| B寸公差 | |
| 8 | 0 −0.36 |
| 10 | |
| 12 | 0 −0.43 |
| 15 | |
| L寸 | L寸公差 |
| 8 ≦ L ≦ 150 | ±0.1 |
| 型式 | − | L | − | M | − | N | |
| (両端めねじL寸指定) | NF-NLRFB10 | − | 150 | ||||
| (両端めねじL寸・ねじ径指定) | NF-SLRBF15 | − | 150 | − | M8 | − | N10 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | M (並目) | |
| Type | B | ||
| SS400相当 NF-NLRFB SUS304 NF-SLRFB | 8 | 10〜150 | M4 |
| 10 | 15〜150 | M5 | |
| 12 | 25〜150 | M6 | |
| 15 | 30〜150 | M8 | |
| 型式 | L 指定1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | ||||||||
| Type | B | |||||||||
| SS400相当 NF-NLRBF SUS304 NF-SLRBF | 8 | 20〜150 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10 | 20〜150 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 12 | 25〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 15 | 30〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 型式 | − | L | − | M | − | N | − | (LKC) |
| NF-NLRFB8 | − | 150 | − | LKC | ||||
| NF-NLRBF20 | − | 150 | − | M8 | − | N10 | − | LKC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | ||||
L寸法公差変更![]() | LKC | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC
| 400 |
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
メッキ後にベーキングを行う為、母材の歪みが発生する場合があります。
■製品特長
側面に物を取り付ける場合、六角支柱より設置面積が広いため便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-
4.3
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~