メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]L、F、G、SC、ℓ1寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
*コーナーはC0.2〜0.5
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のDは多少ふくらむことがあります。[ ! ]SC≦Lーℓ1
[ ! ]スパナ溝付近はバリ取りのため光沢が出ることがあります。
[ ! ]同軸度等の精度を求める場合シャフトをご検討ください。
[ ! ]外形図、規格表の寸法はメッキ前の表記です。仕上がり寸法にはメッキの膜厚分が加わります。
| L寸 | L寸公差 |
| 15≦L≦140.5 | ±0.1 |
■支柱 おねじ逃げ部寸法(参考値)

M | MC | g |
2.6 | 2.1 | 0.8 |
3 | 2.4 | 1 |
4 | 3.2 | 1.2 |
5 | 4.1 | 1.5 |
6 | 4.4 | 2 |
8 | 6 | 3 |
10 | 7.7 | |
12 | 9.4 | 4 |
| Type | [ M ]材質 | 表面処理仕様 | |||||||||
| 両端おねじ | 両端おねじ ねじ径長さ指定 | ||||||||||
| 標準 | スパナ溝付 | 標準 | スパナ溝付 | [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| NF-NETL | NF-NETLS | − | NF-NETPS | SS400相当 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 300℃ | 400HV | |||
| NF-SETL | NF-SETLS | NF-SETP | NF-SETPS | SUS304 | |||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | G | − | SC | − | M | − | N |
| NF-NETLS12 | − | 100 | − | F40 | − | SC40 | − | M5 | − | N6 | ||
| NF-SETPS12 | − | 50 | − | F40 | − | G20 | − | SC15 | − | M8 | − | N8 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | M(並目)おねじ 選択 | N(並目)めねじ 選択 | W | ℓ1 | A | ||||||||||||||||||
| Type | D | L *D=5は指定0.5mm単位 | F | SC [ ! ]スパナ溝付のみ | |||||||||||||||||||||
| (標準) SS400相当 NF-NETL SUS304 NF-SETL | (スパナ溝付) SS400相当 NF-NETLS SUS304 NF-SETLS | * 5 | 15.0〜100.0 | 5.0〜25.0 | 0〜92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 15.0〜140.5 | 5.0〜30.0 | 0〜132.5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 20.0〜137.5 | 8.0〜40.0 | 0〜129.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1.6 | |||||||||||||
| 10 | 20.0〜137.5 | 8.0〜45.0 | 0〜129.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||
| 12 | 25.0〜134.0 | 10.0〜55.0 | 0〜124.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||||||
| 15 | 30.0〜130.5 | 12.0〜60.0 | 0〜120.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3 | |||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | M・N(並目)おねじ 選択 | W | ℓ1 | A | ||||||||||||
| Type | D | L *D=5は指定0.5mm単位 | F | G | SC [ ! ]スパナ溝付のみ | |||||||||||||
| (標準) SUS304 NF-SETP | (スパナ溝付) SS400相当 NF-NETPS SUS304 NF-SETPS | * 5 | 15.0〜100.0 | 5.0〜25.0 | 5.0〜25.0 | 0〜92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||
| 6 | 15.0〜140.0 | 5.0〜30.0 | 5.0〜30.0 | 0〜132.0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 8 | 20.0〜134.0 | 8.0〜40.0 | 8.0〜40.0 | 0〜126.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.6 | ||||||||
| 10 | 20.0〜134.0 | 8.0〜45.0 | 8.0〜45.0 | 0〜126.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 12 | 25.0〜130.0 | 10.0〜55.0 | 10.0〜55.0 | 0〜120.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||
| 15 | 30.0〜126.0 | 12.0〜60.0 | 12.0〜60.0 | 0〜116.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | |||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | G | − | SC | − | M | − | N | − | (LKC・FC・HL) |
| NF-NETL15 NF-SETLS12 | − − | 90.5 80 | − − | F40 F40 | − | SC32 | − − | M6 M5 | − − | N8 N8 | − − | FC FC |
| Alterations | L寸公差変更 | 逃げ加工 | 六角レンチ用通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | LKC | FC | HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
| A寸法を逃げ加工します。 指定方法 FC | HL=指定1mm単位 指定方法 HL10 [ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5) [ ! ]8≦D≦20のみ適用
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 400 |
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
メッキ後にベーキングを行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-
4.3
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~