メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| M | MC | g |
| 2 | 1.5 | 0.8 |
| 2.6 | 2.1 | |
| 3 | 2.4 | 1 |
| 4 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | 4.1 | 1.5 |
| 6 | 4.4 | 2 |
| 8 | 6 | 3 |
| 10 | 7.7 | |
| 12 | 9.4 | 4 |
| Type | [ M ]材質 | 表面処理仕様 | ||||||
| 両端おねじ | 両端おねじ ねじ径長さ指定 | [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||
| NF-NLSBL | NF-NLSBP | SS400相当 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | 7 | ±3 | μm | 300℃ | 400HV |
| NF-SLSBL | NF-SLSBP | SUS304 | ||||||
| B | B寸公差 |
| 5・6 | 0 −0.12 |
| 7~10 | 0 −0.15 |
| 12~17 | 0 −0.18 |
| L寸 | L寸公差 |
| 8 ≦ L ≦ 140.5 | ±0.1 |
| 型式 | − | L | − | F | − | G | − | M | − | N |
| NF-NLSBP10 | − | 50.5 | − | F40 | − | G35 | − | M5 | − | N4 |
| 型式 | 指定0.5mm単位 | M(並目)おねじ選択 | N(並目)ねじ選択 | (C) | A | |||||||||||||||||||
| Type | B | L | F | |||||||||||||||||||||
| SS400相当 NF-NLSBL SUS304 NF-SLSBL | 5 | 8.0〜 100.0 | 5.0〜 20.0 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 2.6 | 5.8 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 15.0〜 100.0 | 5.0〜 30.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6.9 | 1.5 | |||||||||||||||
| 7 | 20.0〜 140.5 | 5.0〜 30.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8.1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 8 | 20.0〜 137.5 | 8.0〜 40.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | 1.6 | |||||||||||||
| 10 | 25.0〜 137.5 | 8.0〜 42.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 2 | |||||||||||
| 12 | 25.0〜 134.0 | 10.0〜55.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | 2.5 | |||||||||||
| 13 | 30.0〜 134.0 | 10.0〜55.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 2.5 | |||||||||||
| 14 | 35.0〜 130.5 | 12.0〜60.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | 3 | |||||||||||
| 17 | 35.0〜 130.5 | 12.0〜60.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | 3 | |||||||||||
| 型式 | 指定0.5mm単位 | M(並目)おねじ選択 | N(並目)ねじ選択 | (C) | A | ||||||||||||||||||||
| Type | B | L | F | G | |||||||||||||||||||||
| SS400相当 NF-NLSBP SUS304 NF-SLSBP | 5 | 8.0〜 100.0 | 5.0〜 20.0 | 5.0〜 20.0 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 2.6 | 5.8 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 15.0〜 100.0 | 5.0〜 30.0 | 5.0〜 30.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6.9 | 1.5 | |||||||||||||||
| 7 | 20.0〜 140.0 | 5.0〜 30.0 | 5.0〜 30.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8.1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 8 | 20.0〜 134.0 | 8.0〜 40.0 | 8.0〜 40.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | 1.6 | |||||||||||||
| 10 | 25.0〜 134.0 | 8.0〜 42.0 | 8.0〜 42.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 2 | |||||||||||
| 12 | 25.0〜 130.0 | 10.0〜55.0 | 10.0〜 55.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | 2.5 | |||||||||||
| 13 | 30.0〜 130.0 | 10.0〜55.0 | 10.0〜 55.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 2.5 | |||||||||||
| 14 | 35.0〜 126.0 | 12.0〜60.0 | 12.0〜 60.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | 3 | |||||||||||
| 17 | 35.0〜 126.0 | 12.0〜60.0 | 12.0〜 60.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | 3 | |||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | G | − | M | − | N | − | (LKC・FC) | ||
| NF-NLSBL10 | − | 100 | − | F40 | − | − | M5 | − | N4 | − | FC | |||
| NF-SLSBP17 | − | 59.3 | − | F35 | − | G40 | − | M5 | − | N5 | − | FC | − | LKC |
| Alterations | L寸公差変更 | おねじ部逃げ加工 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| Code | LKC | FC | ||||
| Spec. | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
| A寸法を逃げ加工します。 指定方法 FC | ||||
| ¥/1Code | 400 | 200 |
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
メッキ後にベーキングを行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~

ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定両端おねじ-
4.5