メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


*コーナーはC0.2~0.5
[ ! ]めねじ加工によりめねじ部のDが多少ふくらむことがあります。
[ ! ]スパナ溝付近はバフ研磨のため光沢が出ることがあります。
| Type | [ M ]材質 | 表面処理仕様 | ||||||||||
| L寸固定 | L寸指定 | |||||||||||
| 標準 | スパナ溝付 | ねじ径指定 | ねじ径指定 スパナ溝付 | [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| − | NF-NETRF | NF-NETRS | NF-NETF | NF-NETS | SS400相当 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 300℃ | 400HV | |||
| NF-SETR | NF-SETRF | NF-SETRS | NF-SETF | NF-SETS | SUS304 | |||||||
| 型式 | − | L | − | SC | − | M | − | N |
| NF-SETR10 | − | 150 | ||||||
| NF-NETRF10 | − | 150 | ||||||
| NF-NETF15 | − | 150 | − | M8 | − | N10 | ||
| NF-SETS15 | − | 59.9 | − | SC35 | − | M8 | − | N5 |
| 型式 | L 選択 | M (並目) | S | W | ℓ1 | ||||||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||||||||
| NF-SETR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 6 | 7 | |||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 5 | 6 | 8 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
| 15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 8 | 10 | 13 | ||||||
| 型式 | L [ ! ]指定0.1mm単位 *D=5は指定0.5mm単位 | SC 指定0.5mm単位 [ ! ]スパナ溝付のみ | M (並目) | W | ℓ1 | ||
| Type | D | ||||||
| L寸指定・標準 SS400相当 NF-NETRF SUS304 NF-SETRF | L寸指定・スパナ溝付 SS400相当 NF-NETRS SUS304 NF-SETRS | *5 | 8.0~100.0 | 0~92.0 | 2.6 | 4 | 8 |
| 6 | 8.0~150.0 | 0~142.0 | 3 | 5 | |||
| 8 | 10.0~150.0 | 0~142.0 | 4 | 7 | |||
| 10 | 15.0~150.0 | 0~142.0 | 5 | 8 | |||
| 12 | 25.0~150.0 | 0~140.0 | 6 | 10 | 10 | ||
| 15 | 25.0~150.0 | 0~140.0 | 8 | 13 | |||
| 型式 | L [ ! ]指定0.1mm単位 *D=5,35,40,50は指定0.5mm単位 | SC 指定0.5mm単位 [ ! ]スパナ溝付のみ | M・N | W | ℓ1 | |||||||||
| Type | D | (並目)選択 | ||||||||||||
| ねじ径指定 SS400相当 NF-NETF SUS304 NF-SETF | ねじ径指定・スパナ溝付 SS400相当 NF-NETS SUS304 NF-SETS | *5 | 15.0~100.0 | 0~92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 6 | 15.0~150.0 | 0~142.0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 8 | 15.0~150.0 | 0~142.0 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 10 | 20.0~150.0 | 0~142.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 12 | 25.0~150.0 | 0~140.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | 30.0~150.0 | 0~140.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||
| 型式 | − | L | − | SC | − | M | − | N | − | (LKC・HL) |
| NF-NETRF10 | − | 130.3 | − | LKC | ||||||
| NF-SETF15 | − | 140 | − | M8 | − | N10 | − | LKC | ||
| NF-SETS15 | − | 150 | − | SC100 | − | M10 | − | N10 | − | HL40 |
| Alterations | L寸公差変更 | 六角レンチ用通し穴 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | LKC | HL | ||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
| HL=指定1mm単位 指定方法 HL10 [ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5) [ ! ]8≦D≦20のみ適用
[ NG ]L寸固定は適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 |
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-
4.3
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~