メカニカル部品技術窓口



| Type | [ M ]材質 | 表面処理仕様 | |||||||
| 標準 | 段付 | [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| NF-NOOSD | NF-NKOSD | SUS303 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 300℃ | 400HV | |||
| 型式 | − | L |
| NF-NOOSD5 | − | 10 |
| 型式 | L | D | d | A | H | S | ℓ | d2 | ||
| Type | M (並目) | |||||||||
| 標準 NF-NOOSD | 段付 NF-NKOSD | 3 | 10 | 12 | 6 | 2.5 | 7.5 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | 10 | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | 6 | 5 | 3 | ||
| 15 | 10 | |||||||||
| 5 | 10 | 20 | 10 | 4 | 12 | 7.5 | 4 | 3.8 | ||
| 15 | 9 | |||||||||
| 20 | 14 | |||||||||
| 6 | 15 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 7 | 4.5 | ||
| 20 | 12 | |||||||||
| 30 | 22 | |||||||||
| 8 | 20 | 30 | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 6 | ||
| 30 | 20 | |||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
■製品特長
側面部にローレット加工された脱落防止機構のあるノブです。タップ上部の首下部分をくぼませる加工をしています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):173円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):318円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):304円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):232円~