17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • T(板厚)(mm)

    ~mm
  • A(長さ)(mm)

    ~mm
      [50-1800/1mm単位]
    • B(幅)(mm)

      ~mm
        [50-900/1mm単位]
      • F(穴ピッチ)(mm)

        ~mm
          [9-1791/1mm単位]
        • G(穴ピッチ)(mm)

          ~mm
            [5-895/1mm単位]
          • D(穴径)(mm)

            ~mm
          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 4日以内

          プラダンボール -フリー指定タイプ-

          プラダンボール -フリー指定タイプ-
          • プラダンボール -フリー指定タイプ-
          • プラダンボール -フリー指定タイプ-
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:4日目

          【新商品!】軽量・高耐久なプラスチック段ボールを1mm単位のフリー寸法でオーダー可能です。養生材、仕切...

          詳細を確認
          • 押出方向は指定いただけません。ご指定の場合は「カタログ規格外品サービス​」にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
          • 本商品は板厚面に保護フィルムが付いていないため、細かな傷がつく可能性がございます。予めご了承のうえご購入いただけますようお願い申し上げます。
          • 製品内にブロワーで取り除けない切子が残る可能性がございます。
          • 丸穴は複数回使用した場合、穴が広がり使用できなくなる可能性がございます。
          • 加工の特性上、切断面や穴の断面にバリが生じます。あらかじめご了承ください。
          詳細を確認
          未確定:候補が5型番あります。
          • 単価(税別)
            -円
          • 合計(税別)
            -円
            (税込価格:-円)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-円)
          数量:

          外形図・規格表

          外形図

          標準タイプ

          穴加工付タイプ
          ー2穴ー2H

          ー4穴ー4H

          ー6穴ー6H

          ー8穴ー8H

          [ ! ]丸穴の加工条件・・・a≧5 b≧2.5
          TypeT[ M ]材質表面色目付
          PLDNB5ポリプロピレン黒1000g/m2
          [ ! ]目付とは材料1平方メートルあたりの重さ(g/m2)を示し、耐久性や剛性を判断する際の指標になります。

          規格表

          ◦標準タイプ
          型式−T−A−B
          PLDNB−5−600−400
          ◦穴加工付タイプ
          型式−T−A−B−F−G−穴径D
          PLDNB4H−5−800−600−700−500−D7
          ■標準タイプ
          型式選択指定1mm単位(A≧B)
          TypeTAB
          PLDNB550〜180050~900
          ■穴加工付タイプ
          型式T指定1mm単位(A≧B)指定1mm単位穴径
          D
          Type呼びABFG
          PLDNB2H550〜180050〜9009〜17915〜8953.5
          4.5
          5.5
          7
          4H9〜891
          6H9〜895
          8H9〜445
          [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

          関連リンク

          規格外品サービスへのご案内
          ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
          標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

          型番リスト

          表示件数

          穴加工

          T(板厚)

          (mm)

          A(長さ)

          (mm)

          B(幅)

          (mm)

          F(穴ピッチ)

          (mm)

          G(穴ピッチ)

          (mm)

          D(穴径)

          (mm)

          RoHS2(10物質)?最小発注数量
          2H
          5
          50 ~ 1800
          50 ~ 900
          9 ~ 1791
          5 ~ 895
          3.5 ~ 7
          対応
          1個
          4H
          5
          50 ~ 1800
          50 ~ 900
          9 ~ 1791
          9 ~ 891
          3.5 ~ 7
          対応
          1個
          6H
          5
          50 ~ 1800
          50 ~ 900
          9 ~ 895
          9 ~ 891
          3.5 ~ 7
          対応
          1個
          8穴
          5
          50 ~ 1800
          50 ~ 900
          9 ~ 895
          9 ~ 445
          3.5 ~ 7
          対応
          1個
          穴加工無し
          5
          50 ~ 1800
          50 ~ 900
          -
          -
          -
          対応
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          4日目
          -
          ( - )
          4日目
          -
          ( - )
          4日目
          -
          ( - )
          4日目
          -
          ( - )
          4日目

          詳細情報

          基本情報

          【新商品!】軽量・高耐久なプラスチック段ボールを1mm単位のフリー寸法でオーダー可能です。
          養生材、仕切り板、搬送用トレー、簡易棚板、掲示板パネルなど様々な用途でご利用いただけます。

          ご注意

          • 押出方向は指定いただけません。ご指定の場合は「カタログ規格外品サービス​」にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
          • 本商品は板厚面に保護フィルムが付いていないため、細かな傷がつく可能性がございます。予めご了承のうえご購入いただけますようお願い申し上げます。
          • 製品内にブロワーで取り除けない切子が残る可能性がございます。
          • 丸穴は複数回使用した場合、穴が広がり使用できなくなる可能性がございます。
          • 加工の特性上、切断面や穴の断面にバリが生じます。あらかじめご了承ください。

          納期・価格

          価格表

          [ ! ]詳細価格はWOSにてご確認ください。
          ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
          ◦PLDNB
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口
          数 量1~910~21~
          値引率基準単価5%お見積り
          出荷日通常
          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
          ■穴加工料金
          穴加工付Type¥穴加工料金
          2H320
          4H630
          6H950
          8H1,260

          納期

           4 日目出荷
          出荷日については、こちらをご覧ください。

          概要・仕様

          ■参考
          ボルト止めの際にワッシャやカラーをご利用いただくことで、穴の広がりを防ぐことができます。
          ボルト ワッシャ プラスチック段ボール
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

          プラダンボール -フリー指定タイプ-のレビュー
          2平均満足度:2.01件のレビュー
          設備のカバー
          2
          満足度:2.0
          1ミリ単位でサイズ指定できるのはありがたいが、 目方向の指定ができないのが不便。一か八かになる。 規格外品サービスへも問...もっと読む
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          プラダンボール -フリー指定タイプ-
          【クリーン洗浄品】オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート
          塗装パネル-換気穴付タイプ-
          保護シート付ステンレスパネル
          ゴム片面貼付合板
          【クリーン洗浄品】カバーパネル -板金-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日4日目12日目5日目5日目3日目〜4日目〜
          材質ポリプロピレン(PP)-----
          グレードスタンダード-----
          色黒色系-----

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト