17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 超極低頭ボルト 六角穴タイプ

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
通常単価(税別)
90円~104円
税込単価
99円~114円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの超極低頭ボルトです。低反射の仕上が...

詳細を確認
  • バラ(1個から)購入可能です。価格は型番リストタブまたはWOSにてご確認ください。
  • 六角穴深さの詳細に関しては、技術情報を参照ください。
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
E-GBCBSTSRSUSXM7(SUS304相当)ステンレスブラック
型式-L
E-GBCBSTSR3-10
■製品寸法
M×P頭部六角穴不完全
ねじ部
(e)max.
首下
r
max.
径
A
高さ
E
幅
B
深さ
t
寸法公差寸法公差
3×0.560  
-0.5
0.8±0.11.51~1.31.40.5
4×0.780.921.3~1.71.50.6
5×0.8912.51.6~21.80.65
6×1.0101.232.0~2.42.20.75
■機械的性質(参考値)
ねじの呼び
M
締め付け
トルク
頭部引張
強さ
N・m
推奨破壊N/mm2
M30.40.6350
M40.50.7
M51.82.3
M63.35
※破壊トルクは締付時に六角穴がなめるトルクです。推奨トルクで締め付けください。
■公差
L寸M3M4M5M6
5~10000
-0.4-0.6-0.8
11~2000
-0.6-1
■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
BR-CBSTSR
エコノミーシリーズ
E-GBCBSTSR
販売数量1個から
材質SUS304相当SUSXM7(SUS304相当)
表面処理低温黒色クロムメッキステンレスブラック
頭部高さ※0.8~1.2
頭部引張強さ(N/mm2)※350
六角穴深さ※1.5~41~2.4
RoHS2(10物質)対応
※M3~M6で比較
・下表の価格表は25年9月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeM-L
E-GBCBSTSR3-599
  699
  897
  1099
  12100
  1698
4-596
  699
  899
  1096
  1298
  1697
5-897
  1099
  1299
  1699
  20100
6-1097
  1298
  1688
  2098

技術情報

本商品は、従来品と比べて六角穴深さが若干浅く、締付トルクが若干低くなります。用途に合わせてご利用ください。
六角穴深さがわかるように、頭部をカットした拡大画像 ※参考
型番ねじ径六角穴深さ
(mm)
商品画像
E-GCBSTSR3-10M31~1.3
E-GCBSTSR4-10M41.1~1.6
E-GCBSTSR5-10M51.5~2
E-GCBSTSR6-12M61.9~2.4

概要・仕様

【ステンレスブラックの特徴】
・低反射の黒色酸化皮膜処理
・マットな仕上がり
・ステンレス表面を酸化させて黒色化する低反射・マット仕上の表面処理で、黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止に適しています。
・メッキのように別層を被覆するのではなく素材表面を化学反応で着色し、耐食性はSUS材本来の性能に依存します。
■光沢度比較(入射角85°)
表面処理光沢度写真
ステンレスブラック6.8
※測定方法はJIS Z 8741に準じ、板材による測定を行ったものです。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
5
0.5
対応
1個
3
6
0.5
対応
1個
3
8
0.5
対応
1個
3
10
0.5
対応
1個
3
12
0.5
対応
1個
3
16
0.5
対応
1個
4
5
0.7
対応
1個
4
6
0.7
対応
1個
4
8
0.7
対応
1個
4
10
0.7
対応
1個
4
12
0.7
対応
1個
4
16
0.7
対応
1個
5
8
0.8
対応
1個
5
10
0.8
対応
1個
5
12
0.8
対応
1個
5
16
0.8
対応
1個
5
20
0.8
対応
1個
6
10
1
対応
1個
6
12
1
対応
1個
6
16
1
対応
1個
6
20
1
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
104円
( 114円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
104円
( 114円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
90円
( 99円 )
在庫品1日目当日出荷可能
100円
( 110円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの超極低頭ボルトです。
低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • バラ(1個から)購入可能です。価格は型番リストタブまたはWOSにてご確認ください。
  • 六角穴深さの詳細に関しては、技術情報を参照ください。
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 超極低頭ボルト 六角穴タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
意匠カバー取付け
5
満足度:5.0
意匠がらみで目立たない用途で使用するのに、超極低頭ボルトの黒色は希少でしたが、エコノミーシリーズで安価に注文できるのは助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 極低頭ボルト 六角穴タイプ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】超極低頭ボルト ヘクサロビュラタイプ
高強度極低頭六角穴付ボルト Power8(全ねじ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフジモトボサード(藤本産業)
通常価格90円-80円80円--303円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目3日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴ヘクサロビュラ穴六角穴
材質SUSXM7SUSXM7SUSXM7SUS304相当SUS304相当スチール
詳細形状超極低頭超極低頭極低頭超極低頭超極低頭極低頭

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト