17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が77型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 詳細形状

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付きボルト

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付きボルト
通常単価(税別)
13円~90円
税込単価
14円~99円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの六角穴付ボルトです。低反射の仕上が...

詳細を確認
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある場合がございます。
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

外形図

TYPE全ねじ/半ねじ[ M ]材質[ S ]表面処理強度区分
E-GBSCB全ねじ/半ねじSUS304相当ステンレスブラックA2-70
※ステンレス表面の不動態皮膜を形成させることで、反射を抑えた深みのある黒色外観を実現した表面処理です。

規格表

型番
E-GBSCB3-6
M×PAEB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108

・下表の価格表は25年9月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番ℓ¥基準単価
TypeML
EーGBSCB34全ねじ24
514
614
814
1012
1212
1412
1512
1612
1812
2012
251814
3016
45全ねじ18
618
818
1018
1214
1414
1514
1614
1814
2014
2514
302018
3519
4024
4529
5030
56全ねじ25
825
1025
1225
1425
1525
1625
1825
2025
2225
2525
302225
3525
4026
4530
5033
型番ℓ¥基準単価
TypeML
EーGBSCB68全ねじ23
1023
1223
1423
1523
1631
1831
2031
2531
3043
352448
4027
4532
5035
6044
810全ねじ51
1255
1547
1629
1839
2043
2543
3043
3543
402843
4545
5067
1015 41
2069
2570
3077
3579

概要・仕様

【ステンレスブラックの特徴】
・低反射の黒色酸化被膜処理
・マットな仕上がり
ステンレス表面を酸化させて黒色化する低反射・マット仕上げの表面処理で、黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止に適しています。
メッキのように別層を被覆するのではなく素材表面を化学反応で着色し、耐食性はSUS素材本来の性能に依存します。
■光沢度比較(入射角85°)
表面処理光沢度写真
ステンレスブラック6.8●●●:関連画像
※測定方法はJIS Z 8741に準じ、板材による測定を行ったものです。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

詳細形状

ピッチ

(mm)

ねじ種類

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
4
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
5
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
6
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
8
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
10
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
12
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
14
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
15
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
16
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
18
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
20
標準
0.5
全ねじ
対応
200個
3
25
標準
0.5
半ねじ
対応
200個
3
30
標準
0.5
半ねじ
対応
200個
4
5
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
6
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
8
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
10
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
12
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
14
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
15
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
16
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
18
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
20
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
25
標準
0.7
全ねじ
対応
200個
4
30
標準
0.7
半ねじ
対応
200個
4
35
標準
0.7
半ねじ
対応
200個
4
40
標準
0.7
半ねじ
対応
200個
4
45
標準
0.7
半ねじ
対応
200個
4
50
標準
0.7
半ねじ
対応
200個
5
6
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
8
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
10
標準
0.8
全ねじ
対応
30個
5
12
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
14
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
15
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
16
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
18
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
20
標準
0.8
全ねじ
対応
30個
5
22
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
25
標準
0.8
全ねじ
対応
200個
5
30
標準
0.8
半ねじ
対応
200個
5
35
標準
0.8
半ねじ
対応
200個
5
40
標準
0.8
半ねじ
対応
200個
5
45
標準
0.8
半ねじ
対応
200個
5
50
標準
0.8
半ねじ
対応
200個
6
8
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
10
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
12
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
14
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
15
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
16
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
18
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
20
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
25
標準
1
全ねじ
対応
100個
6
30
標準
1
全ねじ
対応
30個
6
35
標準
1
半ねじ
対応
30個
6
40
標準
1
半ねじ
対応
100個
6
45
標準
1
半ねじ
対応
100個
6
50
標準
1
半ねじ
対応
100個
6
60
標準
1
半ねじ
対応
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13円
( 14円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
33円
( 36円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
33円
( 36円 )
在庫品1日目当日出荷可能
40円
( 44円 )
在庫品1日目当日出荷可能
25円
( 28円 )
在庫品1日目当日出荷可能
25円
( 28円 )
在庫品1日目当日出荷可能
25円
( 28円 )
在庫品1日目当日出荷可能
25円
( 28円 )
在庫品1日目当日出荷可能
25円
( 28円 )
在庫品1日目当日出荷可能
34円
( 37円 )
在庫品1日目当日出荷可能
34円
( 37円 )
在庫品1日目当日出荷可能
34円
( 37円 )
在庫品1日目当日出荷可能
34円
( 37円 )
在庫品1日目当日出荷可能
50円
( 55円 )
在庫品1日目当日出荷可能
50円
( 55円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
35円
( 39円 )
在庫品1日目当日出荷可能
40円
( 44円 )
在庫品1日目当日出荷可能
50円
( 55円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの六角穴付ボルトです。低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。

ご注意

  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある場合がございます。
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付きボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付きボルト
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-
【低反射対応】六角穴付ボルト 低温黒色クロムメッキ -ステンレス-
SUS304CUN A2-100 六角穴付きボルト(全ねじ/半ねじ)
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 細目タイプ-単品・小箱-
SUS316L 六角穴付ボルト SDCプラズマ表面硬化処理
メーカーミスミミスミミスミフジモトボサード(藤本産業)ミスミミスミ
通常価格13円--440円 -303円 --460円 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目3日目7日目在庫品1日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
材質SUS304相当SUS304相当SUSXM7ステンレスSUS304相当SUS316L
強度区分(ステンレス)A2-70A2-70A2-70A2-100A2-70A4-50
表面処理ステンレスブラックふっ素含有無電解ニッケルメッキ低温黒色クロムメッキバレル・パシベートふっ素含有無電解ニッケルメッキSDCプラズマ表面硬化処理
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト