17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 材質

    • ステンレス
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 六角ナット規格

  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス
通常単価(税別)
20円~240円
税込単価
22円~264円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの六角ナットです。低反射の仕上がりで...

詳細を確認
  • 本商品はRoHS2(10物質)対応の六角ナットです。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

六角ナット規格

ピッチ P

(mm)

厚さ

(mm)

材質証明書:材質

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[ステンレス] SUS304J3相当
3
JIS3種
0.5
1.8
SUS304J3相当
対応
400個
[ステンレス] SUS304J3相当
4
JIS3種
0.7
2.4
SUS304J3相当
対応
400個
[ステンレス] SUS304J3相当
5
JIS3種
0.8
3.2
SUS304J3相当
対応
300個
[ステンレス] SUS304J3相当
6
JIS3種
1
3.6
SUS304J3相当
対応
300個
[ステンレス] SUS304J3相当
8
JIS3種
1.25
5
SUS304J3相当
対応
200個
[ステンレス] SUS304J3相当
10
JIS3種
1.5
6
SUS304J3相当
対応
100個
[ステンレス] SUS304J3相当
12
JIS3種
1.75
7
SUS304J3相当
対応
50個
[ステンレス] SUS304CU相当
3
JIS1種
0.5
2.4
SUS304CU相当
対応
500個
[ステンレス] SUS304CU相当
4
JIS1種
0.7
3.2
SUS304CU相当
対応
500個
[ステンレス] SUS304CU相当
5
JIS1種
0.8
4
SUS304CU相当
対応
500個
[ステンレス] SUS304CU相当
6
JIS1種
1
5
SUS304CU相当
対応
500個
[ステンレス] SUS304CU相当
8
JIS1種
1.25
6.5
SUS304CU相当
対応
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
35円
( 39円 )
在庫品1日目当日出荷可能
45円
( 50円 )
在庫品1日目当日出荷可能
80円
( 88円 )
在庫品1日目当日出荷可能
170円
( 187円 )
在庫品1日目当日出荷可能
240円
( 264円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
20円
( 22円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能
40円
( 44円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの六角ナットです。
低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。

ご注意

  • 本商品はRoHS2(10物質)対応の六角ナットです。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

外形図

(JIS1種) (JIS3種)
M(並目)
ピッチ
B(e)TT1
30.55.56.42.41.8
40.778.13.22.4
50.889.243.2
611011.553.6
81.2513156.55
101.51719.6-6
121.751921.97
Type[ M ]材質[ S ]表面処理ナット種類
E-GBSLBNRSUS304CU相当ステンレスブラック1種
E-GBSKNTRSUS304J3相当3種
注文例
型番
E-GBSKNTR10
E-GBSLBNR5
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeME-GBSLBNRE-GBSKNTR
E-GBSLBNR
E-GBSKNTR
31825
41825
51932
62641
83474
10-157
12-221

概要・仕様

【ステンレスブラックの特徴】
  • 低反射の黒色酸化皮膜処理
  • マットな仕上がり
  • ステンレス表面を酸化させて黒色化する低反射・マット仕上の表面処理で、黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止に適しています。
  • メッキのように別層を被覆するのではなく素材表面を化学反応で着色し、耐食性はSUS材本来の性能に依存します。
■光沢度比較(入射角85°)
表面処理光沢度写真
ステンレスブラック6.8
※測定方法はJIS Z 8741に準じ、板材による測定を行ったものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角ナット JIS1種/3種 ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス
Alloy600 六角ナット
Alloy22 六角ナット
Alloy601 六角ナット
Alloy625 六角ナット
AlloyC276 六角ナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格20円-570円 -740円 -570円 -600円 -710円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途反射防止真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
表面処理(詳細)ステンレスブラックなしなしなしなしなし
表面処理ステンレスブラックなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(設定個数から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト