メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SLFBJ | SUS316L | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLFBJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SLFBJ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-SLFBJ2-4 |
| M×P (並目) | A | E | 十字穴番号 |
| 2×0.4 | 4 | 1.2 | 1 |
| 2.6×0.45 | 5.2 | 1.5 | 1 |
| 3×0.5 | 6 | 1.75 | 2 |
| 4×0.7 | 8 | 2.3 | 2 |
| 5×0.8 | 10 | 2.8 | 2 |
| 6×1.0 | 12 | 3.4 | 3 |
| 8×1.25 | 16 | 4.4 | 3 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | M | - | L | SL-SLFBJ | SH-SLFBJ | SHD-SLFBJ |
| SL-SLFBJ SH-SLFBJ SHD-SLFBJ | 2 | - | 4 | 450 | 480 | 520 |
| 5 | 450 | 480 | 520 | |||
| 6 | 450 | 480 | 520 | |||
| 2.6 | - | 5 | 460 | 490 | 530 | |
| 6 | 460 | 490 | 530 | |||
| 8 | 480 | 510 | 550 | |||
| 3 | - | 6 | 410 | 440 | 480 | |
| 8 | 410 | 440 | 480 | |||
| 10 | 410 | 440 | 480 | |||
| 12 | 430 | 460 | 500 | |||
| 4 | - | 8 | 450 | 480 | 520 | |
| 10 | 450 | 480 | 520 | |||
| 12 | 460 | 490 | 530 | |||
| 15 | 460 | 490 | 530 | |||
| 18 | 610 | 640 | 680 | |||
| 5 | - | 10 | 500 | 530 | 570 | |
| 12 | 510 | 540 | 580 | |||
| 15 | 550 | 580 | 620 | |||
| 18 | 630 | 660 | 700 | |||
| 20 | 550 | 580 | 620 | |||
| 25 | 610 | 640 | 680 | |||
| 6 | - | 12 | 610 | 640 | 680 | |
| 15 | 630 | 660 | 700 | |||
| 20 | 680 | 710 | 750 | |||
| 25 | 730 | 760 | 800 | |||
| 30 | 760 | 790 | 830 | |||
| 8 | - | 15 | 900 | 930 | 970 | |
| 20 | 950 | 980 | 1,020 | |||
| 25 | 1,010 | 1,040 | 1,080 | |||
| 30 | 1,060 | 1,090 | 1,130 | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 50% | 60% | 65% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
十字穴付トラス小ねじ
4.7通常価格(税別):90円~

ミスミ
十字穴付皿小ねじ-単品販売-
4.7通常価格(税別):90円~

ミスミ
十字穴付トラス小ねじ 単品/パック販売
4.6通常価格(税別):28円~

ミスミ
十字穴付なべ小ねじ-単品販売-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品販売-
4.7通常価格(税別):20円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.7通常価格(税別):10円~

ミスミ
カバーボルト 十字穴タイプ
3.8通常価格(税別):234円~

SUNCO
十字穴付(+)皿小ねじ
4.8通常価格(税別):14円~

ミスミ
十字穴付低頭皿小ねじ -単品・まとめ販売-
4.8通常価格(税別):90円~