メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

メス型
オス型

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||
| メス型 | オス型 | 継手 | フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-FRNWACA | SL-FRNWBCA | SUS316 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FRNWACA | SH-FRNWBCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-FRNWACA | SHD-FRNWBCA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-FRNWACA1614 |
| 型式 | A | L | 適用チューブ外径 (インチ) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | SL-FRNWACA | SH-FRNWACA | SHD-FRNWACA | |||
| SL-FRNWACA SH-FRNWACA SHD-FRNWACA | 1614 | 30 | 35.8 | 1/4 | 7,850 | 7,970 | 8,090 |
| 2514 | 40 | 7,120 | 7,240 | 7,360 | |||
| 4014 | 55 | 9,070 | 9,190 | 9,310 | |||
| 1638 | 30 | 40.6 | 3/8 | 9,530 | 9,650 | 9,770 | |
| 2538 | 40 | 14,150 | 14,270 | 14,390 | |||
| 4038 | 55 | 10,090 | 10,210 | 10,330 | |||
| 1612 | 30 | 1/2 | 14,700 | 14,820 | 14,940 | ||
| 2512 | 40 | 14,700 | 14,820 | 14,940 | |||
| 4012 | 55 | 15,010 | 15,130 | 15,250 | |||
| 型式 | A | L | 適用チューブ外径 (インチ) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | SL-FRNWBCA | SH-FRNWBCA | SHD-FRNWBCA | |||
| SL-FRNWBCA SH-FRNWBCA SHD-FRNWBCA | 1614 | 30 | 35.8 | 1/4 | 9,690 | 9,810 | 9,930 |
| 2514 | 40 | 9,520 | 9,640 | 9,760 | |||
| 4014 | 55 | 14,070 | 14,190 | 14,310 | |||
| 1638 | 30 | 40.6 | 3/8 | 8,760 | 8,880 | 9,000 | |
| 2538 | 40 | 9,380 | 9,500 | 9,620 | |||
| 4038 | 55 | 10,010 | 10,130 | 10,250 | |||
| 1612 | 30 | 1/2 | 14,070 | 14,190 | 14,310 | ||
| 2512 | 40 | 13,910 | 14,030 | 14,150 | |||
| 4012 | 55 | 14,770 | 14,890 | 15,010 | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 13% | 15% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 チーズ
5通常価格(税別):8,360円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):6,340円~

アドバンテック(真空配管)
NW接続部品 NWエルボー
0通常価格(税別):6,720円~

ミスミ
両端溶接真空管 両NWフランジ
5
ミスミ
真空配管用継手 ホースアダプタ
5通常価格(税別):12,800円~

コスモ・テック
NW/KF規格 テーパーめねじアダプタ
0通常価格(税別):9,999円~

ミスミ
真空配管用継手 ニップル
5通常価格(税別):5,460円~

ミラプロ
NWレジューサー
4通常価格(税別):5,489円~

ミスミ
真空配管用継手 レデューサ
0通常価格(税別):4,700円~