メカニカル部品技術窓口


垂直吊り
45度吊り
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SLHI | SUS316L | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLHI | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SLHI | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-SLHI8 |
| 型式 | M×P | a | b | C | D | t | h | H (参考) | ℓ | e | g (最小) | R (最小) | da (最大) | R1 (約) | k (約) | A Type kN/1P{kgf/1P} | B Type kN/2P{kgf/2P} | |
| Type | M | |||||||||||||||||
| SL-SLHI SH-SLHI SHD-SLHI | 6 | 6×1.0 | 26 | 16 | 5 | 13.5 | 6 | 14 | 27 | 14 | 2 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8×1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 4 | 1.2 | 0.785{80} | 0.785{80} | |
| 10 | 10×1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 1.5 | 1.47{150} | 1.47{150} | ||
| 16 | 16×2.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 6 | 2 | 4.41{450} | 4.41{450} | |
| 20 | 20×2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 8 | 2.5 | 6.18{630} | 6.18{630} | |
| M | ¥基準単価 | ||
| SL-SLHI | SH-SLHI | SHD-SLHI | |
| 6 | 1,490 | 1,590 | 1,710 |
| 8 | 1,750 | 1,850 | 1,970 |
| 10 | 2,330 | 2,430 | 2,550 |
| 16 | 4,890 | 4,990 | 5,110 |
| 20 | 7,640 | 7,740 | 7,860 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 18% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
アイボルト 足長
4.2通常価格(税別):589円~

SUNCO
アイボルト(スチール・ステンレス)
4.5通常価格(税別):341円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】RoHS2(10物質) アイボルト ステンレス
4.5通常価格(税別):280円~

タキゲン製造
アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)
4.8通常価格(税別):175円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト
4通常価格(税別):745円~

タキゲン製造
アイナット(B-1132・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):482円~

タキゲン製造
アイナット(B-132・鉄製)
5通常価格(税別):200円~

タキゲン製造
首長アイボルト(B-131・鉄製)
5通常価格(税別):341円~

SUNCO
アイボルト 細目
5通常価格(税別):616円~