メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PVCB | PVC(ポリ塩化ビニル) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PVCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PVCB3ー8 |
| M×P | D | H | B |
| 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| 4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
| 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| 6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
| 8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| Type | M-L | SL-PVCB | SH-PVCB | |
| SL-PVCB SH-PVCB | 3- | 8 | 560 | 600 |
| 10 | 560 | 600 | ||
| 4- | 8 | 570 | 610 | |
| 10 | 570 | 610 | ||
| 15 | 570 | 610 | ||
| 5- | 10 | 590 | 630 | |
| 15 | 600 | 640 | ||
| 20 | 600 | 640 | ||
| 25 | 600 | 640 | ||
| 6- | 10 | 640 | 680 | |
| 15 | 650 | 690 | ||
| 20 | 650 | 690 | ||
| 25 | 650 | 690 | ||
| 30 | 660 | 700 | ||
| 8- | 15 | 670 | 710 | |
| 20 | 670 | 710 | ||
| 25 | 680 | 720 | ||
| 30 | 680 | 720 | ||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 50% | 60% | 65% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

日本ケミカルスクリュー
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
5通常価格(税別):4円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
5通常価格(税別):52円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
4.8通常価格(税別):371円~

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.6通常価格(税別):19円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) SPE-C
5通常価格(税別):412円~

ミスミ
六角樹脂ボルト PEEK
0通常価格(税別):260円~

ミスミ
六角穴付樹脂ボルト PVDF
4通常価格(税別):150円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) 六角穴付止ネジ
4通常価格(税別):376円~