メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PEKH | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PEKH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PEKH4ー8 |
| M×P | B | H |
| 4×0.7 | 7 | 2.8 |
| 5×0.8 | 8 | 3.5 |
| 6×1.0 | 10 | 4 |
| 8×1.25 | 13 | 5.5 |
| 10×1.5 | 17 | 7 |
| 12×1.75 | 19 | 8 |
| 型式 | ℓ | ¥基準単価 | |||
| Type | M-L | SL-PEKH | SH-PEKH | ||
| SL-PEKH SH-PEKH | 4- | 8 | 全ねじ | 540 | 580 |
| 10 | 540 | 580 | |||
| 15 | 550 | 590 | |||
| 20 | 570 | 610 | |||
| 5- | 10 | 全ねじ | 550 | 590 | |
| 15 | 570 | 610 | |||
| 20 | 570 | 610 | |||
| 6- | 15 | 全ねじ | 630 | 670 | |
| 16 | 660 | 700 | |||
| 20 | 660 | 700 | |||
| 25 | 760 | 800 | |||
| 30 | 810 | 850 | |||
| 40 | 810 | 850 | |||
| 8- | 15 | 全ねじ | 920 | 960 | |
| 20 | 920 | 960 | |||
| 25 | 920 | 960 | |||
| 30 | 980 | 1,020 | |||
| 35 | 1,050 | 1,090 | |||
| 40 | 1,050 | 1,090 | |||
| 50 | 30 | 1,180 | 1,220 | ||
| 10- | 20 | 全ねじ | 1,480 | 1,520 | |
| 25 | 1,530 | 1,570 | |||
| 30 | 1,650 | 1,690 | |||
| 40 | 1,650 | 1,690 | |||
| 12- | 30 | 全ねじ | 3,180 | 3,220 | |
| 40 | 3,350 | 3,390 | |||
| 50 | 3,350 | 3,390 | |||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 40% | 50% | 55% |
| 3 | 日目出荷 |
| M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
| 4 | 0.47 | 738 |
| 5 | 0.96 | 1234 |
| 6 | 1.64 | 1749 |
| 8 | 3.68 | 3261 |
| 10 | 7.90 | 5256 |
| 12 | 13.64 | 7650 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)
5通常価格(税別):797円~

ミスミ
六角樹脂ボルト PEEK
0通常価格(税別):260円~

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.6通常価格(税別):19円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
4.8通常価格(税別):371円~

SUNCO
ポリカーボネート 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
4.7通常価格(税別):52円~

ミスミ
六角樹脂ボルト RENY
0通常価格(税別):100円~

廣杉計器
PTFE平小ネジ TE-0000
5通常価格(税別):389円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
4.5通常価格(税別):31円~