メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||||
| ボデー | ボンネット キャップ カバー | ガスケット | スクリーン | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-STRYF | SCS14A | SCS14A | 充填剤入りPTFE | SUS316板で補強された内網40 メッシュステンレス鋼線網 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-STRYF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 |
| SL-STRYF10A |
| 型式 | B呼称 | L | H | H1 | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | SL-STRYF | SH-STRYF | ||||
| SL-STRYF SH-STRYF | 10A | 3/8 | 110 | 50 | 67 | 26,220 | 26,520 |
| 15A | 1/2 | 120 | 58 | 79 | 21,410 | 21,710 | |
| 20A | 3/4 | 130 | 66 | 91 | 25,440 | 25,740 | |
| 25A | 1 | 150 | 78 | 109 | 37,270 | 37,570 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 13% | 15% |
| 流体状態 | 最高使用圧力MPa |
| 120℃以下の静流水 | 1.4 |
| 80℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油※ | 1.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレーナ
4通常価格(税別):11,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
4.5通常価格(税別):9,769円~

キッツ
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
4.8通常価格(税別):4,475円~

スリーエム工業
ステンレス製20K捻込Y型ストレーナー
0通常価格(税別):5,803円~

ワシノ機器
ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S
5通常価格(税別):15,453円~

オンダ製作所
ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型
4.7通常価格(税別):5,941円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み
4通常価格(税別):4,067円~

ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-5シリーズ
3.6通常価格(税別):3,282円~

オンダ製作所
OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
0通常価格(税別):2,665円~