メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PCPB | PC(ポリカーボネート) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PCPB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PCPB8-20 |
| 型式 | d | 密着長 | ばね定数 | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | - | L | (N/mm) | SL-PCPB | SH-PCPB | ||
| SL-PCPB SH-PCPB | 8 | - | 20 | 4 | 12.5 | 1.14 | 720 | 740 |
| 10 | - | 20 | 6 | 11 | 0.43 | 730 | 750 | |
| 12 | - | 20 | 8 | 12 | 0.33 | 740 | 760 | |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包 2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):190円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1