メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





S50C:炭素C0.47~0.53%の炭素鋼です。SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。...
詳細を確認
| 型式 | - | A | - | B | - | T | ||||
| S50C | - | FBH | - | 6X50 | - | 13 | - | 50 | - | 6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | B | T | ||
| Type | 板厚 | 幅 | A | ||
| T×B | 選択 | ||||
| S50C-FBH | 6~155 | 25~510 | 13~2000 | 25~510 | 6~155 |
| NAK55-FBH | 10~125 | 50~615 | 50~615 | 10~125 | |
| NAK80-FBH | 10~155 | 105~510 | 105~510 | 10~155 | |
| 長さ A | ~999 | +3.0/-0 |
| 1000~2000 | +5.0/-0 |
| 板厚 T | 幅 B | |||||||||||
| ~105 | 105~130 | 131~200 | 201~255 | 256~405 | 406~ | |||||||
| 板厚 | 幅 | 板厚 | 幅 | 板厚 | 幅 | 板厚 | 幅 | 板厚 | 幅 | 板厚 | 幅 | |
| ~25 | +1.0/-0 | +2.0/-0 | +1.4/-0 | +4.0/-0 | +1.4/-0 | +4.0/-0 | +1.4/-0 | +4.0/-0 | 1.5/-0 | +6.0/-0 | +2.0/-0 | +6.0/-0 |
| 26~50 | +1.2/-0 | +2.0/-0 | +1.5/-0 | +4.0/-0 | +1.5/-0 | +4.0/-0 | +1.5/-0 | +4.0/-0 | +1.8/-0 | +6.0/-0 | +2.0/-0 | +6.0/-0 |
| 51~105 | +2.0/-0 | +2.5/-0 | +2.5/-0 | +5.0/-0 | +2.5/-0 | +5.0/-0 | +2.5/-0 | +5.0/-0 | +2.5/-0 | +6.0/-0 | +3.0/-0 | +6.0/-0 |
| 106~130 | - | - | - | - | - | - | +3.0/-0 | +6.0/-0 | +3.0/-0 | +6.0/-0 | +5.0/-0 | +8.0/-0 |
| 131~ | - | - | - | - | - | - | - | - | +6.0/-0 | +9.0/-0 | - | - |
| 板厚 T | ~9 | 10~12 | 12.7~19 | 20~41 | 42~ | |||
| +1.0/-0.5 | +1.0/-0.5 | +1.0/-0.6 | +2.0/-0.8 | +2.0/-0.9 | ||||
| 幅 B | ~124 | 125~154 | 155~174 | 175~200 | 201~209 | 210~279 | 280~309 | 310~ |
| +2.0/-1.0 | +2.0/-1.2 | +2.0/-1.3 | +2.0/-1.6 | +3.0/-1.6 | +3.0/-1.9 | +3.0/-2.2 | +3.0/-1.0 |
■S50C
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 6× | 25 | 13~2000 |
| 32 | ||
| 38 | ||
| 50 | ||
| 9.5× | 25 | |
| 32 | ||
| 38 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 12.7× | 25 | |
| 32 | ||
| 38 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 13× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 16× | 25 | |
| 32 | ||
| 38 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 19× | 25 | 13~2000 |
| 32 | ||
| 38 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 460 | ||
| 510 | ||
| 22× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 23× | 460 | |
| 25× | 32 | |
| 38 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 510 | ||
| 27× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 28× | 460 | 13~2000 |
| 510 | ||
| 32× | 38 | |
| 50 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 460 | ||
| 510 | ||
| 38× | 50 | |
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 460 | ||
| 510 | ||
| 45× | 65 | |
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 510 | ||
| 50× | 65 | |
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 55× | 65 | 13~2000 |
| 75 | ||
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 460 | ||
| 510 | ||
| 65× | 75 | |
| 90 | ||
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 75× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 510 | ||
| 85× | 155 | |
| 185 | ||
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 360 | ||
| 410 | ||
| 95× | 155 | |
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 410 | ||
| 105× | 155 | |
| 210 | ||
| 260 | ||
| 310 | ||
| 410 | ||
| 115× | 210 | |
| 310 | ||
| 410 | ||
| 125× | 310 | |
| 360 | ||
| 410 | ||
| 135× | 310 | |
| 360 | ||
| 410 | ||
| 510 | ||
| 145× | 310 | |
| 410 | ||
| 155× | 310 | |
| 410 | ||
| 510 | ||
■NAK55
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 10× | 106 | 13~2000 |
| 155 | ||
| 205 | ||
| 305 | ||
| 13× | 50 | |
| 65 | ||
| 106 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 16× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 19× | 50 | |
| 105 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 22× | 75 | |
| 105 | ||
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 23× | 455 | |
| 505 | ||
| 25× | 205 | |
| 305 | ||
| 27× | 105 | |
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 28× | 465 | |
| 505 | ||
| 32× | 50 | |
| 105 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 33× | 455 | |
| 505 | ||
| 615 | ||
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 38× | 75 | 13~2000 |
| 105 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 505 | ||
| 43× | 65 | |
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 505 | ||
| 605 | ||
| 50× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 185 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 53× | 105 | |
| 155 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 505 | ||
| 605 | ||
| 63× | 105 | |
| 130 | ||
| 155 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 505 | ||
| 605 | ||
| 73× | 105 | |
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 505 | ||
| 605 | ||
| 83× | 205 | |
| 255 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 93× | 205 | |
| 305 | ||
| 103× | 130 | |
| 205 | ||
| 305 | ||
| 115× | 305 | |
| 125× | 305 | |
| 板厚×幅 | 長さ | |
| 指定1mm 単位 | ||
| 10× | 155 | 13~2000 |
| 205 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 13× | 155 | |
| 205 | ||
| 305 | ||
| 16× | 205 | |
| 255 | ||
| 305 | ||
| 19× | 305 | |
| 22× | 105 | |
| 155 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 27× | 105 | |
| 155 | ||
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 405 | ||
| 32× | 155 | |
| 205 | ||
| 305 | ||
| 33× | 455 | |
| 510 | ||
| 38× | 105 | |
| 205 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 510 | ||
| 43× | 155 | |
| 205 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 510 | ||
| 53× | 155 | |
| 205 | ||
| 255 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 455 | ||
| 505 | ||
| 63× | 205 | |
| 255 | ||
| 305 | ||
| 355 | ||
| 73× | 205 | |
| 255 | ||
| 305 | ||
| 405 | ||
| 83× | 305 | |
| 405 | ||
| 93× | 205 | |
| 305 | ||
| 95× | 405 | |
| 103× | 305 | |
| 115× | 305 | |
| 405 | ||
| 125× | 305 | |
| 135× | 405 | |
| 145× | 405 | |
| 155× | 405 | |
| 型式例 | 型式 | |||||||||||
| 材質 | - | 管理記号 | - | A | - | B | - | T | ||||
| S50C | - | FBH | - | 6X50 | - | 13 | - | 50 | - | 6 | ||
| 商品名 | 形状・仕上げ | 穴加工 | 寸法指定 | 材質 |
| プリハードン鋼フリープレート | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | G-STAR、PXA30、NAK55 |
| プリハードン鋼 フリープレート② プレス型・ダイカスト型・プラ型 | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | HPM1、DH2F、HPM38、GO40F、S-STAR、STAVAX(PH) |
| プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品) | 仕上げプレート | - | 寸法フリー | PX5、NAK55、NAK80 |
| S50C NAK55 NAK80 フラットバー(H) 平角棒 | フラットバー | - | 寸法フリー | S50C(FBH)、NAK55(FBH)、NAK80(FBH) |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
S50C:炭素C0.47~0.53%の炭素鋼です。SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。
NAK:中程度の焼入れ処理が施された材料で、主にプラスチック金型用鋼材として使われます。熱処理不要により、熱処理コスト削減・納期短縮・焼入れ変形がないという特長があります。
選定画面はこちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SUS303 フリープレート(WEB掲載品)
4.7
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7