メカニカル部品技術窓口

【ステンレス×低反射黒色】低反射でマットな仕上がりの低温黒色クロムメッキ品です。材質:SUS304相当...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【ステンレス×低反射黒色】
低反射でマットな仕上がりの低温黒色クロムメッキ品です。
材質:SUS304相当材の為、高い耐食性と低反射の黒色を実現しました。


[ M ]材質:SUS304相当
| 型式 | d | D | t | |
| Type | 呼び | |||
| BR-SPWF | 2 | 2.2 | 5 | 0.3 |
| 2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | |
| 3 | 3.2 | 7 | ||
| 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | |
| 5 | 5.3 | 10 | 1 | |
| 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | |
| 8 | 8.4 | 17 | ||
| 型式 | d | D | t | |
| Type | 呼び | |||
| BR-SSLW | 2 | 2.1 | 4.4 | 0.5 |
| 2.5 | 2.6 | 5.2 | 0.6 | |
| 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | |
| 4 | 4.1 | 7.6 | 1 | |
| 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | |
| 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | |
| 8 | 8.2 | 15.4 | 2 | |
| 型式 |
| BR-SCB2-3 |
| 表面処理 | 光沢度 | 写真 |
| 低温黒色クロムメッキ | 18.9% | ![]() |
| 黒アルマイト | 47.3% | ![]() |
| 黒無電解ニッケルメッキ | 106.4% | ![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):140円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):6円~

ミスミ
長穴用座金-パック販売-
4.7通常価格(税別):1,010円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):15円~

ミスミ
テーパ座金
4.6通常価格(税別):280円~