メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ28アルミパイプフレーム(GPFH28 超高強度タイプ)用インナーキャップ

型番:

GPACC28-014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GPACC28-014の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
キャップ・インサート
材質
[樹脂] ポリエチレン
色
[グレー] グレー
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
アクセサリ材質
低密度ポリエチレン
アクセサリ表面処理
なし
材質証明書
対象
材質証明書:材質
低密度ポリエチレン
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACC28-014
[ M ]材質[ S ]表面処理耐熱温度(℃)
低密度ポリエチレン--60~90

規格表

型番
GPACC28-014
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番色質量(g)¥基準単価
GPACC28-014グレー230

使用例

φ28アルミパイプフレーム(GPFH28)の端面に差し込み使用します。
GPFH28の商品ページはこちら

型番リスト

表示件数
型番
GPACC28-014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30円
( 33円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレーム用のアクセサリです
・適用パイプ径(Φ)は28です
・パイプ端面に取り付けます。適用パイプは、GPFH28、GPFWHです

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム(GPFH28 超高強度タイプ)用インナーキャップの型番GPACC28-014のページです。 型番GPACC28-014に関する仕様情報を記載しております。
Φ28アルミパイプフレーム(GPFH28 超高強度タイプ)用インナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ28アルミパイプフレーム(GPFH28 超高強度タイプ)用インナーキャップ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
Φ28アルミパイプフレーム用アウターキャップ
Φ28アルミパイプフレームフラット用キャップ
ストライプパイプ用キャップ
プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミTMEHジャパンミスミ
通常価格30円19円 -38円30円85円141円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート取付金具・コネクタ
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン樹脂アルミニウム
色グレー-グレーグレーブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました