17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

セーフティドアスイッチ・アクセサリ セット品

通常単価(税別)
13,56018,820
税込単価
14,91620,702
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの30角アルミフレームと併用可能。ドアスイッチ・アクチュエータ・アクセサリのセット品なら、単品購...

詳細を確認
  • IEC 61508 SIL2、EN 60947-5-1:2017(TÜV)、CE認証取得のセーフティドアスイッチです。
  • IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)の証明書はこちら、TÜV認証のダウンロードはこちらから。
  • 取扱説明書のダウンロードはこちらから。
  • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

■セーフティドアスイッチ
E-MSM2
 E-MSMD

■アクチュエータ
E-MSMD2-K1 T型

■ドアスイッチ セット品取付状態
左開きドアでの使用右開きドアでの使用

型番[ M ]材質ロック時
引き抜き強度
定格動作電圧/電流安全等級
セーフティドアスイッチドアスイッチユニットアクチュエータ
E-MSM2□FG-LK
E-MSM2□FA-LK
PA66アルミ合金
(ロックキー2本付き)
ドアハンドル(樹脂)PA66
SUS2011300NDC24V,200mAIEC61508 SIL2
TUV EN60947-5-1:2017
E-MSMD4□F-LK50N24V/2A-

■ドアスイッチユニット取付

左開きドア取付手順
(1) M6×16mmねじ6本でラッチを固定
(2) M5×10mmねじ2本でアクチュエータアダプタを固定
(3) M4×35mm皿ねじ4本でロック本体を取付
(4) M6×16mmねじ2本でロックベースを固定
(5) M4×8mmねじ2本でアクチュエータを固定
右開きドア取付手順
(1) M6×16mmねじ6本でラッチを固定
(2) M5×10mmねじ2本でアクチュエータアダプタを固定
(3) M4×35mm皿ねじ4本でロック本体を取付
(4) M6×16mmねじ2本でロックベースを固定
(5) M4×8mmねじ2本でアクチュエータを固定

規格表

型番
E-MSM2AFG-LK
・下表の価格表は25年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番セーフティドアスイッチドアスイッチユニットアクチュエータ接点タイプロック方式¥基準単価
E-MSM2AFG-LKE-MSM2AFGE-MSMSKF10-LKE-MSMD2-K1
(T型)
1NC/1NO+1NC/1NODC24V電磁ロック/機械式解除18,820
E-MSM2AFA-LKE-MSM2AFA機械式ロック/DC24V電磁解除
E-MSM2CFG-LKE-MSM2CFG2NC+1NC/1NODC24V電磁ロック/機械式解除
E-MSM2DFG-LKE-MSM2DFG2NC+2NC
E-MSM2DFA-LKE-MSM2DFA機械式ロック/DC24V電磁解除
E-MSM2TFG-LKE-MSM2TFG3NC+1NCDC24V電磁ロック/機械式解除
E-MSM2OFG-LKE-MSM2OFG1NC+3NC
E-MSMD4CF-LKE-MSMD4CF2NC/1NO機械式ロック13,560
E-MSMD4DF-LKE-MSMD4DF3NC
[ ! ]セーフティドアスイッチ単体の商品詳細はこちらからご確認ください。
[ ! ]アクセサリ単体の商品詳細はこちらからご確認ください。
[ ! ]E-MSMD4CF-LKおよびE-MSMD4DF-LKは、単体での販売は行っておりません。セット構成品としてのみ取り扱っております。
[ ! ]本商品は、以下の国際規格に準拠・認証されています。
・EN 60947-5-1:2017(低電圧開閉装置および制御装置 - 制御回路機器)
・IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)※1
 ※1:本商品は、TÜV Rheinland による第三者認証を取得しており、
 制御回路機器としての信頼性に加え、機能安全要求に基づくSIL2レベルの安全性を実現しています。

使用方法

マニュアル・データブックのダウンロードはこちらから
IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)の証明書はこちらから
EN 60947-5-1:2017(低電圧開閉装置および制御装置 - 制御回路機器)の証明書はこちらから

概要

必要な部品をまとめてセット品としてご購入いただくことで、単品購入よりもお得になります。

注意事項

使用時の安全注意事項

■設置環境について
本製品を油や水に浸したり、継続的に油や水がかかる環境では使用しないでください。
そのような環境では、油や水がスイッチ内部に侵入し、故障の原因となる可能性があります。
※本製品はIP67保護等級に対応していますが、これは「一定時間水に浸漬した場合の浸水量」に関する規定であり、常時水や油がかかる環境での使用を保証するものではありません。

■電磁ロック式ドアスイッチのご使用について
電磁ロック式ドアスイッチは、ソレノイドに通電している間のみロックが有効となります。
そのため、停電などにより電源供給が停止すると、ロックは解除されます。
設備停止後もドア内部に危険状態が継続する可能性がある装置には、電磁ロック式の使用を避けてください。

■ねじの締付けについて
スイッチ各部のねじは、必ず指定の締付トルクで確実に締め付けてください。
ねじが緩むと、故障や誤動作の原因となります。
また、電動ドライバー等を使用する際は、ねじ頭部を押し付けすぎないよう注意し、ねじ山の破損を防いでください。
過剰な締め付けは、ねじ端部の損傷を引き起こす恐れがあります。
 
種類適正トルク(N・m)
端子ねじ0.59〜0.78
端子ボックス上蓋ねじ0.49〜0.69
ロックヘッド取り付けねじ0.49〜0.59
作動キー取り付けねじ2.35〜2.75
ロック本体取り付けねじ0.49〜0.69
コネクタ0.77〜2.16
カバー取り付けねじ1.27〜1.67

■ロックヘッドと作動キーの取り付けについて
作動キーはM5ねじとワッシャーで、ロックヘッドはM4ねじで取り付け、適切な締付トルクで確実に締め付けてください。
安全のため、ロックヘッドおよび作動キーが容易に取り外されないよう、取り外し防止機能付きのねじを使用するか、同等の対策を講じてください。
背面取り付けでスイッチを設置する場合、キーの解放操作は底部からのみ可能となり、インジケーターランプは使用できません。
作動キーとキー穴の芯ずれ(オフセット)は±1mm以内に収めてください。位置ずれや角度のついた状態での使用は、急速な摩耗やロックヘッドの損傷の原因となります。
作動キーは必ず垂直にキー穴へ挿入してください。
作動キー挿入時に過度な力を加えたり、作動キーを挿した状態でロックヘッドを落下させたりしないでください。これにより、キーの変形やロックヘッドの破損を引き起こす可能性があります。

■ロックヘッドの向き変更について
ロックヘッド四隅のねじを外すことで、ロックヘッドの向きを4方向に変更できます。ただし、異物が混入しないようご注意ください。
外蓋を外した状態でロックヘッドの向きを変更しないでください。
ロックヘッドを取り外した状態で作動キーを挿入・抜去しないでください。正常に作動キーが挿入できなくなる恐れがあります。

■ドアの固定について
ドアを閉めた状態でも、自重や振動、緩衝ゴムの影響で作動キーが押し戻されることがあります。この状態でドアを開けようとすると、破損や故障の原因になります。また、作動キーに負荷がかかっているとロック解除ができない場合があります。本製品はドアロックの代用品ではありません。作動キーを確実に保持できるよう、位置決め部品などでドアをしっかり固定してください。

■手動解放ノブについて
・停電や緊急時にロックを解除するための機構です。
・機械式ロック型では、工具でノブをLOCKからUNLOCKに回すことで解除できます。
・電磁ロック型では、ソレノイドの電源を遮断するか、外部スイッチで解除可能です。
・手動解除後にドアを閉めた場合は、再通電前に一度電源を切る必要があります(リスタートが必要)。
・作動キーを抜くには、通電するかノブをUNLOCKに回してください。
・設備の停止・起動操作には使用しないでください。 操作は責任者のみが行ってください。
・ノブのネジ部には1N·m以上の力を加えないでください(破損の恐れあり)。
・無関係な操作を防ぐため、LOCK位置で封印ワックス等により封印してください。

■外蓋の取り付けについて
・シールゴムに異物が付着していないか、ズレていないかを確認してください。密閉性能に影響します。
・必ず指定されたネジを使用してください。指定外のネジでは密閉性能が損なわれる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ドアスイッチ 種類

接点タイプ

ロック方式

最小発注数量
ドアスイッチ
1NC/1NO+1NC/1NO
機械式ロック/DC24V電磁解除
1個
電磁ロックドアスイッチ
1NC/1NO+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
1個
電磁ロックドアスイッチ
2NC+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
1個
ドアスイッチ
2NC+2NC
機械式ロック/DC24V電磁解除
1個
電磁ロックドアスイッチ
2NC+2NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
1個
電磁ロックドアスイッチ
1NC+3NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
1個
電磁ロックドアスイッチ
3NC+1NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
1個
ドアスイッチ
2NC/1NO
機械式ロック
1個
ドアスイッチ
3NC
機械式ロック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,820
( 20,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,560
( 14,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,560
( 14,916 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの30角アルミフレームと併用可能。ドアスイッチ・アクチュエータ・アクセサリのセット品なら、単品購入に比べて最大約22%割引で導入できます。

ご注意

  • IEC 61508 SIL2、EN 60947-5-1:2017(TÜV)、CE認証取得のセーフティドアスイッチです。
  • IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)の証明書はこちら、TÜV認証のダウンロードはこちらから。
  • 取扱説明書のダウンロードはこちらから。
  • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティドアスイッチ・アクセサリ セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティドアスイッチ・アクセサリ セット品
セーフティドアスイッチ用関連部品アクセサリ単体
セーフティドアスイッチ -接点選択タイプ-
非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2
非接触式セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B
メーカーミスミミスミミスミオムロンPanasonicHANYOUNG
通常価格13,560-1,000 -8,720 -6,624 -15,411 -1,355
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目〜4日目〜
種類ドアスイッチ構成部品ドアスイッチドアスイッチドアスイッチマイクロスイッチ
アクチュエータタイプキー形--その他その他プランジャ形
キー型番K1(T型)-----
材質証明書対象外対象外対象外---

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング