17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • アクチュエータタイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セーフティドアスイッチ用関連部品アクセサリ単体

通常単価(税別)
1,00014,360
税込単価
1,10015,796
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

セーフティドアスイッチのアクセサリを単体から購入いただけます。セット品はこちらよりお求めください。

詳細を確認
  • RoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • セーフティドアスイッチは、別売りとなります。こちらよりお求めください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

■ドアスイッチ セット品取付状態
左開きドアでの使用右開きドアでの使用

セーフティドアスイッチユニットの付属品
1.アクチュエータアダプタ本体:1個(アクチュエータ未装着)
2.取付板:1個
3.水平取付アクチュエータ E-MSMD2-K1:1個
4.ロックキー:2個
5.ボルト台座固定用ねじ:M6×16mm×6本
6.アクチュエータアダプター用固定ねじ(平座金・ばね座金付き):M5×10mm×2本
7.アクチュエータ固定用ねじ:M4×8mm×2本
8.ドアスイッチ固定用ねじ:M4×35mm×4本
9.アクチュエータ穴固定用ねじ:M6×12mm×2本
 
[ M ]材質
ドアスイッチユニットアクチュエータドアハンドル(樹脂)
アルミ合金SUS201PA66

■アクチュエータ

E-MSMD2-K1(T型)
E-MSMD2-K2(L型)

規格表

型番
E-MSMSKF10-LK
・下表の価格表は25年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■ドアスイッチユニット
型番取付方法¥基準価格
E-MSMSKF10-LK左右可動扉の取付14,360
■アクチュエータ
型番形状取付方式本体寸法 幅
(mm)
本体寸法 高さ
(mm)
本体寸法 長さ
(mm)
¥基準価格
E-MSMD2-K1T型水平取付30245.51,000
E-MSMD2-K2L型垂直取付3011.837.5
[ ! ]セーフティドアスイッチ単体の製品詳細はこちらからご確認ください。
[ ! ]セーフティドアスイッチセット品詳細はこちらからご確認ください。

製品概要

本商品は、セーフティドアスイッチと組み合わせた利用を目的とした商品となります。
本商品は、セーフティドアスイッチは付属しておりませんのでこちらのシリーズをご確認ください。
セーフティドアスイッチとのセット品はこちらになります。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

キー型番

最小発注数量
キー形
K1(T型)
1個
キー形
K2(L型)
1個
その他
扉付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,360
( 15,796 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

セーフティドアスイッチのアクセサリを単体から購入いただけます。
セット品はこちらよりお求めください。

ご注意

  • RoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • セーフティドアスイッチは、別売りとなります。こちらよりお求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティドアスイッチ用関連部品アクセサリ単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティドアスイッチ用関連部品アクセサリ単体
セーフティドアスイッチ・アクセサリ セット品
セーフティドアスイッチ -接点選択タイプ-
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
メーカーミスミミスミミスミオムロンオムロンオムロン
通常価格1,000-13,560 -8,720 -24,160 -11,587 -9,655 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類構成部品ドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチ
ドアスイッチ 種類その他--セーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ電磁ロックドアスイッチ
材質証明書対象外対象外対象外---
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング