17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

【ふっ素樹脂コーティング】つまみノブ ステンレス

【ふっ素樹脂コーティング】つまみノブ ステンレス
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング前の表記です。仕上がり寸法にはコーティングの膜厚分が加わります。
    コーティングの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    PTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合したコーティングです。
  • ふっ素樹脂コーティングの技術情報・各種試験データはこちら
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング前の表記です。仕上がり寸法にはコーティングの膜厚分が加わります。
[ ! ]穴内径部には目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。
Type[ M ]材質コーティング仕様
[ S ]コーティング種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-NPFSSUS304ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください

規格表

型式
FH-NPFS4
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DHℓd質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
FH-NPFS42121812301,160
5101,160
6252514491,320
8333314181131,640
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
表面硬度鉛筆硬度 2H
動摩擦係数_参考値0.15~0.3
撥水角(撥水性)_参考値107°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。

型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M4
20.1~30
21
21
対応
1個
M5
20.1~30
21
21
対応
1個
M6
20.1~30
25
25
対応
1個
M8
30.1~40
33
33
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティングの特長
耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。

■ご留意事項
コーティングの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
ステンレス製の丸形つまみノブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング前の表記です。仕上がり寸法にはコーティングの膜厚分が加わります。
    コーティングの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    PTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合したコーティングです。
  • ふっ素樹脂コーティングの技術情報・各種試験データはこちら

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング】つまみノブ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ふっ素樹脂コーティング】つまみノブ ステンレス
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】段付ノブ ローレットなしタイプ
【ふっ素含有メッキ】クランプノブ
【ふっ素含有メッキ】ローレットノブ ザグリ穴タイプ
【ふっ素含有メッキ】ローレットノブ スリ割タイプ
【ふっ素含有メッキ】【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ローレットノブ おねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
特性・用途かじり防止かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類マッシュルームタイプ標準ナット・クランプタイプ標準標準標準
取付部の種類めねじおねじ(段付)めねじ(段付)めねじおねじおねじ
本体 材質SUS304SUS303SUS303SUS303SUS303ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト