メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
![【ふっ素樹脂コーティング】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES FH-BLUES-SUD-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[0.8,1,1.2,1.5,2,3,4]-H[10-100/1]-V[15-200/1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/t_fluorine/v1/p/jp/product/series/110311169099/110311169099_20241018110214.jpg)

| ■穴種選択表 | |||
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 公差付通し穴 |
| Code | N | M | D |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | | |
| [ ! ]d寸法は規格表下部 「N加工寸法表」参照 | |||
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-BLUES | SUD | SUS304(2B) | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | H | - | V | - | S | - | W | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | L | - | Y | - | D | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| FH-BLUES | - | SUD | - | A80 | - | B40 | - | T2.0 | - | H20 | - | V50 | - | S7 | - | W30 | - | N3 | - | L40 | - | Y20 | - | D20 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | S | W | 穴指定① | L | Y | D | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | H | V | Code/指定方法 | |||||||
| FH-BLUES | SUD | N | M | |||||||||||
| 30 | 20 | 10 | min | (ボルト通し穴) | (タップ穴) | 3~30 | ||||||||
| ~ | ~ | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 | ~ | 15~ | 指定 | 3・4・5 | 3・4・5 | 指定 | ||||||
| 200 | 200 | 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 | 100 | 0.1mm単位 | 6・8・10 | 6・8・10 | 0.1mm単位 | (0.5mm単位) | ||||||
| [ ! ]V≧H | (選択) | (選択) | ||||||||||||
| [ ! ] | [ ! ] | |||||||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||||||||||||
[ ! ]N加工寸法
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
[ ! ]穴加工対応表
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | - |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5 | 3・4 | |
| 2.0 | 3・4・5・6 | |
| 3.0 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0 | 3・4・5・6・8・10 |

| Alteration | コーナーカット変更(4コーナー) | |
![]() | ||
| Code | CC | |
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |
| ¥/1Code | 400 | |
[ ! ]1.許容差は下図を参照
| <加工寸法の普通許容差> | ||||||
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・H寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 | |
| 板金(曲げ加工品) | 許容差(a・h) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | |
| ※板金は、JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。 | ||||||

[ ! ]4.薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの際はご注意ください。
[ ! ]5.下図のf,b,h,gの各部には加工限界があります。
| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | h | g | ||||
| SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 公差付穴 曲げと平行な長穴 | |||||
| L曲げ | Z・凸曲げ | L曲げ | Z・凸曲げ | |||||
| 0.8 | 2 | 3 | - | - | 3.5 | 1 | 5 | 5 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 1.2 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 2.0 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 7 | 7 |
| 3.0 | 2 | 6.5 | 3 | 9 | 7 | 1.5 | 9 | 9 |
| 4.0 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | 8(9) | 2 | 11 | 11 |
[ ! ] T4.0・T4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。
[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。

[ ! ]6.プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。
| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |
| 位置 | 深さ | ||
| SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |

[ ! ] 曲げと穴の位置が近い場合、rが小さくなることがあります。
[ ! ]7.曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| A | B | T | ¥基準単価 |
| FH-BLUES | |||
| 30~120 | 20~100 | 0.8~1.5 | 5,540 |
| 2.0 | 5,830 | ||
| 3.0 | 5,850 | ||
| 4.0 | 6,320 | ||
| 101~140 | 0.8~1.5 | 6,310 | |
| 2.0 | 6,640 | ||
| 3.0 | 6,860 | ||
| 4.0 | 7,440 | ||
| 141~200 | 0.8~1.5 | 7,600 | |
| 2.0 | 7,980 | ||
| 3.0 | 8,370 | ||
| 4.0 | 9,070 | ||
| 121~200 | 20~100 | 0.8~1.5 | 7,490 |
| 2.0 | 7,840 | ||
| 3.0 | 8,220 | ||
| 4.0 | 8,770 | ||
| 101~140 | 0.8~1.5 | 7,670 | |
| 2.0 | 8,070 | ||
| 3.0 | 8,570 | ||
| 4.0 | 9,250 | ||
| 141~200 | 0.8~1.5 | 9,080 | |
| 2.0 | 9,550 | ||
| 3.0 | 10,140 | ||
| 4.0 | 10,910 |
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜19 | 20〜39 | 40~ |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUJS
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZS
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS
4.5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4